Enregistreurs circulaires à 1 ou 2 voies

Série CT5100

Enregistreurs circulaires  à 1 ou 2 voies | Série CT5100

Enregistreurs circulaires à 1 ou 2 voies

2 713,99 CT5110

  • Diagramme de 254 mm
  • Versions à 1 ou 2 plumes
  • Entrées programmables : Thermocouple, RTD, Courant CC ou Tension
  • Affichage à LED, 4 digits, 14 mm H
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les enregistreurs graphiques

Les enregistreurs à diagrammes circulaires Série CT5100 peuvent mesurer et afficher 2 variables de procédé. Diverses entrées programmables sont disponibles. Toutes les fonctionnalités d'alarme et d'enregistrement sont faciles à configurer grâce aux trois touches en façade. La profondeur de panneau requise est seulement 64 mm avec une épaisseur de couvercle de 33 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Entrées :
Types/plage d'entrée :
    Thermocouple :
J, K, T, R, S
    RTD : platine, 100 Ω, 0,00385 Ω/Ω/°C
    Courant CC : 0 à 20 mA, 4 à 20 mA ; résistance de dérivation interne de 4,7 Ω
    Tension CC : 0 à 25 mV, 0 à 50 mV, 10 à 50 mV, 0 à 5 V, 1 à 5 V
Impédance : >100 MΩ pour entrées T/C et mV, 100 kΩ pour entrées de 5 V, 4,7 Ω pour les entrées µA
Courant d'excitation RTD : 150 µA, type
Vitesse de balayage d'entrée : 1 mesure par seconde pour les entrées autres que RTD ; 1 mesure par 1,2 seconde pour les entrées RTD
Correction d'entrée : Réglage du décalage : 999 à 999 unités
Détection d'erreur du capteur : Lorsqu'une rupture du capteur est détectée, l'affichage indique « SnSr » et la plume remonte en haut de la plage. Les défaillances du capteur ne peuvent être détectées pour les plages en milliampères et de l'ordre de 0 volt. L'affichage indique « Hi » lorsque la mesure est 10 % au-dessus à la plage et indique « Lo » lorsque la mesure est 10 % en-dessous à la plage ou zéro, selon celui qui est supérieur.
Performances d'entrée dans les conditions de référence :
Erreur de mesure :
Type J, K, T, R, S et RTD : ±0,25 % de l'étendue ±1 degré ; mA, mV et Vcc : ±0,25 % de l'étendue mise à l'échelle plus le chiffre le moins significatif
Erreur de compensation de jonction froide : ±0,2 °C à 25 °C
Réjection de compensation de jonction froide : écart de 0,04 °/°C par rapport à 25 °C
Erreur de linéarisation :
    T/C :
±0,25 °C type, ±0,5 °C au maximum
    RTD : ±0,1 °C type, ±0,3 °C au maximum
Erreur de température ambiante : ±0,01 % de la plage par écart de °C par rapport à 25 °C
Réjection de mode commun : >120 dB à 50/60 Hz, 260 Vca max
Réjection de mode normal : 85 dB minimum à 60 Hz ou plus
Isolation : 350 Vca, 500 Vcc ; les entrées partagent un retour commun du signal
Conditions de référence :
    Température ambiante :
25 °C
    Humidité relative : 60 à 70 % RH
    Résistance de source : <10 Ω pour les entrées T/C
    Résistance principale : <0,1 Ω (Pt100)
Enregistrement :
Type de plume :
Pointe en fibre jetable
Couleur des plumes : Plume 1—rouge ; Plume 2—verte
Dimensions du diagramme : 254 mm D
Moteur du diagramme : Moteur pas à pas
Rotation du diagramme : Configurable par l'utilisateur : 8 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures ou 7 jours
Étendue du diagramme : Seuils inférieur et supérieur, -9 999 à 9 999 unités
Performances d'enregistrement :
Précision d'enregistrement :
précision de référence de 0,5 % de l'étendue du diagramme
Précision de la rotation du diagramme : ±0,5 % de la durée de rotation, en supposant la correction du jeu
Interface opérateur
Affichage :
Affichage à LED, 4 digits, 14 mm H, rouge, 7 segments
Indicateurs d'état : 5 indicateurs d'alarme à LED rouges, 1 indicateur de plume 2 à LED vertes
Tension d'alimentation : 90-264 Vca, 50/60 Hz
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
CT5100-CE
2 225,63
Stock: 17 semaines
 
Enregistreur à 1 plume
CT5102-CE
2 489,00
Stock: 17 semaines
 
Enregistreur à 1 plume avec 2 relais d'alarme
CT5110-CE
3 206,40
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur à 2 plumes
CT5112-CE
2 506,00
Stock: 17 semaines
 
Enregistreur à 2 plumes avec 1 relais d'alarme par voie
CT5114-CE
2 770,00
Stock: 17 semaines
 
Enregistreur à 2 plumes avec 2 relais d'alarme par voie
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec un lot de disques en papier, 1 plume par voie et le manuel d'utilisation.
Pour l'alimentation transmetteur, ajoutez « -XPS » à la référence du modèle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.