Enregistreurs à diagramme circulaire
Enregistreurs de température, d'humidité, de point de rosée

Série CTH89

Enregistreurs à  diagramme circulaire Enregistreurs de température,  d'humidité, de point de rosée | Série CTH89

  • Diagramme circulaire de 152 mm
  • Conception avec microprocesseur avancé pour un fonctionnement fiable
  • Affichage LCD alphanumérique rétroéclairé
  • Toutes les fonctions sont sélectionnables à partir de la façade
  • Pile de secours pour garantir le fonctionnement lors de coupures de courant
  • Alarme en cas de température ou d'humidité inférieure ou supérieure aux limites
  • Délai d'alarme sélectionnable
  • Alarme avec indication visuelle et sonore
  • La sonde peut être remplacée sur le terrain et étalonnée sans équipement particulier
  • Le numéro du diagramme s'affiche lorsque les plages de durée et de température sont sélectionnées
  • Choix entre rotation continue ou révolution unique
  • Alerte de batterie faible sur l'affichage
  • Poignée de transport repliable
  • Pieds à clipser pour support supplémentaire
  • Capteur à distance
  • Enregistrement Température/Humidité ou Point de rosée/Humidité
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les enregistreurs graphiques

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation :
220 à 240 Vca 50/60 Hz 3,5 W max
Alimentation de secours : 8 piles alcalines AA (incluses) pour 48 heures de fonctionnement continu
Précision de la température : ±1 °C
Plage d'humidité relative : 0 à 100 % (sans condensation)
Précision de l'humidité relative : ±3 %
Plage de point de rosée : 0 à 50 °C
Précision du point de rosée : ±1 °C
Sonde : Combinaison Température/Humidité avec un câble de 4,5 m [Contactez le service commercial pour obtenir un câble plus long, 7,5 m max]
Diagramme : Diagramme circulaire de 152 mm (fourni avec un lot de 60 disques)
Vitesse de rotation du diagramme : Définissable par l'utilisateur : 7 jours, 24 h, 12 h, 6 h, 3 h et 1,5 h
Rotation du diagramme : Définissable par l'utilisateur - continue ou une seule révolution
Précision de la vitesse de défilement : Mieux que 1 %
Affichage : LCD alphanumérique rétroéclairé, 16 caractères x 2 lignes
Plage d'alarme de température : -30 à 50 °C
Plage d'alarme d'humidité relative : 0 à 100 % HR
Plage de délai d'alarme : Définissable par l'utilisateur - pas de délai, 10 min, 30 min, 1 h ou 2 h
Raccordement de l'alarme distante : Contacts normalement ouverts 48 Vca/Vcc, charge résistive 0,1 A
Fixation : Verticale ou horizontale ; sans support ou à montage mural
Dimensions : 23,5 cm L x 18,4 l x 7 cm P
Température ambiante de fonctionnement Plage : 0 à 49 °C
Poids : 2,1 kg
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTH89-220V
CTH89-220V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Circulaire Enregistreur de température / humidité ou Point de rosée / Humidité. 230 Vca
Accessoires
  
CRT-220V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur D'Alimentation 230V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTH89-Pen-Red
CTH89-Pen-Red
€25.33
Stock: 1 semaine
 
Remplacement Rouge Pen (durée de vie est d'un an)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTH89-Pen-Blue
CTH89-Pen-Blue
€25.33
Stock: 1 semaine
 
Remplacement Bleu Pen (Humidité) (durée de vie est d'un an)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTH89-RP
CTH89-RP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde de rechange avec 6 pi. Câble
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTH89C-MIX
CTH89C-MIX
€70.05
Stock: 9 semaines
 
Boîte Mix des cartes assorties (5 de chaque gamme)
  
MN1500
€1.78
Stock: 2 semaines
 
Piles AA (pack de 2)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec des plumes rouges et bleues, un lot de 60 diagrammes, une sonde avec un câble de 4,5 m, des piles, un adaptateur CA et le manuel d'utilisation.
Diagrammes d'enregistrement (choisissez le disque de 12 h pour les durées de 1,5 ; 3 et 6 h).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.