Portable Dry Block Calibrator -25°C to 130°C

DBCL-130

Dry Block Temperature Calibrator -25°C to 130°C | DBCL-130
Nouveau

Dry Block Temperature Calibrator -25°C to 130°C

4 379,63 DBCL-130

Garantie 1 an CE
  • Température maximale de 130° C (266° F).
  • Température minimale de -25° C (-13° F).
  • Huit préréglages personnalisables.
  • Puits d’insertion et dent de référence de calibre ¼ po
  • Léger et portatif pour utilisation en laboratoire, sur le terrain ou en industrie.
  • Le DBCL-130 se réchauffe et se refroidit rapidement, comporte une isolation efficace et un ventilateur interne assure un fonctionnement sécuritaire, même à la température maximale.
  • Calibrage coté CE et à suivi par le National Institute of Standards and Technology (NIST).
Appareils d'étalonnage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le calibrateur DBCL-130 offre une source sécuritaire de température sèche et constante pour la vérification et le calibrage d’une variété de capteurs, d’indicateurs et de thermomètres. Il est rapide et abordable, et peut servir en atelier ou sur le terrain. Le poids de l’unité est de seulement 15 lb (ou 6,8 kg), alors elle est portative. Elle peut fournir une température allant de -25° C à 130 °C, à température ambiante de 20° C, avec un bloc d’aluminium usiné comme agent de transfert de chaleur. Le circuit de commande de température est intégré à l’unité.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
DBCL-130
4 379,63
Stock: 1 semaine
 
Portable Dry Block Calibrator -25°C to 130°C with insert for 1/4" dia or 6 mm probes.
Accessories
DBCL-UKCABLE
15.04
Stock: 3 semaines
 
*UK Power cable for DBCL-130 Calibrator. 5 A, 2 m long
DBCL-130-3074
202.37
Stock: 1 semaine
 
Insert to accept a 1/8” diameter probe
DBCL-130-3075
202.37
Stock: 1 semaine
 
Insert to accept a 3/16” diameter probe
DBCL-130-3076
202.37
Stock: 5 semaines
 
Insert to accept a 1/4” diameter probe
DBCL-130-3077
202.37
Stock: 1 semaine
 
Insert to accept a 5/16” diameter probe
DBCL-130-3078
202.37
Stock: 1 semaine
 
Insert to accept a 3/8” diameter probe
DBCL-3052
485.27
Stock: 1 semaine
 
Soft sided carrying case with pockets for inserts
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.