Portable 450°C Dry Block Temperature Calibrator with Multiple Well Insert

DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert | DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

3 337,17 DBCL-400-120

Garantie 1 an CE
  • Température maximale de 450° C (850° F).
  • Température minimale de 5° C (9° F) au-dessus de la température ambiante.
  • Fonction indépendante de protection contre le surchauffage à 470° C (875° F).
  • Se réchauffe de 25° C à 400° C avec température stable en 12 minutes.
  • Léger et portatif pour utilisation en laboratoire, sur le terrain ou en industrie.
  • Puits et dents de 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 et 3/8 de po.
  • Calibrage coté CE et à suivi par le National Institute of Standards and Technology (NIST).
Appareils d'étalonnage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le calibrateur DBCL400 offre une source sécuritaire de température sèche et constante pour la vérification et le calibrage d’une variété de capteurs, d’indicateurs et de thermomètres. Il est rapide et abordable, et peut servir en atelier ou sur le terrain. Le poids de l’unité est de seulement 11 lb (ou 5 kg), alors elle est portative. Elle peut fournir une température allant de 5° C de plus que la température ambiante jusqu’à un maximum de 450° C, avec un bloc d’aluminium usiné comme agent de transfert de chaleur. Le circuit de commande de température est intégré à l’unité et comprend une protection de surchauffage.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
DBCL-400-120
3 337,17
Stock: 1 semaine
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert. 115 Vac powered with IEC power lead and USA style plug.
DBCL-400-240
3 520,35
Stock: 1 semaine
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert. 230 Vac powered. *Requires power cable for UK, see accessories below.
Accessories
DBCL-UKCABLE
15.04
Stock: 3 semaines
 
*UK Power cable for DBCL-400-240 Calibrator. 5 A, 2 m long
DBCL-400-3043
483.68
Stock: 1 semaine
 
Insert to accept 5 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3044
483.68
Stock: 4 semaines
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x 3/8” diameter probes
DBCL-400-3045
483.67
Stock: 5 semaines
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x ½” diameter probes
DBCL-400-3046
483.68
Stock: 3 semaines
 
Insert to accept 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3047
396.87
Stock: 5 semaines
 
Insert blank
DBCL-400-3048
483.68
Stock: 1 semaine
 
Insert to accept 1 x 9/16” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3049
474.36
Stock: 1 semaine
 
Insert to accept 1 x 5/8” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3050
483.67
Stock: 1 semaine
 
Insert to accept 1 x 11/16” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3051
474.36
Stock: 1 semaine
 
Insert to accept 1 x ¾” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-3052
485.27
Stock: 1 semaine
 
Soft sided carrying case with pockets for inserts
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.