Real-World Digital I/O Interfaces for use with DIO-PC-168 and DIO-PC-48 Cards

Models DIO-SSS-24 and DIO-RLY-24A

Real-World Digital I/O Interfaces for use with DIO-PC-168 and DIO-PC-48 Cards | Models DIO-SSS-24 and DIO-RLY-24A

Garantie 1 an
  • DIO-RLY-24A has 24 SPDT Relays with Line Drivers
  • DIO-SSS-24 has 24 Buffered Digital I/O Lines
  • LED Status Indicator on Each Line
  • Rack or Panel Mountable
Cartes enfichables - Voir Les Produits Associés

Déscription

The OMEGA w DIO-RLY-24A and DIO-SSS-24 outboards allow TTL level discrete signals to interface with real world systems. Although designed specifically to work with the OMEGA w DIO-PC-168, DIO-MC-168, and DIO-PC-48 digital I/O cards, the outboards can be used with any TTL digital I/O system. The DIO-SSS-24 outboard accepts solid state switch modules to provide 24 channels of input or output with 300 V isolation. The DIO-RLY-24A contains 24 SPDT 10 amp mechanical relays used as outputs. The outboards require 5 V power, which may be supplied externally or directly from the computer. To power the board from the computer a DIO-PIORCA cable attaches the board to a spare disk drive power connector in the computer. (This method is not recommended when multiple outboards are used.)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
DIO-PIORCA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Outboard power cable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeACO5-C
ACO5-C
22.49
Stock: 1 semaine
 
Solid state output module, controls 24-280 Vac, 3 amps
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDCO5-C
DCO5-C
31.44
Stock: 1 semaine
 
Solid state output module, controls 5-60 Vdc, 3 amps
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeACI5-C
ACI5-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Solid state output module, senses 90-140 Vac
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDCI5-C
DCI5-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Solid state output module, senses 10-32 Vdc
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.