Appareil de mesure d'oxygène dissous avec enregistrement des données en temps réel sur carte SD - Discontinued

DOH-SD1

Appareil de mesure d'oxygène dissous | DOH-SD1

Appareil de mesure d'oxygène dissous

  •     Afficheur LCD avec rétroéclairage vert
  •     Enregistrement des données en temps réel sur une carte mémoire SD (carte SD incluse)
  •     Ajustements de l'altitude et du sel
  •     Interface RS232/USB (avec câble en option)
  •     Compensation automatique de température

Déscription

Discontinued. Replaced by DOH-10.

L'OMEGA™ DOH-SD1 est innovant et facile à utiliser. Ce qui différencie le DOH-SD1 des autres appareils de mesure oxygène dissous est qu'il incorpore un enregistreur de données en temps réel sur carte SD. Le DOH-SD1 mesure l'oxygène dissous et dispose de réglages pour l'altitude et le sel. Il télécharge les données de la carte SD vers une feuille de calcul Excel. Cela permet à l'utilisateur d'effectuer des analyses de données et graphiques sans logiciel particulier. Le DOH-SD1 a une grande variété d'applications depuis le conditionnement d'eau, les aquariums et écloseries de poissons, jusqu'au processus alimentaire, éducatif et autres laboratoires.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage :
afficheur LCD 52 x 38 mm (2,04 x 1,5") avec rétroéclairage commutable vert
Mesures :
Oxygène dissous : 0 à 20 mg/L
Oxygène dans l'air : référence uniquement
Fréquence d'échantillonnage :
Automatique : 1 seconde à 8 heures 59 minutes et 59 secondes
Manuel : appuyez une fois sur l'enregistreur de données pour effectuer un enregistrement
Carte mémoire : carte mémoire SD (avec carte SD en option)
Rafraîchissement de l'affichage : @ 1 seconde
Sortie des données (RS23/USB) : avec un câble/logiciel en option
Température de fonctionnement : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Humidité de fonctionnement : inférieure à 85 % HR
Alimentation : 6 piles alcalines « AAA » (incluses) ou un adaptateur de courant 9 V (en option)
Appel de courant : 14 mA CC (sans carte SD ni rétroéclairage), 49 mA (toutes les fonctions)
Poids :
Instrument de mesure : 489 g (1,08 lb)
Sonde : 335 g (0,74 lb)
Dimensions :
Instrument : 177 L x 68 l x 45 P mm (6,96 x 2,67 x 1,77")
Sonde : 28 dia x 190 mm (1,1 x 7,48")
Mesure et plage :
Oxygène dissous : 0 à 20,0 mg/L (litres)
Oxygène dans l'air : 0 à 100,0 % (référence uniquement)
Température : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Résolution :
Oxygène dissous : 0,1 mg/L
Oxygène dans l'air : 0,1 %
Température : 0,1 °C (32,18 °F)
Précision :
Oxygène dissous : ±0,4 mg/L
Oxygène dans l'air : ±0,7 %
Température : ±0,8 °C (1,5 °F)
Compensation :
Température automatique : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Sel réglable : 0 à 50 %
Élévation : 0 à 8 900 mètres
Sonde à oxygène : polarographique
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
DOH-SD1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Appareil de mesure d'oxygène dissous à enregistrement des données sur carte SD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSW-U101-WIN
SW-U101-WIN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel dédié à l'enregistrement de données avec câbles USB et RS232
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHC-SD
HC-SD
€53.62
Stock: 1 semaine
 
Boîtier de remplacement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-SD
SC-SD
€28.56
Stock: 1 semaine
 
Mallette souple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€37.02
Stock: En stock
 
Adaptateur secteur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUSB-SD
USB-SD
€120.15
Stock: 1 semaine
 
Câble USB de rechange (logiciel SW-U101- WIN requis)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRS232-SD
RS232-SD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble RS232 de rechange (logiciel SW-U101-WIN requis)
  
DOE-SD1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde à oxygène dissous de remplacement
  
2GB-SD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte mémoire SD de 2 Go de rechange
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec le manuel d'utilisateur, une sonde, une tête de sonde de rechange, un électrolyte, une carte SD 2 Go, un boîtier de transport et 6 piles « AAA ».
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.