Indicateur haute performance à affichage haute résolution à 6 digits

Série DP41-S

Indicateur haute performance à affichage haute résolution 6 chiffres | Série DP41-S

  • Compatible avec les capteurs de pont à jauge de contrainte ou les capteurs de tension quotientométrique
  • Filtrage réglable jusqu'à 13 Hz
  • Affiche des résultats jusqu'à 999 999
  • Panneau avant IP65
  • Fonctions de tare à distance, de min., de max., de réinitialisation et d'attente
  • Détection du min./max. (crête/creux)
Jauges de contrainte, accessoires et instrumentation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les afficheurs numériques

Les indicateurs à jauge de contrainte DP41-S à haute performance sont dotés d'entrées pour les capteurs de pont à jauge de contrainte et de tension quotientométrique. L'excitation est intégrée en série. La gamme d'entrée est sélectionnée par l'intermédiaire de cavaliers internes ; l'utilisateur peut procéder au réglage dans les unités habituellement utilisées dans l'industrie sur le clavier avant. Grâce aux fonctions de communication RS232 ou RS485, l'utilisateur peut programmer l'affichage à distance.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S
DP41-S
969,27
Stock: 4 semaines
 
Indicateur de jauge de contrainte, alimentation 115 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S-A
DP41-S-A
1 116,63
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de jauge de contrainte, alimentation 115 Vca à sortie analogique évolutive
  
DP41-S-R4
1 246,13
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de jauge de contrainte, alimentation 115 Vca avec sorties relais
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S-S2
DP41-S-S2
1 149,41
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de jauge de contrainte, alimentation 115 Vca avec communications sortie RS232
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S-230
DP41-S-230
951,75
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de jauge de contrainte, alimentation 230 Vca
  
DP41-S-DC
1 128,63
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de jauge de contrainte, alimentation 9-32 Vcc
Tous les Montants indiqués Dans EUR

Manuels de Produit:

Télécharger DP41-S - Quick Start Manual for DP41-S Strain Gage Meter
Télécharger DP41-SHigh PerformanceStrain Gage Indicator
Télécharger DP41-TC, DP41-RTDHigh PerformanceTemperature Indicator
Télécharger DP41-EHigh PerformanceProcess Indicator
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.