1/8 DIN Indicateurs numériques 6 digits

DP41

1/8 DIN Indicateurs numériques 6 digits | DP41

1/8 DIN Indicateurs numériques 6 digits

969,27 DP41-E

5 ans de garantie CE
  • Garantie longue durée 5 ans sans supplément
  • Affichage 6 digits
  • Stockage min/max
  • 4 sorties isolées à collecteur ouvert
  • Alimentation continue optionnelle
  • Face avant IP65
  • Jusqu'à 10 lectures par seconde
  • Detecteur d'alertes/régulateur
  • Filtrage innovant de détection de crête et d'évolution de procédé (Brevet déposé)
  • Tare numérique
  • Commandes de réglage en face avant
  • Sortie analogique optionnelle
  • Transmission RS-232/RS-485 optionnelle
  • Relais mécaniques optionnels

    Entrée thermocouple :
  • Résolution 0,01°
  • Précision 0,2°
  • 9 types de thermocouples
  • °C/°F/Unité Kelvin

    Entrée RTD
  • Résolution 0,01°
  • Précision 0,2°C
  • 2-, 3-, ou 4-fils
  • ±0,005% de précision Rdg
  • 10 Gammes de tensions et courants 4-20/0-20 mA au choix
  • 1,5 à 11 ou 24 Vcc Excitation capteurs
  • Virgule configurable
Capteurs et instruments de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les afficheurs numériques

La gamme DP41 d'indicateurs numériques/régulateurs représente la norme mondiale de précision et de qualité dans l'instrumentation industrielle. Vous pouvez choisir à partir d'une liste d'instruments conçus pour le traitement (tensions et courants DC), les mesures de capteurs à jauge de contraintes, la température (thermocouple et RTD), ou bien vous pouvez choisir le DP41-U, un compteur qui couvre tous les types d'entrée.

Les compteurs DP41 peuvent recevoir une gamme étendue de tensions et courants DC, des signaux de neuf types de thermocouple, de nombreux RTD, et de capteurs à jauge de contrainte tels que capteurs de force, de pression et potentiomètriques. Le DP41 standard comporte cinq touches en face avant pour choisir le mode de fonctionnement, le facteur d'échelle, le décalage du zéro, quatre points de consigne pour la sortie de commande et l'alarme, la rampe de déclenchement, le temps de déclenchement nominal et l'étalonnage de l'appareil. Le réglage des différentes fonctions s'effectue aisément grâce à un menu adapté à chacune d'elles. Les paramètres de configuration sont enregistrés en mémoire non volatile avec verrouillage possible des menus et des sous-menus. En option, un panneau avant est proposé pour les applications préprogrammées ou programmées à distance.

L'affichage DEL à six caractères et 14 segments permet de visualiser sous forme alphanumérique des informations d'initialisation ainsi que les valeurs des entrées, avec décalage programmable, échelle, filtrage, points de consigne et mémorisation des valeurs Min. et Max. Outre les connexions d'entrée du signal et de l'alimentation, le panneau arrière peut recevoir les sorties tare automatique, remise à zéro, Min./Max., impression et transistors de points de consigne. En option, des E/S de communication RS232/RS485 et des sorties programmables analogiques et 4 relais sont également disponibles. Les sorties analogiques sont configurables pour les sorties suivantes: 4 à 20 mA, 0 à 5 Vcc ou 0 à 10 Vcc.


Des exemples de prix pour les modèles courants sont donnés dans le tableau "Pour commander". Utilisez le "Tableau Constructeur de référence" ci-dessous pour déterminer le prix des autres modèles.
Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez la notice commerciale par le lien en bas de page.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Alimentation de 115 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-E
DP41-E
969.27
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de procédé de tension/courant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S
DP41-S
969.27
Stock: 4 semaines
 
Indicateur avec entrée par pont (pour capteur à jauge)
  
DP41-TC
1,012.00
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pour thermocouple
  
DP41-RTD
1,017.00
Stock: 7 semaines
 
Indicateur RTD
  
DP41-U
1,102.46
Stock: 7 semaines
 
Indicateur universel
Alimentation de 230 Vca
  
DP41-E-230
€951.75
Stock: En stock
 
Indicateur de procédé de tension/courant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S-230
DP41-S-230
951.75
Stock: 1 semaine
 
Indicateur avec entrée par pont (pour capteur à jauge)
  
DP41-RTD-230
1,013.66
Stock: 7 semaines
 
Indicateur RTD
  
DP41-TC-230
1,012.00
Stock: 7 semaines
 
Indicateur pour thermocouple
  
DP41-U-230
1,102.46
Stock: 7 semaines
 
Indicateur universel
Options et accessoires
  
DP40-A3
€205.50
Stock: 7 semaines
 
Sortie analogique
  
DP40-S24
€223.99
Stock: 1 semaine
 
Transmission isolée RS-232/485*
  
DP40-B
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sortie isolée DCB**
  
DP40-R4
328.74
Stock: 7 semaines
 
Sortie double relais 7A et double relais 1A**
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP40-9SC2
DP40-9SC2
€60.17
Stock: 7 semaines
 
Connecteur série 9-broches pour réseau RS-232
  
DP40-9SC4
65.59
Stock: 1 semaine
 
Connecteur série 9-broches pour réseau RS-485
  
DP40-25SC2
€65.58
Stock: 6 semaines
 
Connecteur série 25-broches pour réseau RS-232
  
DP40-25SC4
€63.42
Stock: 6 semaines
 
Connecteur série 25-broches pour réseau RS-485
  
SPC4
€70.28
Stock: 1 semaine
 
Panneau avant résistant IP65, vissé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPC18
SPC18
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Panneau avant résistant IP65, à ressorts
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-TBS
DP41-TBS
€58.89
Stock: 1 semaine
 
Support pour utilisation sur table
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Types de compteurs Select:
DP41-E pour Indicateur de procédé de tension/courant
DP41-S pour Indicateur de jauge de contrainte
DP41-TC pour Indicateur pour thermocouple
DP41-U pour Indicateur universel

(2) Sorties et options Select:
Rien (champ vide de congé) pour Appareil standard
-230 pour Alimentation 230 Vca
-230-A pour Alimentation 230 Vca/Sortie analogique
-A pour Sortie analogique
-AR4 pour Sortie analogique/Sortie double relais 7A et double relais 1A
-DC pour Alimentation 9 à 32 Vcc isolée
-DC-S4 pour Alimentation 9 à 32 Vcc isolée/transmission isolée RS-485
-DC-GN pour Alimentation 9 à 32 Vcc isolée/Affichage vert DEL
-GN pour Affichage vert DEL
-GN-A pour Affichage vert DEL/Sortie analogique
-R4 pour Sortie double relais 7A
-S2 pour Transmission isolée RS-232
-S2A pour Transmission isolée RS-232/Sortie analogique
-S2AR4 pour Transmission isolée RS-232/Sortie analogique/Sortie double relais 7A et double relais 1A
-S4 pour Transmission isolée RS-485
-S4-GN pour Transmission isolée RS-485/Affichage vert DEL
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.

Manuels de Produit:

Télécharger DP41-S - High Performance Strain Gage Indicator - Complete Operator Manual
Télécharger DP41-S - Quick Start Manual for DP41-S Strain Gage Meter
Télécharger DP41-E - 1/8 DIN High Performance Process Indicator
Télécharger DP41-E - High Performance Process Indicator Quick Start Manual
Télécharger High Performance Temperature Indicator (Note 5.4mb Size)
Télécharger Quick Start Manual High Performance Temperature Indicator
Télécharger Temperature, Process, Strain, Scale Universal and Rate Meters
Télécharger NEW FEATURES FOR DP41 METER WITH VERSION -04 thru -06 PROGRAM FOR DP41-E/DP41-RTD/DP41-S/DP41-TC/DP41-U
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.