Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

Wall Mount 1 or 6 Channel Temperature/Process Meters
PRODUCT DISCONTINUED

DP550

Wall Mount 1 or 6 Channel Temperature/Process Meters | DP550

Wall Mount 1 or 6 Channel Temperature/Process Meters

3 ans de garantie CE
  • 3 Year Warranty
  • Large 0.984" Backlit LCD
  • °C/°F Switchable
  • 0.1/1 Auto-Ranging
  • Alarm Option
  • RS-232 Option
  • Splash-Proof Front Panel (IP65)
  • Selectable Thermocouple Input
  • Thermistor Input
  • 3- or 4-wire RTD Input
  • Scalable 4 to 20 mA Input
  • Scalable 0 to 100 mV Input
  • Battery Power Option

Déscription

This Series is no longer available! Please contact our Temperature Engineering Department for possible substitutes

The DP550 Series of temperature wall mounting meters are highly versatile and accurate. Available as single- or six-input meters, for thermocouple, RTD sensors, thermistors, 4 to 20 mA process inputs, or 0 to 100 mV process inputs, with 0.1 resolution autoranging to 1.0 above 1000. The thermocouple versions are switch selectable for one of six thermocouple types. The PT100 version offers the option of three- or four-wire operation. The 4 to 20 mA or 0 to 100 mV versions can easily be scaled by setting full scale and offset via internal switches. The DP550 Series is microprocessor driven and fully self-calibrating, offering long term stability. The large backlit LCD display is easy to read under dim conditions to bright sunlight and fluorescent lighting.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
DP551-RTD-BATT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Single-input RTD meter with rechargeable battery pack power
DP556-TH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Six-input thermistor
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Temperature/Process Meter Select:
DP551A-TC pour Single-input J/K/E/T/R/S/N Themocouples
DP556A-TC pour Six-input J/K/E/T/R/S/N Themocouples
DP551-RTD pour Single-input RTD meter
DP556-RTD pour Six-input RTD meter
DP551-MA pour Single-input 4 to 20 mA meter
DP556-MA pour Six-input 4 to 20mA meter
DP551-MV pour Single-input 0 to 100 mV scalable
DP556-MV pour Six-input 0 to 100 mV scalable
DP551-TH pour Single-input thermistor
DP556-TH pour Six-input thermistor

(2) Options Select:
Rien (champ vide de congé) pour Standard Unit
-ALM pour Alarm relay
-BATT pour Rechargeable battery pack power
-ALM-BATT pour Alarm relay and rechargeable battery pack power

(3) Power Supply Options Select:
Rien (champ vide de congé) pour Standard Unit
-9-30 pour 9 to 30Vac/dc power
-230 pour 230 Vac power

(4) Communications Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour Standard Unit
-C2 pour RS-232 communications
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.