Indicateur de température avec alarme ou commande marche/arrêt et avertisseur sonore

Série DP7000

Indicateur de température | Série DP7000

Indicateur de température

148,09 DP7001

Garantie 1 an CE
  • Affichage rouge DEL à 3 digits
  • Entrée thermocouples J ou K
  • Sortie relais 16 A
  • Commande marche/arrêt simple ou alarme
  • Face avant NEMA 4X (IP64)
  • Alarme sonore interne
Compteurs et temporisateurs de température et processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Régulateurs de température

Les indicateurs de température série DP7000 offrent une large plage de températures, 2 réglages d'alarmes sélectionnables et un alarme sonore interne qui indique une condition d'alarme ou une erreur. L'utilisateur peut définir le point de consigne, la régulation du chauffage et refroidissement avec commande marche/arrêt, la configuration de l'alarme, l'alarme, l'état de charge, et l'ajustement de la sonde ambiante. D'autres fonctions sont la protection par mot de passe et les messages d'alarme/d'erreur. La température et l'état des sorties sont indiqués sur l'affichage LED lumineux rouge. Le DP7000 peut être programmé pour des entrées thermocouples J ou K.

APPLICATIONS
Ces indicateurs sont destinés aux refroidisseurs industriels, chambres climatiques, congélateurs-chambres et réfrigérateurs-chambres, thermoscelleuses, stérilisateurs, chambres froides, vitrines, stockage de viande et de marchandise, et chambres de combustion.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
DP7004
148,09
Stock: 1 semaine
 
Entrée type J/K, 230 Vca, °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP7002
DP7002
148,09
Stock: En stock
 
Entrée type J/K, 115 Vca, °C
  
DP7008
148,09
Stock: 1 semaine
 
Entrée type J/K, 24 Vca/Vcc, °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP7006
DP7006
148,09
Stock: 1 semaine
 
Entrée type J/K, 12 Vca/Vcc, °C
  
DP7003
148,09
Stock: 11 semaines
 
Entrée type J/K, 230 Vca, °F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP7001
DP7001
148,09
Stock: 3 semaines
 
Entrée type J/K, 115 Vca, °F
  
DP7007
137,70
Stock: 11 semaines
 
Entrée type J/K, 24 Vca/Vcc, °F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP7005
DP7005
137,70
Stock: 1 semaine
 
Entrée type J/K, 12 Vca/Vcc, °F
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€54.54
Stock: En stock
 
Kit de suppression du bruit, 110 à 230 Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec guide d'utilisation.
Exemple de commande: (1) DP7008 Indicateur entrée thermocouple type K ou J. Alimentation 24 Vca/cc
Exemple de commande: (1) DP7008 Indicateur entrée thermocouple type K ou J. Alimentation 24 Vca/cc, €148.09
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.