Fabrication abandonnée

DP97

DP97 Fabrication abandonnée | DP97

DP97 Fabrication abandonnée

Garantie 1 an CE
  • Ce modèle n'est plus disponible, veuillez consulter DP9601 pour trouver un article alternatif, ou contacter notre service de ventes.

Déscription

Ce modèle n'est plus disponible, veuillez consulter DP9601 pour trouver un article alternatif, ou contacter notre service de ventes.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Accessories and Probes
DP97-Probe1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Precision Pt100 probe, temperature range -50°C to +250°C. 6 mm dia. 250 mm long sheath.
DP97-Probe2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Precision Pt100 probe, temperature range 0°C to +400°C. 6 mm dia. 350 mm long sheath
DP97-SW
30.61
Stock: 6 semaines
 
Replacement software
DP97-CONN
9.07
Stock: 5 semaines
 
Replacement 9 pin connector
PSU-DP97
421.53
Stock: 1 semaine
 
Replacement power supply
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.