€1 169,62 DPG409-500G
Déscription
Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les manomètresLa série DPG409 d'OMEGA dispose d'un boîtier robuste en acier inoxydable 316
qui est destiné pour les applications à lavage grande eau, marines et hygiéniques.
Le grand affichage retro-éclairé à cristaux liquides incorpore des chiffres d'hauteur 25 mm
permettant la lecture de l'écran à une distance de jusqu'à 10 mètres.
Il existe les modèles avec ou sans les capteurs de pression intégrés - standards ou hygiéniques-
incorporant la technologie de haute précision de plaquette de silicium.
La plaquette de silicium est micro usiné aux tolérances de précision
et puis les jauges de contrainte sont implantées sur la membrane.
En standard le DPG409 dispose d'une pile interne ou une alimentation externe CC, une sortie analogique
et les alarmes configurables par l'utilisateur.
Il existe une variété d'options et fonctions configurables par l'utilisateur:
la fréquence de mise à jour, amortissement, unités de mesure, retro éclairage, mise en veille automatique.
Précision: ±0,08% BSL linéarité, hystérésis et répétabilité inclus Gammes de mesures: Pression manomètrique: 25 mbar (10 inH2O) à 345 bar (5000 psi) Pression absolue: 345 mbar (5 psi) à 69 bar (1000 psi) Température de stockage: -40 à 82°C Température de fonctionnement: -18 à 66°C Compensation en température: oui Surpression, pression manométrique: 10 inH2O: 10x l'étendue 1 psi: 6x l'étendue 2,5 psi to 3500 psi: 4x l'étendue 5000 psi: 15000 psi maxi Surpression, Pression absolue 5 psi: 6x l'étendue 2.5 psi à 3500 psi: 4x étendue 5000 psi: 15000 psi maxi Confinement secondaire Jauge/Différence/Vide/Combiné: 10 inH2O à 5 psi: jusqu'à 1000 psi 15 à 1000 psi: jusqu'à 3000 psi 1500 à 5000 psi: jusqu'à 15000 psi Absolue/Barométrique: 5 à 1000 psi: jusqu'à 6000 psia 1500 à 5000 psi: jusqu'à 15000 psia Affichage: LCD avec option retro éclairage; 4 chiffres, maxi affichage 9999; hauteur des chiffres 25 mm Interface ordinateur: USB (un câble de programmation est inclus) Taux d'échantillonnage/affichage: Réglable par l'utilisateur de 0,25 à 10s: préreglé à 1/s Alimentation: deux piles lithium 3,6V 8,4 Ah (C-cell) incluses Autonomie (Typique): jusqu'à 4 ans Sortie analogique: l'utilisateur peut sélectionner 0 à 5V, 0 à 10V, 4 à 20 mA; alimentation externe exigé Conformité CE: EN61326-1:2006 (avec câble sortie analogique <3m et ferrite fournis |
Boîtier: acier inoxydable 316, joint central ABS Finition du boîtier: électropoli Protection:étanche, IP65 Pièces mouillées: acier inoxydable 316 Raccordement: 1/4-18 NPT mâle Connexion: inférieure Fonctions des boutons panneau avant On/Off: met l'appareil sous ou hors tension Backlight: commute le rétro éclairage Min/Max/Avg: Rappelle des lectures: minimum, maximum et moyenne Zero/Clear: Remet l'affichage à zéro ou efface min/max Paramètres (USB/logiciel) Auto-Off: verrouillé sous tension, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min Fréquence de mise à jour: 10x/s, 5x/s, 2x/s, 1x/s Unités: psi, inHg, inH2O, ftH2O, bar, mbar, kPa, mPa, mmHg, cmH2O, mmH2O, kg/cm² Amortisseur: aucun, ou la moyenne de 2, 4, 6, 8, 10 valeurs Verrou: permet le verrouillage des boutons en avant Alarmes: haut et bas - programmable par l'utilisateur (collecteur ouvert) Sortie analogique: 0 à 5Vcc, 0-10 Vcc ou 4-20 mA programmable par l'utilisateur Retro éclairage: On/off, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min Etalonner: Zéro et étendue |