Manomètres avec raccords et plages métriques:
précision de 0,08 % avec pièces exposées aux fluides et corps en acier inoxydable.

Série DPGM409

MANOMÈTRES NUMÉRIQUES avec  RACCORDS ET PLAGES MÉTRIQUES | Série DPGM409

MANOMÈTRES NUMÉRIQUES avec RACCORDS ET PLAGES MÉTRIQUES

  • Étalonnage traçable NIST à 5 points inclus
  • Précision élevée de 0,08 %
  • Affichage LCD rétroéclairé 25 mm (1") facile à lire
  • Alarmes de niveau haut/bas en série
  • Lecture MIN./MAX./MOY.
  • Sortie analogique sélectionnable par l'utilisateur 0 à 5 Vcc, 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA
  • Le logiciel de paramétrage et d'entretien inclus permet une maintenance et un étalonnage rapides en connexion USB
  • Alimenté par pile avec longue autonomie
Jauges de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les manomètres

Le manomètre numérique DPGM409 d'OMEGA incorpore un boîtier en inox renforcé de type 316. Conçu pour les applications maritimes, le transducteur de pression d'une précision de 0,08% est doté de pièces exposées aux fluides et de corps en inox de type 316L. Voici pourquoi le manomètre numérique est extrêmement robuste et est conçu pour résister aux environnements industriels extrêmes. L'instrument est doté d'un grand afficheur de 25 mm facile à lire jusqu'à 11m de distance. Les modèles sont disponibles dans des plages de pression relative, sealed gauge, combinée, absolue, vide et barométrique. Les fonctions fournies en série sont les suivantes: capteur silicium très stable; lectures MIN/MAX. et MOY. sélectionnables; alarmes de niveau haut/bas et sortie analogique sélectionnable par l'utilisateur alimentée en externe. En option, un émetteur sans fil accompagné d'un logiciel permet d'émettre le signal vers un emplacement distant, tel qu'un PC à des fins de création de graphiques et d'enregistrement de données. L'alimentation est fournie par une batterie interne à longue autonomie (fournie) ou une source externe de tension en cc. Chaqe modèle est accompagné d'un logiciel de configuration permettant à l'utilisateur de se connecter à un PC en USB standard (câble inclus) et de sélectionner un large éventail de fonctions configurables par l'utilisateur, notamment la fréquence de mise à jour, les unités et le rétroéclairage.

Pression relative : 0-25 mb à 0-345 bar
Sealed Gauge : 0-7 bar à 0-345 bar
Pression absolue : 0-350 mb à 0-345 bar
Pression combinée : ±25 mb à ±1 bar
Vide (pression négative) : 0 à -25 mb à 0 à -1 bar
Pression barométrique : 0-1100 hPa à 880-1100 hPa

CARACTÉRISTIQUES
Conformité CE : Respecte la norme EN1326-1 : 2006 pour les locaux industriels avec câbles de sortie analogique inférieurs à 3 m
Précision (linéarité, hystérésis et reproductibilité combinées) : ±0,08 % BSL (0,15% maxi dans un champ RF de 10V/m) (étalonné par manomètre combiné dans le sens positif uniquement)
Températures :
    Stockage :
-40 à 82 °C
    Compensée : -18 à 66 °C
Effets thermiques (sur plage compensée) :
Dérive de zéro :
    Plages >350 mb :
Portée de ±0,3 %
Plages ≤350 mb : Portée de ±0,5 %
Dérive d'étendue :
    Plages >350 mb :
Portée de ±0,3 %
Plages ≤350 mb psi : Portée de ±0,5 %
Résistance minimum entre le corps du transducteur et n'importe quel fil : 100 MΩ à 50 Vcc
Cycles de pression : 1 million minimum
Stabilité à long terme (1 an) : ±0,1 % de pleine échelle (valeur type)
Sortie analogique : Sélectionnable par l'utilisateur, 0 à 5 Vcc, 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA (alimentation externe 24 Vcc obligatoire)
Remarque : les plages de manomètre combiné présentent une sortie analogique unidirectionnelle égale à leur portée entière, c'est-à-dire, -350 à 350 mb = 0 à 10 Vcc.
Sortie analogique :
    Câble :
2,7 m
    Précision : 0,08 % (valeur type)
Surpression : relative/sealed gauge
    25 mb : 10 fois l'étendue
    70 mb : 6 fois l'étendue
    170 mb à 100 bar : 4 fois l'étendue
    175 à 350 bar : 500 bar maxi
    Plages absolue/barométrique :
    350 mb abs : 6 fois la portée
    Plages >350 mb à 245 bar abs :
    4 fois la portée
    Plage de 345 bar : jusqu'à 1 034 bar abs
Pression de confinement : pression relative et sealed gauge
    25 à 350 mbar : jusqu'à 70 bar
    1 à 70 bar : jusqu'à 200 bar
    100 à 350 bar : jusqu'à 1700 bar
    Pression absolue/barométrique : 350 mb à 70 bar : jusqu'à 400 bar
Affichage : LCD à 4 digits avec rétroéclairage, sélection par l'utilisateur (résultats jusqu'à 9 999) Hauteur de caractère 25 mm (1")
Interface informatique : Connexion USB pour le paramétrage, câble fourni
Fréquence de mise à jour : Sélectionnable par l'utilisateur de 0,25 à 10 s (prédéfini à 1/s)
Alimentation : Capacité de 8,4 Ah au lithium 3,6V incluse (cellule C) (deux avec option sans fil) (batterie de rechange BATT-C-3.6V)
Autonomie de la batterie (valeur type) : jusqu'à 9 ans
Boîtier :
    Matériau :
acier inoxydable de type 316 et joint central en ABS
Finition : électropoli
Valeur nominale environnementale : étanche à l'eau, NEMA 4X (IP65)
Pièces du capteur exposées aux fluides : acier inoxydable de type 316L
Raccordement de pression : mâle G¼
Dimensions :
    Affichage :
115 (L) x 89 (l) x 74 (P) mm (4,5 x 3,5 x 2,9")
Capteur : 72 à 89 mm (L) (2,8 x 3,5") au-dessous de l'affichage
Poids : 900 g (32 oz) (valeur type variant en fonction de la configuration)
Rétroéclairage : Activation/désactivation manuelle
Min./Max. : rappelle les valeurs min./max.
Remise à zéro/effacement : affichage du zéro ou effacement du min./max.
Fréquence de mise à jour : 4 options,
10, 5, 2, 1 fois par seconde
Unités : unités psi, inHg, inH2O, bar, mbar, hPa ; à préciser au moment de la commande
Verrouillage : permet le verrouillage des fonctions du panneau avant
Alarmes : Limites d'alarme de niveaux « haut » et « bas » sélectionnables par l'utilisateur (collecteur ouvert)
Sortie analogique : sélectionnable par l'utilisateur, 0 à 5 Vcc, 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA (alimentation externe 24 Vcc obligatoire)
Rétroéclairage : marche/arrêt, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles manomètre
DPGM409-025HG
1,215.95
Stock: 17 semaines
 
Manomètre 0 à 25,00 hPa (mbar)
DPGM409-070HG
1,209.00
Stock: 17 semaines
 
Manomètre 0 à 70,00 hPa (mbar)
DPGM409-170HG
1,209.00
Stock: 17 semaines
 
Manomètre 0 à 170,0 hPa (mbar)
DPGM409-350HG
1,138.00
Stock: 17 semaines
 
Manomètre 0 à 350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BG
1,144.76
Stock: 17 semaines
 
Manomètre de 0 à 1,000 bar
DPGM409-002BG
1,144.76
Stock: 17 semaines
 
Manomètre de 0 à 2,000 bar
DPGM409-3.5BG
1,144.76
Stock: 17 semaines
 
Manomètre de 0 à 3,500 bar
DPGM409-007BG
1,144.76
Stock: 17 semaines
 
Manomètre de 0 à 7,000 bar
DPGM409-010BG
1,083.85
Stock: 17 semaines
 
Manomètre de 0 à 10,00 bar
DPGM409-17.5BG
1,138.00
Stock: 17 semaines
 
Manomètre de 0 à 17,00 bar
DPGM409-035BG
1,138.00
Stock: 17 semaines
 
Manomètre de 0 à 35,00 bar
DPGM409-050BG
1,138.00
Stock: 17 semaines
 
Manomètre de 0 à 50,00 bar
DPGM409-070BG
1,138.00
Stock: 17 semaines
 
Manomètre de 0 à 70,00 bar
DPGM409-100BG
1,138.00
Stock: 14 semaines
 
Manomètre 0 à 100,0 bar
DPGM409-175BG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Manomètre 0 à 175,0 bar
DPGM409-245BG
1,138.00
Stock: 18 semaines
 
Manomètre 0 à 245,0 bar
DPGM409-350BG
1,153.00
Stock: 18 semaines
 
Manomètre 0 à 350,0 bar
Modèles de pression absolue
DPGM409-350HA
1,215.95
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue 0 à 350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BA
1,209.00
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue 0 à 1,000 bar
DPGM409-002BA
1,215.95
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue 0 à 2,000 bar
DPGM409-3.5BA
1,209.00
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue 0 à 3,500 bar
DPGM409-007BA
1,215.95
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue 0 à 7,000 bar
DPGM409-010BA
1,215.95
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue de 0 à 10,00 bar
DPGM409-17.5BA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pression absolue de 0 à 17,50 bar
DPGM409-035BA
1,215.95
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue de 0 à 35,00 bar
DPGM409-050BA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pression absolue de 0 à 50,00 bar
DPGM409-070BA
1,209.00
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue de 0 à 70,00 bar
Jauge à vide (comptes-rendus) Modèles
DPGM409-025HV
1,340.00
Stock: 17 semaines
 
0 à -25,00 vide hPa (mbar)
DPGM409-070HV
1,340.00
Stock: 17 semaines
 
0 à -70,00 vide hPa (mbar)
DPGM409-170HV
1,340.00
Stock: 17 semaines
 
0 à -170,0 vide hPa (mbar)
DPGM409-350HV
1,246.00
Stock: 17 semaines
 
0 à -350,0 vide hPa (mbar)
DPGM409-001BV
1,253.78
Stock: 17 semaines
 
Vide 0 à -1,000 bar
Modèles composés de jauge
DPGM409-025HCG
1,376.00
Stock: 17 semaines
 
Composé Gauge 25,00 hPa (mbar)
DPGM409-070HCG
1,376.00
Stock: 17 semaines
 
Composé Gauge 70,00 hPa (mbar)
DPGM409-170HCG
1,376.00
Stock: 17 semaines
 
Composé Gauge 170,0 hPa (mbar)
DPGM409-350HCG
1,282.00
Stock: 17 semaines
 
Composé Gauge 350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BCG
1,282.00
Stock: 17 semaines
 
Composé jauge de 1.000 bar
Barométriques modèles de cuisinières de pression absolue
DPGM409-1100HB
1,376.00
Stock: 17 semaines
 
Barométrique de 0 à 1100 hPa (mbar) Plage
DPGM409-550HB
1,376.00
Stock: 17 semaines
 
Barométrique de 550,0 à 1100 hPa (mbar) Plage
DPGM409-880HB
1,463.80
Stock: 17 semaines
 
Barométrique de 880,0 à 1100 hPa (mbar) Plage
Accessoires
PXMW-4
4.41
Stock: En stock
 
Rondelle d'étanchéité pour G 1/4 Raccord en acier inoxydable avec joint FMK
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur, logiciel de paramétrage et de configuration, logiciel de création de graphiques et de bases de données avec pilotes courants, câble USB, câble de sortie analogique de 2,7 m une pile au lithium type C 3.6V étalonnage traçable NIST à 5 points.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.