i-Series: Indicateurs de procédé et température 1/32 DIN

DPi32

i-Series: Indicateurs de procédé et température 1/32 DIN | DPi32

i-Series: Indicateurs de procédé et température 1/32 DIN

260,58 DPi32

5 ans de garantie CE
  • Haute qualité. Garantie longue durée 5 ans sans supplément
  • Facilement configuré, simple pour l'utilisateur
  • Logiciel de configuration et commandes Active X en standard
  • Haute précision de ±0,5°C (0.9°F), 0,03% lecture
  • Excitation intégrée 10 ou 24 Vcc en standard
  • Première série entière avec affichage à couleurs programmables (en standard)
  • Des modèles associés de la famille iSeries sont disponibles avec de multiples sorties. Cliquez ici CNi32, CNi16, CNi8
  • Des modèles d'indicateurs et régulateurs de procédé et de contrainte de la famille iSeries sont disponibles avec de multiples sorties et interfaces. Voir Indicateurs numériques DPiS et régulateurs CNiS
Équipement d'essai - mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les afficheurs numériques

Les indicateurs numériques iSeries sont caractérisés par de nombreuses fonctions performantes tout en étant faciles à configurer et à utiliser.


Famille iSeries: i/8, i/16, i32
Le DPi32 fait partie de la famille iSeries qui comprend trois tailles DIN 1/8, 1/16 et 1/32, toutes pilotées par un microprocesseur et équipées d'une face avant type IP65. Ces appareils ont tous le même menu de configuration et de mise en route et le même mode de fonctionnement, ce qui simplifie l'intégration dans un ensemble.

Haute qualité et fiabilité
Le DPi32 d' est garantie 5 ans en standard. Chaque iSeries est étalonné et testé à plusieurs niveaux en cours de production. La famille iSeries est caractérisée par la plus haute précision dans le domaine de l'instrumentation industrielle avec 0,03% de la lecture. Un circuit ASIC spécial réalise la conversion analogique-numérique à l'aide d'algorithmes brevetés et d'un filtrage intelligent.

Affichage à couleurs programmables
Le changement de couleur peut s'effectuer à n'importe quel niveau de consigne ou d'alarme. Par exemple, un indicateur peut être configuré pour afficher les valeurs de procédé en VERT lors d'une montée en régime et passer à l'ORANGE pour signaler le niveau de fonctionnement normal et ensuite au ROUGE pour marquer un état d'alarme. Ce changement de couleur est immédiatement visible à distance et permet à un opérateur de réagir immédiatement.
L'écran peut également toujours afficher la même couleur: VERT, ORANGE, ou ROUGE. Ceci permettra, par exemple, l'identification immédiate de valeurs affichées venant de trois endroits différents, ou de trois mesures différentes.
iSeries meter


Entrées universelles

L'indicateur iSeries comprend la gamme d'entrées la plus complète qui puisse équiper un instrument industriel. La sélection s'effectue par menu à l'aide des quatre touches en face avant ou par l'interface RS232.

Le iSeries peut recevoir des signaux venant des 10 types de thermocouple suivants: K, J, T, E, R, S, B, C, N et DIN J. Les algorithmes de linéarisation utilisés par le iSeries permettent d'obtenir la précision la plus élevée.
Le iSeries est compatible avec la gamme la plus étendue de sondes à résistance de platine et réalise les mesures les plus précises, avec les courbes Pt 0,00385 et 0,00392 pour des sondes de 100, 500, et 1000 ohms et une connexion par 2, 3 et 4 conducteurs. Le iSeries dispose d'une entrée tension de process : 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V ou courant 0-20 mA.

Sortie analogique
En option, la sortie analogique, configurable en tension 0-10 V ou courant 0-20 mA, peut servir soit de sortie de commande soit à la transmission de la valeur étalonnée du signal.

Sortie alarme
Les sorties de commande peuvent être configurées pour un grand nombre d'applications d'alarme telles qu'une opération haut/bas ou dessus/dessous; verrouillage ou non verrouillage.


Excitation intégrée
Le iSeries est équipé en standard d'une excitation 24 Vcc @ 25 mA pour transmetteurs et autres équipements. (Attention : l'option excitation n'est pas disponible avec l'option interface RS232/RS485 isolée).

Séries RS232/RS485 en option
Les iSeries sont les premiers instruments industriels intelligents à pouvoir être équipés des 3 interfaces série RS232, RS485 et Ethernet. ASCII et MODBUS série sont tous les deux supportés.

Logiciel gratuit
Un logiciel de configuration, réglage et transfert de données est livré avec le iSeries. (La photo ci-contre montre un exemple de logiciel utilisable).
Example software

Commandes ActiveX

Les iSeries sont dotés en standard d'un jeu de commandes Active X pour faciliter leur intégration dans des systèmes utilisant "ActiveX Containers" tels que Microsoft Visual Basic, MS Excel ou d'autres logiciels de saisie, de procédé ou d'automatisation compatibles OLE ou OPC et proposés par OMEGA, GE Fanuc, Intellution, Rockwell Automation, Object Automation, iconics, et Wonderware entre autres.

En plus des indicateurs numériques iSeries, nous offrons aussi des modèles de contrôleurs avec de multiples options de sorties et de transmissions.
Consultez  Série de contrôleurs CNi32, CNi16, CNi8.


Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, les accessoires, et les autres modèles iSeries, consultez les liens associés en bas de page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Indicateurs numériques 1/32 DIN sans sortie
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPi32
DPi32
260.58
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN, alimentation 90 à 240Vca
  
DPi32-DC
301.73
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN, alimentation 12 à 36 Vcc
Indicateurs 1/32 DIN avec interfaces série RS232 et RS485
  
DPi32-C24
371.82
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN avec interfaces série. alimentation 90 à 240 Vca
  
DPi32-C24-DC
411.44
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN avec interfaces série. alimentation 12 à 36 Vcc
Indicateurs 1/32 DIN, avec sortie double relais comme alarme
  
CNi3233-SM
361.19
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN, avec sortie double relais. alimentation 90 à 240Vca
  
CNi3233-DC-SM
404.25
Stock: 1 semaine
 
Indicateur 1/32 DIN, avec sortie double relais. alimentation 12 à 36Vcc
Indicateurs 1/32 DIN, avec sortie double relais comme alarme et interfaces série RS232/RS485
  
CNi3233-C24-SM
472.77
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN, avec sortie double relais et interfaces série. alimentation 90 à 240 Vca
  
CNi3253-C24-DC-SM
513.07
Stock: 3 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN, avec sortie double relais et interfaces séries. alimentation 12 à 36 Vcc
Indicateurs 1/32 DIN avec sortie double relais comme alarme et sortie analogique
  
CNi3253-SM
361.19
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN avec sortie double relais et sortie analogique. alimentation 90 à 240 Vca
  
CNi3253-DC-SM
404.25
Stock: 3 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN avec sortie double relais et sortie analogique. alimentation 12 à 36 Vcc
Indicateurs 1/32 DIN avec sortie relais comme alarme, sortie analogique et série RS232/RS485
  
CNi3253-C24-SM
474.18
Stock: 7 semaines
 
Indicateurs 1/32 DIN avec sortie relais et sortie analogique. Interfaces série. alimentation 90 à 240 Vca
  
CNi3253-C24-DC-SM
513.07
Stock: 3 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN avec sortie relais et sortie analogique. Interfaces série. alimentation 12 à 36 Vcc
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Exemple de commande: (1) DPi32 Indicateur numérique 1/32 DIN, entrée universelle
Exemple de commande: (1) DPI32 Indicateur numérique 1/32 DIN, entrée universelle, €260.58

Logiciel:

Télécharger iSeries ActiveX Control
Télécharger iSeries Configuration Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.