Transmetteur monovoie multiparamètre pour pH/ORP

DPU91_pH

Afficheur de processus & Transmetteur
 | DPU91_pH

Afficheur de processus & Transmetteur

  • Grand écran autodétecteur rétro-éclairé
  • Graphe à barres numériques à cadran
  • Interface intuitive et conviviale
  • Relais évolutifs de terrain en option
  • Voyant DEL
  • Étiquette 13 caractères personnalisable
  • Possibilité de réinitialisation aux paramètres d'usine
Électrodes et instrumentation pH industriels - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le transmetteur DPU91 offre une interface de circuit simple pour toutes sortes de paramètres, dont le débit, le pH/ORP, la conductivité/résistivité, la salinité et la température. Le transmetteur DPU91-BC est de plus compatible avec le module de lots pour le contrôle de lots. Le très grand écran rétro-éclairé(100 mm²) se voit à 4 à 5 fois plus de distance que pour les transmetteurs traditionnels. L'écran affiche des lignes distinctes pour les unités de mesure, les mesures principales et secondaires, ainsi qu'un graphique à barres analogique.

Le DPU91 est proposé à la fois en version panneau et montage processus. Les deux modèles peuvent fonctionner avec une alimentation de 12 à 32 V CC (24 V CC nominale) et disposent de sorties 4 à 20 mA. Conçus pour une flexibilité complète, des modules enfichables permettent à l'unité de s'adapter aisément pour répondre à toute évolution des besoins d'applications. Des modules optionnels incluent un relais, une conductivité/résistivité directe, des lots et un outil de configuration de communication PC. L'unité peut être utilisée avec des valeurs par défaut pour une installation rapide et simple, ou peut-être personnalisée avec des étiquettes, des réglages du cadran minimums et maximums, des unités de mesure et de résolution.


Spécifications
Circuits d'entrée : 1
Types d'entrées& Spécifications
  Série numérique : ACSII, niveau TTL, 9600 bps
  entrée pH/ORP : par l'intermédiaire de la sortie numérique de l'électronique de capteur PHTX-2750 pH/ORP
  Conductivité/Résistivité brute : Entrée directement par électrodes de conductivité/résistivité compatibles via le module direct de conductivité/résistivité ou via CDTX-2850
  Entrée fréquence :
    Sensibilité (pour les capteurs de type enregistrement) : 80 mV @ 5 Hz, augmentation progressive avec une fréquence jusqu'à 2.5 V
    Plage fréquence (pour les capteurs de type à impulsion) : 0,5 Hz à 1500 Hz @ entrée niveau TTL
    Précision : ± 0,5 % d'erreur maximum de relevé @ 25°C
    Résolution : 1 µS
    Répétabilité : ±0,2 % de relevé

Plages d'affichage
  pH : de 0,00 à 15,00
  pH Température : de -99 à 350°C (-146 à 662°F)
  ORP : de -1999 à 1999.9 mV
  Conductivité : de 0,0000 à 99999 µS, mS, PPM et PPB (TDS), kΩ, MΩ
  Temp. Conductivité : de -99 à 350°C (-146 à 662°F)
  Salinité : de 0 à 100 PPT
  Température : de -99 à 350°C (de -146 à 662°F)
  Débit : de -9999 à 99999 unités par seconde, minute, heure ou jour
  Totalisateur : de 0,00 à 99999999 unités (verrouillage du programme ou réinitialisable)
  Niveau : de -9999 à 99999 m, cm, pi, po, %
  Volume : de 0 à 99999 cm³, m³, in³, ft³, gal, L, lb, kg, %
  Pression : de -40 à 1000 psi
  Oxygène dissous 0 à 20 mg/L, 0 à 200 %

Sorties
  Courant (4 à 20 mA ) :
    Portée : de 3,8 à 21 mA
    Zéro : 4,0 mA réglage usine ; programmable par l'utilisateur de 3,8 à 4,2 mA
    Dimension réelle : 20,00 mA réglage usine ; programmable par l'utilisateur de 19,0 à 21,0 mA
    Précision : ± 32 µA erreur max. @ 25 °C @ 24 VCC
    Résolution : 6 µA ou plus
    Temp. Dérive : ±1 µA par °C
    Réjection d'alimentation : ±1 µA par V
    Isolation : Basse tension (< 48 VCA/CC)
    Tension : de 10,8 à 35,2 VCC
    Impédance maxi : 250 Ω @ 12 VCC; 500 Ω @ 18 VCC; 750 Ω @ 24 VCC
   
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Afficheur et transmetteur multi paramètres
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPU91
DPU91
584.88
Stock: 1 semaine
 
Afficheur et transmetteur multi paramètres DC à installer sur site(nécessite le kit de montage FP90UM)
  
DPU91P
578.81
Stock: 2 semaines
 
Afficheur et transmetteur multi paramètres DC à montage panneau (nécessite le kit de montage FP90UM)
Electrodes de pH and ORP
  
ORE-2725
€367.93
Stock: 9 semaines
 
Electrode ORP à surface plate, 10KΩ ID. 3⁄4 NPT
  
ORE-2725-ISO
€367.93
Stock: 9 semaines
 
Electrode ORP à surface plate, 10KΩ ID, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHE-2724
€348.22
Stock: 1 semaine
 
Electrode PH à surface plate, 3K Balco, 3⁄4 NPT
  
PHE-2726
€299.61
Stock: 9 semaines
 
Electrode PH à bulbe, 3K Balco, 3⁄4 NPT
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
€17.75
Stock: 1 semaine
 
solution de PH 10 / 500 ml (1 pt)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10-GAL
PHA-10-GAL
€44.30
Stock: 1 semaine
 
solution de PH 10 / 4L (1 gal)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
€17.75
Stock: En stock
 
solution de PH 4 / 500 ml (1 pt)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4-GAL
PHA-4-GAL
€44.30
Stock: 1 semaine
 
solution de PH 4 / 4L (1 gal)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
€17.75
Stock: En stock
 
solution de PH 7 / 500 ml (1 pt)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7-GAL
PHA-7-GAL
€44.30
Stock: En stock
 
solution de PH 7 / 4L (1 gal)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-DI
PHA-DI
€20.98
Stock: 1 semaine
 
Eau déminéralisée 500 ml (1 pt)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
€52.42
Stock: 1 semaine
 
Eau déminéralisée 4L (1 gal)
  
PHAB-DI
€47.54
Stock: 3 semaines
 
20 poches à usage unique d'eau déminéralisée
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHAB-PH
PHAB-PH
€47.54
Stock: 1 semaine
 
20 poches à usage unique de solution de pH-4, pH-7, pH-10 et eau déminéralisée
  
PHEH-275G
€503.53
Stock: 5 semaines
 
Electronique de capteur submersible, 3⁄4 NPT
  
PHEH-275Y
503.55
Stock: 9 semaines
 
Electronique de capteur en linge, cable de 15 pieds (4,5m), 3⁄4 NPT
  
PHEH-275Y-ISO
€503.53
Stock: 7 semaines
 
Electronique de capteur en linge, cable de 15 pieds (4,5m), ISO 7/1 R3⁄4
  
PHEH-276G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pré amplificateur en ligne, 3⁄4 NPT
  
PHEH-276G-ISO
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pré amplificateur en ligne, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHEH-276Y
€292.58
Stock: 1 semaine
 
Pré amplificateur submersible, 3⁄4 NPT
  
PHEH-276Y-ISO
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pré amplificateur submersible, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHE-2700-DLA
€510.34
Stock: 1 semaine
 
Simulateur et testeur de pH/ORP
Option de montage et d'alimentation
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFP90UM
FP90UM
€79.87
Stock: 1 semaine
 
Support de montage universel pour afficheur déporté
  
DPU90-R
€124.31
Stock: 1 semaine
 
Module relai installable sur site
  
DPU90-COMM
€341.22
Stock: 7 semaines
 
Module de communication installable sur site
Option de montage pour utilisation avec EasyCal
  
PHTX-275G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pré amplificateur submersible, pH/ORP/NPT EasyCal
  
PHTX-275Y
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîte de junction à montage Universel avec EasyCal
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec le manuel de l'opérateur.

Électrodes et kits de montage vendus séparément.


Manuels de Produit:

Télécharger pH/ORP Electrodes
Télécharger pH/ORP Preamplifier
Télécharger Installation Kits and Hardware Accessories
Télécharger pH/ORP Sensor Electronics
Télécharger Transmitter
Télécharger Optional Modules for Batch Controller
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.