Conditionneur de signaux configurables à fixation sur rail DIN

DRF-FR

Conditionneur de signaux configurables à fixation sur rail DIN | DRF-FR

301,06 DRF-FR-24VDC-100HZ-4/20

  • Modules d'entrée de tension, courant, fréquence, résistance, potentiomètre, thermocouple, capteur de températue à résistance (RTD) et cellule de charge
  • Plages de signaux configurables sur site
  • Isolation jusqu'à 3500 Veff entre l'entrée, la sortie et l'alimentation (l'isolation dépend du modèle)
  • Compatible avec un rail DIN 35 mm standard
Conditionneurs de signal - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les conditionneurs de signal

Les conditionneurs de signaux sur rail DIN de la série DRF sont conçus pour accepter une large gamme de signaux d'entrée, tels que tension et courant CA et CC, fréquence, température (thermocouple et capteur de température à résistance (RTD) et transducteurs de procédé, et fournissent des sorties de procédé, et fournissent des sorties de procédé standard de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 Vcc. La série DRF se présente dans un boîtier moderne qui se fixe facilement sur les rails DIN 35mm standard. La fiabilité et la sécurité des raccordements sont assurées grâce à des terminaux à vis enfichables, et les raccordements d'entrée et de sortie se trouvent aux deux extremités du module.

Fonctionnalité
La série DRF est conçue pour optimiser la fonctionnalité. la porte avant du boîtier permet d'accéder facilement aux potentiomètres de portée et de décalage qui permettent d'juster la plage de signaux d'ajuster la plage de signaux d'entrée et de sortie sur site.

Isolation
les circuits d'entrée, de sortie et d'alimentation sont isolées à l'aide d'une isolation galvanique de 3500 volts. L'isolation empêche des tensions potentiellement nuisibles de traverser les conditionneurs de signaux et d'atteindre les systèmes connectés. L'isolation permet également une meilleure précision des mesures en réduisant les effets des boucles de masse et du bruit électrique.

Sorties
Chaque conditionneur de signaux de la série DRF dispose d'une sortie de courant et de tension (une seule sortie peut ête utilisée à la fois). les types de sorties disponibles vont de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 Vcc. Bien que préconfigurée en usine avant expédition, la sortie peut être modifiée via le changement d'un cavalier interne.

.

CARACTÉRISTIQUES

Type de signal : NPN, PNP, NAMUR, impulsion de tension, CA jusqu'à 200 Vca (2 plages < 24 Vca et < 200 Vca)
Précision : <0,2 % de pleine échelle
Linéarité : <0,1 % de pleine échelle
Dérive thermique : 250 ppm/°C type (<200 ppm/°C max.)
Temps de réponse
    0 à 100 Hz :
<300 ms (90 % du signal)
    0 à 500 Hz : <250 ms (90 % du signal)
    0 à 5 KHz : <200 ms (90 % du signal)
    0 à 50 KHz : <150 ms (90 % du signal)
Impédance
Entrée de tension :
    (Plage <24 Vca) :
100 KΩ
    (Plage <200 Vca) : 1 MΩ
Entrée PNP et NPN : 10 KΩ
Entrée NAMUR : 1 KΩ
PROTECTION CONTRE LE DÉPASSEMENT DES LIMITES
Entrée de tension :
    (Plage <24 Vca) :
75 V
    (Plage <200 Vca) : 300 V
Entrée PNP et NPN : 35 V
Entrée NAMUR : Toujours alimentée par 9V2
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Ci-dessous sont des exemples de modèles populaires. Utilisez le Générateur de Référence pour commander un modèle spécifique.
DRF-FR-24VDC-100HZ-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de fréquence avec une puissance 24 Vcc, gamme d'entrée 0-100Hz et 4-20mA
DRF-FR-24VDC-300HZ-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de fréquence avec une puissance 24 Vcc, gamme d'entrée 0-300Hz et 4-20mA
DRF-FR-115VAC-300HZ-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de fréquence avec une puissance 115Vca, la plage d'entrée 0-300Hz et 4-20mA
DRF-FR-115VAC-10KHZ-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de fréquence avec une puissance 115Vca, la plage d'entrée 0-10KHz et 4-20mA
DRF-FR-230VAC-100HZ-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de fréquence avec alimentation de 230 Vca, plage d'entrée 0-100Hz et 4-20mA
DRF-FR-230VAC-300HZ-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de fréquence avec alimentation de 230 Vca, plage d'entrée 0-300Hz et 4-20mA
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Préciser l'alimentation : 24 Vcc pour une alimentation de 24 Vcc, 115 Vca pour une alimentation de 115 Vca ou 230 Vca pour une alimentation de 230 Vca
** Préciser le code de plage tel qu'indiqué dans le tableau de la plage d'entrée
*** Préciser la sortie : 4/20 pour une sortie de 4 à 20 mA ou 0/10 pour une sortie de 0 à 10 Vcc
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.