Conditionneur de signaux configurables à fixation sur rail DIN

DRF-PR

Conditionneur de signaux configurables à fixation sur rail DIN | DRF-PR

  • Modules d'entrée de tension, courant, fréquence, résistance, potentiomètre, thermocouple, capteur de température à résistance (RTD) et cellule de charge
  • Plages de signaux configurables sur site
  • Isolation jusqu'à 3500 Veff entre l&#entrée, la sortie et l'alimentation (l'isolation dépend du modèle)
  • Compatible avec un rail DIN 35 mm standard
Conditionneurs de signal - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les conditionneurs de signal

Les conditionneurs de signaux sur rail DIN de la série DRF sont conçus pour accepter une large gamme de signaux d'entrée, tels que tension et courant CA et CC, fréquence, température (thermocouple et capteur de température à résistance (RTD) et transducteurs de procédé, et fournissent des sorties de procédé standard de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 Vcc. La série DRF se présente dans un boîtier moderne qui se fixe facilement sur les rails DIN 35 mm standard. La fiabilité et la sécurité des raccordements sont assurées grâce à des terminaux à vis enfichables, et les raccordements d'entrée et de sortie se trouvent aux deux extremités du module.

Fonctionnalité
La série DRF est conçue pour optimiser la fonctionnalité. La porte avant du boîtier permet d'accéder facilement aux potentiomètres de portée et de décalage qui permettent d'ajuster la plage de signaux d'entrée et de sortie sur site.

Isolation
Les circuits d'entrée, de sortie et d'alimentation sont isolés à l'aide d'une isolation galvanique de 3500 volts. L'isolation empêche des tensions potentiellement nuisibles de traverse les conditionneurs de signaux et d'atteindre les systèmes connectés. L'isolation permet également une meilleure précision des mesures en réduisant les effets des boucles de masse et du bruit électrique.

Sorties
Chaque conditionneur de signaux de la sére DRF dispose d'une sortie de courant et de tension (une seule sortie peut être utilisée à la fois). Les types de sorties disponibles vont de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 Vcc. Bien que préconfigurée en usine avant expédition, la sortie peut être modifiée via le changement d'un cavalier interne. Les sorties standard sont linéaires et proportionnelles à l'entrée de signaux. Les modules d'entrée de themocouple sont équipés de circuits spécifiques afin de linéariser la sortie à la températue réelle plutôt qu'au signal non linéaire produit par les capteurs du thermocouple.


CARACTÉRISTIQUES

Précision : <0,2 % de pleine échelle
Linéarité : <0,1 % de pleine échelle
Dérive thermique : 150 ppm/°C type (<200 ppm/°C max.)
Temps de réponse (modèles d'entrée de signaux CC) : < 70 ms (90 % du signal) à 20 Hz -3 dB
Impédance en entrée : 50 Ω pour les plages de 4 à 20 mA et de 0 à 20 mA, 20 Ω pour les plages de 0 à 5 mA et de 0 à 50 mA, 5 MΩ pour les plages ≤ 1 V, 1 MΩ pour les plages = 10 V
Protection contre le dépassement des limites : 3,5 Vcc pour les plages de 4 à 20 mA et de 0 à 20 mA, 2,5 Vcc pour les plages de 0 à 5 mA et de 0 à 50 mA, 15 V pour les plages = 1 V, 150 V pour les plages = 10 V
Sortie Vexc pour transducteurs : +15 Vcc ±10 % (22 mA max.)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Ci-dessous sont des exemples de modèles populaires. Voir le Tableau Constructeur de référence pour commander n'importe quel modèle disponible.
DRF-PR-24VDC-0/10VDC-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de procédé de 0 à 10V et de 4 à 20 mA, 24 Vcc
DRF-PR-230VAC-0/10VDC-4/20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de procédé de 0 à 10V et de 4 à 20 mA, alimentation de 230 Vca
DRF-PR-115VAC-0/10VDC-4/20
246.24
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signal de procédé de 0 à 10V et de 4 à 20 mA, 115 Vca
DRF-PR-230VAC-0/10VDC-0/10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal de procédé de 0 à 10V et 0 à 10Vcc sortie, 230 Vac
DRF-PR-115VAC-0/10VDC-0/10
246.24
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signal de procédé de 0 à 10V et 0 à 10Vcc sortie, 115 Vac
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Préciser l'alimentation : 24 Vcc pour une alimentation de 24 Vcc, 115 Vca pour une alimentation de 115 Vca ou 230 Vca pour une alimentation de 230 Vca
** Préciser le code de plage tel qu'indiqué dans le tableau de la plage d'entrée
*** Préciser la sortie : 4/20 pour une sortie de 4 à 20 mA ou 0/10 pour une sortie de 0 à 10 Vcc
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.