Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Modules d'entrée de tension, courant, fréquence, résistance, poteniomètre, thermocouple, capteur de température à résistance (RTD) et cellule de charge
Plages de signaux configurables sur site
Isolation jusqu'à 3500 Veff entre l'entrée, la sortie et l'alimentation (l'isolation dépend du modèle)
Les conditionneurs de signaux sur rail DIN de la série DRF sont conçus pour accepter une large gamme de signaux d'entrée, tels que tension et courant CA et CC, fréquence , température (thermocouple et capteur de température à résistance (RTD) et transducteurs de procédé, et fournissent des sorties de procédé standard de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 Vcc.
La série DRF se présente dans un boîtier moderne qui se fixe facilement sur les rails DIN 35 mm standard.
La fiabilité et la sécurité des raccordements sont assurées grâce à des terminaux à vis enfichables, et les raccordements d'entrée et de sortie se trouvent aux deux extremités du module.
Fonctionnalité
La série DRF est conçue pour optimiser la fonctionnalité.
La porte avant du boîtier permet d'accéder facilement aux potentiomètres de portée et de décalage qui pemettent d'ajuster la plage de signaux d'entrée et de sortie sur site.
Isolation
Les circuits d'entrée, de sortie et d'alimentation sont isolés à l'aide d'une isolation galvanique de 3500 volts.
L'isolation empêche des tensions potentiellement nuisibles de traverser les conditionneurs de signaux et d'atteindre les systèmes connectés.
L'isolation permet également une meilleure précision des mesures en réduisant les effets des boucles de masse et du bruit électrique.
Sorties
Chaque conditionneur de signaux de la série DRF dispose d'une sortie de courant et de tension (une seule sortie peut être utilisée à la fois).
Les types de sorties disponibles vont de 4 à 20 mA ou de 0 à 10Vcc.
bien que préconfigurée en usine avant expédition, la sortie peut être modifiée via le changement d'un cavalier interne.
Les sorties standard sont linéaires et proportionnelles à l'entrée de signaux.
Les modules d'entrée de thermocouple sont équipés de circuits spécifiques afin de linéariser la sortie à la température réelle plutôt qu'au signal non linéaire produit par les capteurs du thermocouple.
CARACTÉRISTIQUES Signal :
DRF-RES : 2 fils DRF-PT : 3 fils Excitation : pour DRF-RES : 0,2 mA DRF-PT : 1 Vcc Précision : <0,2 % de pleine échelle Linéarité : <0,1 % de pleine échelle Dérive thermique : 250 ppm/°C type (<200 ppm/°C max.) Temps de réponse : 70 mS (90 % du signal)
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: * Préciser l'alimentation : 24 Vcc pour une alimentation de 24 Vcc, 115 Vca pour une alimentation de 115 Vca ou 230 Vca pour une alimentation de 230 Vca ** Préciser le code de plage tel qu'indiqué dans le tableau de la plage d'entrée pour le DRF-RES (le DRF-PT est compatible avec des potentiomètres de 100 Ω à 1 MΩ) *** Préciser la sortie : 4/20 pour une sortie de 4 à 20 mA ou 0/10 pour une sortie de 0 à 10 Vcc