Déscription
This product has been discontinued. For a potential alternate, please see DR-I4P.
Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les conditionneurs de signal
Les conditionneurs de signaux sur rail DIN de la série DRF sont conçus pour accepter une large gamme de signaux d'entrée, tels que tension et courant CA et CC, fréquence, température (thermocouple et capteur de température à résistance (RTD) et transducteurs de procédé, et fournissent des sorties de procédé standard de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 Vcc.
La série DRF se présente dans un boîtier moderne qui se fixe facilement sur les rails DIN 35 mm standard.
La fiabilité et la sécurité des raccordements sont assurées grâce à des terminaux à vis enfichables, et les raccordements d'entrée et de sortie se trouvent aux deux extremités du module.
Fonctionnalité
La série DRF est conçue pour optimiser la fonctionnalité.
La porte avant du boîtier permet d'accéder facilement aux potentiomètres de portée et de décalage qui permettent d'ajuster la plage de signaux d'entrée et de sortie sur site.
Isolation
Les circuits d'entrée ,de sortie et d'alimentation sont isolés à l'aide d'une isolation galvanique de 3500 volts.
L'isolation empêche des tensions potentiellement nuisibles de traverser les conditionneurs de signaux et d'atteindre les systèmes connectés.
L'isolation permet également une meilleure précision des mesures en réduisant les effets des boucles de masse et du bruit électrqiue.
Sorties
Chaque conditionneur de signaux de la série DRF dispose d'une sortie de courant et de tension (une seule sortie peut être utilisée à la fois).
Les types de sorties disponibles vont de 4 à 20 mA ou de 0 à Vcc.
Bien que préconfigurée en usine avant expédition, la sortie peut être modifiée via le changement d'un cavalier interne.
Les sorties standard sont linéaires et proportionnelles à l'entrée de signaux.
Les modules d'entrée de signaux.
Les modules d'entrée de thermocouple sont équipés de circuits spécifiques afin de linéariser la sortie à la température réelle plutôt qu'au signal non linéaire produit par les capteurs du thermocouple.
CARACTÉRISTIQUES
Précision : <0,3 % de pleine échelle
Linéarité : <0,2 % de pleine échelle
Dérive thermique : <250 ppm/°C type
Dérive soudure froide thermocouple : 0,1 °C/°C
Temps de réponse : <250 ms (90 % du signal)
Impédance en entrée : 1 MΩ
Protection contre les surtensions : 10 V
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I>
Notez: * Préciser l'alimentation : 24 Vcc pour une alimentation de 24 Vcc, 115 Vca pour une alimentation de 115 Vca ou 230 Vca pour une alimentation de 230 Vca
** Préciser le code de plage tel qu'indiqué dans le tableau de la plage d'entrée
*** Préciser la sortie : 4/20 pour une sortie de 4 à 20 mA ou 0/10 pour une sortie de 0 à 10 Vcc