† Tous les Montants indiqués Dans EUR I>
Notez: * Préciser l'alimentation : 24 Vcc pour une alimentation de 24 Vcc, 115 Vca pour une alimentation de 115 Vca ou 230 Vca pour une alimentation de 230 Vca
** Préciser le code de plage tel qu'indiqué dans le tableau de la plage d'entrée pour le DRF-RES (le DRF-PT est compatible avec des potentiomètres de 100 Ω à 1 MΩ)
*** Préciser la sortie : 4/20 pour une sortie de 4 à 20 mA ou 0/10 pour une sortie de 0 à 10 Vcc