Conditionneurs de signaux pour montage sur rail DIN

Série DRG-SC

Conditionneurs de signaux rail DIN  | Série DRG-SC

Conditionneurs de signaux rail DIN

  • Modèles disponibles pour thermocouples, RTD, courant et tension CC, fréquence, pont/jauge de contrainte, courant et tension CA
  • Valeurs d'entrée et de sortie configurables sur le terrain
  • Cinq plages de valeurs de sortie configurables sur le terrain : 0 à 5 V, 0 à 10 V, 0 à 1 mA, 0 à 20 mA et 4 à 20 mA
  • Boîtier compact monté sur rail DIN pour des installations haute-densité
  • Isolation de 1 800 volts entre l'entrée, la sortie et l'alimentation électrique
Conditionneurs de signal - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les modules de conditionnement de signaux Série DRG sont compatibles avec une large gamme de signaux d'entrée, tels que les thermocouples, les RTD, les jauges de contraintes, les tensions/courants CC, les tensions/courants CA ou les fréquencemètres et potentiomètres, et offrent une sortie analogique proportionnelle. Les entrées et sorties sont configurables sur le terrain et proposent de larges plages de valeurs pour plus de flexibilité. Le boîtier compact se monte sur un rail DIN et convient parfaitement aux installations haute-densité. Tous les modules offrent une isolation de 1 800 Vcc entre l'entrée, la sortie et l'alimentation électrique.
Configurable sur le terrain
La possibilité de configurer les plages d'entrée et de sortie sur le terrain est un des avantages de la série DRG. Un commutateur DIP permet de définir un certain nombre de plages pour chaque module. Les potentiomètres de zéro et span très précis offrent un réglage encore plus poussé. Les conditionneurs de signaux peuvent être configurés pour un nombre quasi illimité de plages. Un calibrateur ou source de référence est nécessaire pour effectuer ces réglages.

CARACTÉRISTIQUES
DRG-SC-AC
Plage de valeurs (mode tension) :
100 mV à 200 Vac
Impédance (mode tension) : >100 KΩ
Surcharge (mode tension) : 300 Vac, max.
Plage de valeurs (mode courant) : 10 mA à 100 mA CA
Impédance (mode courant) : 20 Ω, type
Surintensité (mode courant) : 200 mA CA
Surtension (mode courant) : 60V (valeur efficace)
Plage de fréquence : 40 à 400 Hz,
étalonné en usine à 60 Hz
Précision (linéarité, hystérésis comprises) : ±0,1 % de l'étendue, typique ; ±0,5 % de l'étendue, maximale.
Temps de réponse : (10-90 %) 250 mS., type
Alimentation : 9 à 30 Vcc, 1,5 W type, 2,5 W max.
DRG-SC-BG
Plage :
10 mV à ±200 mV
Impédance : >1 MΩ
Surtension : 400 V valeur efficace max. (intermittente) ; 264 V (valeur efficace), max. (continue)
Précision (linéarité, hystérésis comprises) : ±0,1 % typique, ±0,2 % max. de la plage à 25 °C
Excitation du pont : 1 à 10 Vcc, 120 mA max.
Temps de réponse : (10-90 %)
250 ms, type
Alimentation : 9 à 30 Vcc,
1,5 W type, 2,5 W max.
DRG-SC-DC
Plage de valeurs (mode tension) :
10 mV à 100 V
Impédance (mode tension) : > 100 KΩ
Surcharge (mode tension) : 400 V (valeur efficace), max.
Plage de valeurs (mode courant) : 1 mA à 100 mA
Impédance (mode courant) : 20 Ω, type
Surintensité (mode courant) : 170 mA (valeur efficace) max.
Surtension (mode courant) : 60 Vcc
Précision (linéarité, hystérésis comprises) : <2 mA/20 mV :
±0,35 % de pleine échelle, typique ; 0,5 % max. ; >2 mA/20 mV : ±0,1 % de pleine échelle typique, 0,2 % max.
Temps de réponse : (10-90 %) 200 mS., type
Alimentation : 9-30 Vcc, 1,5 W type, 2,5 W max
DRG-SC-FR
Plage de fréquence :
2Hz à 10 000 Hz
Plage d'amplitude : 50 mV à 150 V(valeur efficace)
Précision (linéarité, hystérésis comprises) : ±0,1 % de la plage de valeurs sélectionnée
Impédance : >10 KΩ
Surtension : 180 V (valeur efficace), max.
Dépassement de plage : 20 Khz, max.
Temps de réponse : 20 KHz, max. Temps de réponse : (10-90 %) :
500 ms, ou 100 fois la durée de la fréquence en pleine échelle.
Alimentation : 9-30 Vcc, 1,5 W type, 2,5 W max
DRG-SC-PT
Résistance (bout en bout) :
100 Ω jusqu'à 100 KΩ
Précision (linéarité, hystérésis comprises) ±0,1 % maximum à 25 °C
Impédance en entrée : >1 MΩ
Excitation d'entrée : 500 mV, 5 mA excitation maximale
Temps de réponse : (10-90 %) <200 mS., type
DRG-SC-RTD :
Types de capteur :
RTD, Pt100, Pt500, Pt1000 (a = 0,00385 ou 0,00392); Cu10, Cu25, Cu100
Raccordement du capteur : 3 fils
Plage : voir tableau des plages
Précision (linéarité, hystérésis comprises) : ±0,1 % typique, ±0,2 % max. de la plage de température d'entrée maximale à
25 °C, résistance des fils de 0 Ω.
Courant d'excitation : <2 mA pour Pt100, Pt500, Pt1000 ; <5 mA pour Cu100 ; <10 mA pour Cu10, Cu25
Résistance des fils :
40 % de la résistance du capteur de base ou 100 Ω (le moins élevé des deux), max. par fil.
Effet du fil conducteur : moins de 1 % de la plage de température d'entrée maximale.
Temps de réponse : (10-90 %) 200 mS., type
Alimentation : 9-30 Vcc
(DRG-SC-BG : 18-30 Vcc), 1,5 W
type, 2,5 W max
DRG-SC-TC
Types de capteur :
J, K, T, R, S, E, B
Plages : voir tableau des plages
Précision : J    ±2 °C (-200 à 750 °C)
    K    ±5 °C (-200 à -140 °C)
        ±2 °C (-140 à 1 250 °C)
        ±4 °C (1 250 à 1 370 °C)
    E    ±2,5 °C (-150 à 1 000 °C)
    T    ±3 °C (-150 à 400 °C)
    R et S    ±6 °C (50 à 1 760 °C)
    B    ±5 °C (500 à 1 820 °C)
Courant de polarisation (détection
de claquage) :
<1,5 microampère
Impédance : >1 MΩ
Surtension : ±10 V différentiel
Temps de réponse (10 à 90 %) : 500 mSec. Type.
Alimentation : 9-30 Vcc, 1,5 W
type, 2,5 W max
Sortie*
    Tension de sortie :
        Sortie :
0-5 V, 0–10 V
Impédance : <10 Ω
Excitation : 10 mA max.
Courant de sortie
        Sortie :
0-1 mA, 0–20 mA,                 4-20 mA
Conformité : 0-1 mA; 7,5 V, max.(7,5 KΩ)
        0-20 mA : 12 V, max.(600 Ω)
        4-20 mA : 12 V, max.(600 Ω)
Isolation : 1 800 Vcc entre l'entrée,
la sortie et l'alimentation.
Fixation : rail DIN standard de
32 mm ou de 35 mm
Sensibilité aux décharges électrostatiques : conforme
à CEI 801-2, niveau 2 (4 KV)
Humidité (sans condensation) :
Fonctionnement :
15 à 95 % (à 45 °C),
Imprégnation : 90 % pendant
24 heures (à 65 °C)
Plage de température : Fonctionnement : 0 à 55 °C
(32 à 131 °F),
Stockage : -25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
DRG-SC-AC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal d'entrée CA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRG-SC-BG
DRG-SC-BG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal d'entrée de pont
  
DRG-SC-DC-B
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal d'entrée à tension/courant continue avec des gammes de sortie bipolaires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRG-SC-DC-U
DRG-SC-DC-U
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal d'entrée à tension/courant continue avec des gammes de sortie unipolaire
  
DRG-SC-FR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal d'entrée de fréquence
  
DRG-SC-PT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal d'entrée potentiomètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRG-SC-RTD
DRG-SC-RTD
568.50
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signal d'entrée RTD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRG-SC-TC
DRG-SC-TC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Conditionneur de signal d'entrée thermocouple
  
RAIL-35-1
€18.62
Stock: 1 semaine
 
Rail DIN de 35 mm (1,4"), 1 m (3,3') de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRAIL-35-2
RAIL-35-2
€35.10
Stock: 1 semaine
 
Rail DIN de 35 mm (1,4 "), 2 m (6,6 ') de long
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.

Manuels de Produit:

Télécharger DRG-SC-TC - Thermocouple Input, Field Configurable Isolator
Télécharger DRG-SC-AC - AC input signal conditioner
Télécharger DRG-SC-BG - Bridge input signal conditioner
Télécharger DRG-SC-DC & DRG-SC-DC-U - DC input signal conditioner
Télécharger DRG-SC-FR - Frequency input signal conditioner
Télécharger DRG-SC-PT - Potentiometer input signal conditioner
Télécharger DRG-SC-RTD - RTD Input Signal Conditioner
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.