Thermomètre RTD numerique: Boîtier en 316 SS pour applications hygiéniques, de lavage et marines

Série DTG-RTD100

Thermomètre numerique RTD | Série DTG-RTD100

Thermomètre numerique RTD

714,37 DTG-RTD100-M12-M

2 ans de garantie CE
  • Grand affichage rétro-éclairé multicolore avec des digits de 25mm lisibles à plus de 10,7 m
  • Précision de lecture jusqu'à 0,2° ou 0,1°
  • Connexion directe aux capteurs RTD Pt100 à 3 fils
  • Sortie analogique 4 à 20mA, 0 à 5 ou 0 à 10 Vcc configurable par l'utilisateur en standard
  • Alimenté par une pile interne ou par une alimentation CC externe
  • Logiciel de configuration et de service inclus pemettant une maintenance et un étalonnage rapides via une connexion USB
  • Faible consommation d'énergie et mode veille pour une autonomie prolongée
  • Rétroéclairage de l'affichage passant du vert au bleu pour les alarmes basses et du vert au rouge pour les alarmes hautes
  • Fonctionnement à faible puissance et mode veille assure une autonomie longue durée
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

La nouvelle série d'OMEGA de thermomètre DTG-RTD100 dispose d'une boîtier robuste en acier inoxydable 316 qui est destiné pour les applications à lavage grande eau, marines et hygiéniques. Le grand affichage retro-éclairé à cristaux liquides incorpore des chiffres d'hauteur 25 mm et un graphique à barres de 25 segments permettant la lecture de l'écran à une distance de jusqu'à 10 mètres. Il existe les modèles avec ou sans les capteurs intégrés - standards ou hygiéniques. En standard le DGT-RTD100 dispose d'une pile interne, alimentation externe CC, une sortie analogique et les alarmes configurables par l'utilisateur. Il existe une variété d'options et fonctions configurables par l'utilisateur: la fréquence de mise à jour, amortissement, unités de mesure, retro éclairage, mise en veille automatique.

Caractéristiques

Gamme de température de fonctionnement:
-51 à 538°C
Précision: ±0,2°C ou ±0,1% de la lecture
Résolution: 0,1°C
Gamme de température ambiante -40 à 70°C; 5 à 100% HR sans condensation
Entrée capteur/sonde RTD: Pt100, 3 fils
Affichage: LCD avec option retro éclairage
Chiffres d'affichage: 4 chiffres, maxi affichage 9999
Hauteur des chiffres: 25,4 mm
Interface ordinateur: USB (un câble de programmation est inclus)
Taux d'échantillonnage/affichage: Réglable par l'utilisateur de 0,25 à 10s, préréglé à 1/s
Alimentation: Pile lithium 3.6V capacité 8,4 Ah (C-cell) inclus; 12 à 24 Vcc
Autonomie (Typique): 4ans
Sortie analogique: l'utilisateur peut sélectionner 0 à 5 Vcc, 0 à 10 Vcc, ou 4 à 20 mA; Alimentation externe 12 à 24 Vcc exigé pour le fonctionnement
Boîtier: acier inoxydable 316, joint central ABS
Finition du boîtier: Electropoli
Protection: étanche, IP65 (NEMA 4x)

Paramètres (USB/logiciel)
Auto-Off: verrouillé, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min
Taux de mise à jour: 10/s, 5/s, 2/s, 1/s
Unités: °F, °C, °K
Amortissement: aucun, ou la moyenne de 2, 4, 6, 8, ou 10 des lectures
Lock: permet le verrouillage des boutons sur le devant
Alarmes: l'utilisateur peut sélectionner les limites d'alarme haut ou bas
Sortie analogique: l'utilisateur peut sélectionner les unités
Rétro éclairage: On/off, ou 10s, 30s, 1 min, 5 min

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Thermomètres pour une utilisation avec les sondes à distance (Pt100 RTD)
DTG-RTD100
661.17
Stock: 5 semaines
 
Thermomètre numérique RTD avec bornier interne
DTG-RTD100-M12-F
714.37
Stock: 4 semaines
 
Thermomètre numérique RTD avec connexion femelle M12
DTG-RTD100-M12-M
714.37
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre numérique RTD avec connexion mâle M12
Thermomètres avec sonde intégrée, Dia1/8 in
DTG-RTD100-1/8-300-E
744.54
Stock: 4 semaines
 
Thermomètre numérique RTD avec sonde standard Pt100 intégrée, Dia 1/8" , longueur 3"
DTG-RTD100-1/8-400-E
744.54
Stock: 4 semaines
 
Thermomètre numérique RTD avec sonde standard Pt100 intégrée, Dia 1/8" , L 4 "
DTG-RTD100-1/8-500-E
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre numérique RTD avec sonde standard Pt100 intégrée, Dia 1/8", longueur 5"
DTG-RTD100-1/8-600-E
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre numérique RTD avec sonde standard Pt100 intégrée, Dia 1/8", longueur 6"
Thermomètres avec sonde intégrée, Dia 1/4"
DTG-RTD100-1/4-300-E
744.54
Stock: 4 semaines
 
Thermomètre numérique RTD avec sonde Pt100 , longueur 3"
DTG-RTD100-1/4-400-E
750.36
Stock: 4 semaines
 
Thermomètre numérique RTD avec sonde Pt100 , longueur 4"
DTG-RTD100-1/4-500-E
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre numérique RTD avec sonde Pt100 , longueur 5"
DTG-RTD100-1/4-600-E
775.15
Stock: 4 semaines
 
Thermomètre numérique RTD avec sonde Pt100 , longueur 6"
Thermomètres avec sonde standard intégrée pour applications hygiéniques, Dia 1/4 in, 1½ in Tri-Grip™ capot 16A, agréé3A
DTG-RTD100-PRS-3-100-AS-300-D1
781.07
Stock: 6 semaines
 
Thermomètre numérique RTD, avec sonde de longueur 3"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AS-400-D1
€781.07
Stock: 5 semaines
 
Thermomètre numérique RTD, avec sonde de longueur 4"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AS-500-D1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre numérique RTD, avec sonde de longueur 5"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AS-600-D1
781.07
Stock: 5 semaines
 
Thermomètre numérique RTD, avec sonde de longueur 6"
Thermomètres avec sonde robuste intégrée pour applications hygiéniques, Dia 3/8 in (réduit à 3/16 in), 1½ in Tri-Grip™ capot 16A, agréé3A
DTG-RTD100-PRS-3-100-AS-300-D1
781.07
Stock: 6 semaines
 
Thermomètre numérique RTD, avec sonde de longueur 3"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AH-400-D1
832.14
Stock: 5 semaines
 
Thermomètre numérique RTD, avec sonde de longueur 4"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AH-500-D1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre numérique RTD, avec sonde de longueur 5"
DTG-RTD100-PRS-3-100-AH-600-D1
832.14
Stock: 5 semaines
 
Thermomètre numérique RTD, avec sonde de longueur 6"
Accessoires
DTG-RTD100-MB
€41.83
Stock: 5 semaines
 
Support de montage (pas exigé pour les modèles avec sonde intégrée)
DTG-RTD100-SK
€58.18
Stock: 5 semaines
 
Kit de service, incluant: couvercle de boîtier, fenêtre transparente, joint d'étanchéité, rondelles,vis
BATT-C-3.6V
€40.30
Stock: En stock
 
Piles de remplacement, lithium C cell 3.6V
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.