Hygrothèrme électronique

Série ETF012

Hygrothèrme électronique | Série ETF012

Hygrothèrme électronique

158,73 ETF01230000

CE
  • Température et humidité réglables
  • Témoin optique (LED)
  • Capacité de commutation élevée
  • Fixation par attache
Contrôleurs de température et processus et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

L'hygrothèrm électronique détecte la température ambiante et l'humidité relative à l'intérieur d'un boîtier contenant des composants électriques/électroniques, et active un élément thermique (ou, au contraire, un ventilateur) à un point de consigne, empêchant ainsi la formation de condensation dans le boîtier. La LED intégrée au bouton de réglage du contrôleur actif s'allume lorsque l'appareil connecté fonctionne. .

CARACTERISTIQUES

Différence de commutation (Température):
2K (±1K tolérance) @ 25°C (50% HR)
Différence de commutation (Humidité): 4% HR (±1% tolérance) @ 25°C (50% HR)
Temps de réaction (Humidité): Environ 5 s
Type de contact: contact commutation (relais)
Résistance de contact: <10 mΩ
Durée de décharge:
    NC: >50 000 cycles
    NO: >100 000 cycles
Capacité de commutation maximum: 24 Vcc, 4 A
    Relais NC: 240 Vca, sortie 6 (1) A
    Relais NO: 240 Vca, sortie 8 (1,6) A
    NC: 120 Vca, 6 (1) A
    NO: 120 Vca, 8 (1,6) A
EMC: EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Indicateur optique: DEL
Connexion: arrêt à 5 poteaux, couple de serrage 0,5Nm max; fil rigide 2,5 mm2  fil toronné (avec ferrule) 1,5 mm2
Montage: Clip pour 35 mm  rail DIN, EN50022
Gaine: plastique selon le UL94 V-0, gris clair
Dimensions: 77 x 60 x 43 mm
Poids: environ 0,20 kg
Position de fixation: Vertical
Plage de fonctionnement: 0 à 60°C
Température de stockage: -20 à 80°C
Type de protection: IP20 ( NEMA 2)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
ETF01230000
158,73
Stock: 19 semaines
 
Régulation de température °C & humidité, unipolaire bidirectionnel, 0 à 60°C, 50 à 90% HR, 230 Vca
ETF01230901
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulation de température °C & humidité, unipolaire bidirectionnel, 0 à 60°C, 50 à 90% HR, 115 Vca
ETF01230900
183.67
Stock: 7 semaines
 
Régulation de température °F & humidité, unipolaire bidirectionnel, 32 à 140°F, 50 à 90% HR, 115 Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec guide d'utilisation.
Exemple de commande: (1) ETF01230000 Hygrostat / thermostat , 0 à 60°C, 50 à 90% HR, alimentation 230 Vca., €158.73
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.