Capteur de température mural robuste et étanche avec sonde pt100 4-20ma

EWSE

Capteur de température mural robuste et étanche avec sonde pt100 4-20ma | EWSE

5 ans de garantie
  • Conçu pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
  • Bornier de connexion à vis pour le raccordement de la sonde à RTD Pt100 de 4 fils
  • Transmetteur 4 à 20 mA intégré en option
  • sonde pt100 4-20ma Classe A
  • Capteur robuste avec tube de protection
  • Livré avec presse-étoupe IP68 pour le raccordement électrique
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les nouveaux capteurs de température ambiante d'Omega vous offrent la solution parfaite pour contrôler la température à l'extérieur ou dans des conditions difficiles. Une sonde chemisée à RTD robuste de 6 mm de diamètre est intégrée au centre d’un tube de protection perforé de 14 mm afin d'améliorer le débit d'air autour du capteur. Un bornier de connexion à 4 vis ou un transmetteur 4 à 20mA est installé à l'intérieur d'un boîtier solide en aluminium IP65. Un presse-étoupe IP68 est installé du côté gauche du boîtier, pouvant convenir aux câbles de 2,5 à 6,5 mm de diamètre.

Spécifications
Dimensions:
Boîtier: 80mm Largeur x 75mm Hauteur x 58 mm Profondeur
Capteur: 75 mm Longueur x 14 mm Diamètre externe
Entrée du câble: Presse-étoupe IP68 pour câble diamètre 2,5 à 6,5 mm

EWSE-Pt100 modèle capteur uniquement:
Type de capteur: Pt100 classe A à couche mince, à 4 fils
Plage de température ambiante: -50 à +100 °C
Connexion électrique: Bornier de connexion à vis
EWSE-Pt100-TX avec transmetteur intégré:
Plage de température ambiante: -40 à + 85 °C @ 10 à 90% HR sans condensation
Plage de sortie standard du transmetteur: 4 mA = -25°C, 20 mA = 75°C
Connexion électrique: Bornier de connexion à vis, 2 fils
Alimentation: 10 à 30 Vcc, alimentation par boucle
Charge maximale de sortie: [(V supply-10)/20] KΩ. eg. 700 Ω @ 24 V


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEWSE-PT100
EWSE-PT100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Assemblage pour mesure de température extérieure avec RTD à 4 fils
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEWSE-PT100-TX
EWSE-PT100-TX
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Assemblage pour mesure de température extérieure avec transmetteur 4 à 20 mA. Echelle 4 mA = -25°C, 20 mA = 75°C
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.