R and S Type Thermocouple Extension Wire

EXGG-RS, EXTT-RS, EXPP-RS and EXFF-RS

R and S Type Thermocouple Extension Wire | EXGG-RS, EXTT-RS, EXPP-RS and EXFF-RS

R and S Type Thermocouple Extension Wire

46,25 EXGG-RS-24-25

  • High Quality Type "R/S" Thermocouple Grade Wire
  • In Stock - Available for Immediate Shipment
  • Choice of Insulation, Wire Gage, & Length
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about Thermocouple wire.

ANSI Color Code :Positive Wire, Black ; Negative Wire, Red; Overall, Green

Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models.
Insulation AWG
No.
Model
Number
Price
1000'
Type
Wire
Insulation Max. Temp* Nominal
Size
Wt.†
lb/1000'
Conductor Overall °F °C
Glass 20 EXGG-RS-20 $400 Solid Glass Braid Glass Braid 392 200 .060 x .095 9
24 EXGG-RS-24 390 Solid Glass Braid Glass Braid 392 200 .050 x .080 5
Neoflon PFA 20 EXTT-RS-20 510 Solid PFA PFA 392 200 .068 x .116 11
24 EXTT-RS-24 480 Solid PFA PFA 392 200 .056 x .092 7
Polyvinyl 16 EXPP-RS-16 425 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .118 x .195 26
Neoflon FEP 20 EXFF-RS-20 440 Solid FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
24 EXFF-RS-24 390 Solid FEP FEP 392 200 .056 x .092 7

*Maximum temperature is for extension grade wire or insulation, whichever is lower.
Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEXGG-RS-24-50
EXGG-RS-24-50
75,61
Stock: 8 semaines
 
50 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 24 gage, Glass over Glass insulation
  
EXTT-RS-20-500
495,17
Stock: 1 semaine
 
500 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 20 gage, PFA over PFA insulation
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEXPP-RS-16-100
EXPP-RS-16-100
181,73
Stock: 1 semaine
 
100 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 16 gage, Polyvinyl over Polyvinyl insulation
  
EXFF-RS-20-200
271,96
Stock: 8 semaines
 
200 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 20 gage, PFA over PFA insulation
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Insulation Select:
GG pour Glass
TT pour Neoflon PFA
PP pour Polyvinyl
FF pour Neoflon FEP

(2) Wire Gauge Select:
20 pour 20 AWG (Avail TT GG FF)
24 pour 24 AWG (Avail TT GG FF)
16 pour 16 AWG (Avail PP only)

(3) Spool Length in Feet Select:
25 pour 25 Ft
50 pour 50 Ft
100 pour 100 Ft
200 pour 200 Ft
500 pour 500 Ft
1000 pour 1000 Ft
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.