UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire

EXPP-K-(*)-UL

UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire | EXPP-K-(*)-UL

UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire

56,19 EXPP-K-20-UL-25

  • ANSI Color Coded
  • Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light
  • Optional Stainless Steel and Tinned Copper Wire Overbraiding
  • UL Listed Type PLTC, 300 V; Listed Under UL Subject 13, File E153789
  • Extruded PVC Single Conductor and Duplex Insulation
  • ANSI Color Coded
  • Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

OMEGA™ duplex extension grade thermocouple wire performs continuously at temperatures to 105°C (220°F). The wire’s flexibility permits installation in conduit and wiring trays, and it is easily stripped by hand or using mechanical methods. Insulation is PVC. The wire is UL listed for Power Limited Tray Cable (PLTC) applications.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
EXPP-K-14-UL-25
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
25 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 14 gage
EXPP-K-16-UL-50
151,03
Stock: 8 semaines
 
50 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 16 gage
EXPP-K-16S-UL-100
514,47
Stock: 11 semaines
 
100 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 16 stranded gage
EXPP-K-18S-UL-500
1 117,52
Stock: 8 semaines
 
500 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 18 stranded gage
EXPP-K-20S-UL-1000
1 121,99
Stock: 8 semaines
 
1000 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 20 stranded gage
EXPP-K-20-UL-200
251,38
Stock: 11 semaines
 
200 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 20 gage
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: ANSI Color Code: Positive Wire, Yellow; Negative Wire, Red; Overall, Yellow
Exemple de commande: (1) EXPP-K-16-UL-200 200 feet of type K, extension grade thermocouple wire , €458,29

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Extension Grade Thermocouple Type Select:
K pour Type K extension grade thermocuple
E pour Type E extension grade thermocuple
RS pour Type RS extension grade thermocuple
J pour Type J extension grade thermocuple
T pour Type T extension grade thermocuple

(2) AWG Gage Select:
14 pour 14 Gage
16S pour 16 Stranded gage
16 pour 16 Gage
18S pour 18 Stranded gage
20S pour 20 Stranded gage
20 pour 20 Gage

(3) Length Select:
25 pour 25 Feet (7.5 m)
50 pour 50 Feet (15 m)
100 pour 100 Feet (30 m)
200 pour 200 Feet (60 m)
500 pour 500 Feet (150 m)
1000 pour 1000 Feet (300 m)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.