EXTT-E, EXPP-E and EXFF-E
E Type Thermocouple Extension Grade Wire
Déscription
ANSI Color Code: Positive Wire, Purple; Negative Wire, Red; Overall, PurpleA
Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models. Insulation | AWG No. | Model Number | Price 1000' | Type Wire | Insulation | Max. Temp* | Nominal Size | Wt. lb/1000' | Conductor | Overall | °F | °C | Neoflon PFA | 16 | EXTT-E-16 | $1,575 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .086 x .152 | 21 | 20 | EXTT-E-20 | 715 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 | 24 | EXTT-E-24 | 520 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | Polyvinyl | 16 | EXPP-E-16 | 1,105 | Solid | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .123 x .207 | 26 | 18 | EXPP-E-18S | 845 | 7 x 26 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .138 x .205 | 22 | 20 | EXPP-E-20 | 340 | Solid | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .095 x .151 | 16 | 24 | EXPP-E-24S | 420 | 7 x 32 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .082 x .134 | 12 | Neoflon FEP | 16 | EXFF-E-16 | 1,415 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .086 x .152 | 21 | 20 | EXFF-E-20 | 700 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 | 24 | EXFF-E-24 | 455 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | |
*Maximum temperature is for extension grade wire or insulation, whichever is lower.
Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I>
Exemple de commande: (1) EXPP-E-16-100 100 foot spool of extension grade thermocouple wire, type E, 16 gage, Polyvinyl over Polyvinyl insulation, €339,32
Constructeur de référence
Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:
(1)
Insulation Select:TT pour Neoflon PFA
PP pour Polyvinyl
FF pour Neoflon FEP
(2)
Wire Gauge Select:16 pour 16 AWG
18S pour 18 AWG Stranded (Available for PP only)
20 pour 20 AWG
24 pour 24 AWG
24S pour 24 AWG Stranded (Available for PP only)
(3)
Spool Length Select:25 pour 25 ft.
50 pour 50 ft.
100 pour 100 ft.
200 pour 200 ft.
500 pour 500 ft.
1000 pour 1000 ft.
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.