T Type Thermocouple Extension Cable

EXTT-T, EXPP-T and EXFF-T

T Type Thermocouple Extension Wire | EXTT-T, EXPP-T and EXFF-T

T Type Thermocouple Extension Wire

40,09 EXTT-TI-24-7.5M

  • High Quality Type T Thermocouple Extension Cable
  • Available as IEC Tolerance Class 1 or 2
  • In Stock - Available for Immediate Shipment
  • Choice of Insulation Material, Wire Diameter, & Reel Length
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click if you want to know more about thermocouple cable.

IEC Colour Code :Positive Wire, Brown ; Negative Wire, White; Overall, Brown

Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models.
Insulation
AWG
No.
Model
Number
Cond.
csa. mm2
Insulation
 Max. Temp*
Nominal
Size mm
Wt.†
Kg/300m
Conductor
Overall
°F
°C
PFA
Neoflon
PFA
16
EXTT-TI-16
1.33
PFA
PFA
212
100
2.2 x 3.9
8
20
EXTT-TI-20
0.52
PFA
PFA
212
100
1.7 x 2.9
4
24
EXTT-TI-24
0.20
PFA
PFA
212
100
1.4 x 2.3
3
Polyvinyl
16
EXPP-TI-16
1.33
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
3.1 x 5.3
10
20
EXPP-TI-20
0.52
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
2.4 x 3.8
6
20
EXPP-TI-20S
7 x 0.09
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
3.1 x 4.4
6
24
EXPP-TI-24
0.20
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
2.1 x 3.4
2
PFA
Neoflon
FEP
16
EXFF-TI-16
1.33
FEP
FEP
212
100
2.2 x 3.9
8
20
EXFF-TI-20
0.52
FEP
FEP
212
100
1.7 x 1.2
4
24
EXFF-TI-24
0.20
FEP
FEP
212
100
1.4 x 2.3
3

*Maximum temperature is for extension grade wire or insulation, whichever is lower.
†Weight of reel and cable, rounded up to next highest Kg. (does not include packing material).

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Type T Extension Cable with PVC Insulation
EXPP-TI-24-SLE-30M
90.97
Stock: 8 semaines
 
30m Type T thermocouple cable, 0.2 mm² csa conductors.
EXPP-TI-20-30M
70.06
Stock: 8 semaines
 
30m Type T thermocouple cable, 0.52 mm² csa conductors.
EXPP-TI-20S-150M
369.94
Stock: 11 semaines
 
150m Type T thermocouple cable, 7 strands of 0.09 mm² csa conductors.
Type T Extension Cable with PFA Insulation
EXTT-TI-20-300M
777.17
Stock: 8 semaines
 
300m Type T thermocouple cable, 0.52 mm² csa conductors.
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Insulation Select:
TT pour Neoflon PFA
PP pour Polyvinyl
FF pour Neoflon FEP

(2) Wire Gauge Select:
20 pour 20 AWG (Avail TT PP FF)
20S pour 20 AWG Stranded (Avail PP only)
24 pour 24 AWG (Avail TT PP FF)
16 pour 16 AWG (Avail TT PP FF)

(3) IEC Tolerance Class Select:
Rien (champ vide de congé) pour Class 2
SLE- pour Class 1

(4) Reel Length in metres Select:
7.5M pour 7.5m
15M pour 15m
30M pour 30m
60M pour 60m
150M pour 150m
300M pour 300m
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.