Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Éléments RTD en platine à couche mince. Pt100 et Pt1000 ohm, 2 x 2 mm

F2020

Éléments RTD en platine Pt100 et Pt1000 | F2020

Éléments RTD en platine Pt100 et Pt1000

2,32 F2020-100-A

  • Très économique, quantité minimum de 10 pièces
  • Éléments 2.1 x 2.3 x 0.9 mm avec fils nickel platiné longueur 10 x dia. 0.2 mm
  • Tolérances de classe A et 1/3 B
  • Plage de température -50 à +300°C pour classe A; 0 à +150°C pour classe 1/3B
  • Spécification DIN EN 60751 (selon IEC 751)
  • Coefficient de température TCR = 3850 ppm/K
  • Configurations 100 et 1000 Ohm
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Pt100s

Ces éléments RTD sont conformes à la norme IEC 60751, reconnue au niveau international. Les caractéristiques de résistance/température des capteurs, la résistance à 0°C et la précision sont definies par cette norme (voir ci-dessous).

Classe   Tolérance (°C)   Tolérance de
  résistance à 0°C (Ω)  
  Plage de température  
  1/3B (AA)   ±(0.1 + 0.0017t) ±0.04Ω 0 à +150°C
A ±(0.15 + 0.002t) ±0.06Ω -50 à +300°C

Stabilité à long terme: Dérive Ro max. de 0,04% après 1000 heures à 500°C
Résistance aux vibrations: Accélération 40g minimum entre 10 et 2kHz, selon l'installation
Résistance aux chocs: Accélération 100g avec une onde demi-sinusoïdale de 8 ms, selon l'installation
Résistance d'isolement: >100 MΩ à 20 °C; >5 MΩ à 500 °C
Auto-échauffement: 0.4 K/mW à 0 °C
Courant de fonctionnement: 100 Ω: 0.3 à 1 mA; 1000 Ω: 0.1 à 0.3 mA (l'auto-échauffement doit être prise en compte)
Temps de réponse:
    Eau (v = 0.4 m/s): t0.5 = 0.05 s; t0.9 = 0.15 s
    Air (v = 2 m/s): t0.5 = 3 s; t0.9 = 10 s
Tolérance des dimensions: ±0.2 mm

Remarque: Ces éléments RTD sont fabriqués avec des fils nickel platiné. Vu que le platine ne mouille pas facilement avec la plupart des soudures tendres, nous recommandons qu’ils soient soudés par points ou en argent aux fils d’extension quand il le faut.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Éléments Pt100 : 100 Ω à 0 °C
F2020-100-A
2.32
Stock: En stock
 
100 Ω classe A, 2.1 x 2.3 x 0.9 mm. Prix par élément. Quantité minimum = 10 pièces
F2020-100-1/3B
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
100 Ω classe 1/3B, 2.1 x 2.3 x 0.9 mm. Prix par élément. Quantité minimum = 10 pièces
Éléments Pt100 : 1 kΩ à 0 °C
F2020-1000-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1 kΩ classe A, 2.1 x 2.3 x 0.9 mm. Prix par élément. Quantité minimum = 10 pièces
F2020-1000-1/3B
4.50
Stock: En stock
 
1 kΩ class 1/3B, 2.1 x 2.3 x 0.9 mm. Prix par élément. Quantité minimum = 10 pièces
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (10) F2020-100-A Elément Pt100 classe A 2 x 2 mm, €2.320
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.