Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Le débitmètre FD613 utilise une technologie de mesure trans-phase avancée, offrant des évaluations de vitesse d'écoulement précises et fiables dans des systèmes de conduites fermés. Cette série utilise un transducteur à pince non invasif placé à l'extérieur d'une conduite. En quelques secondes seulement, le grand écran LCD de 18 mm (0,7 pouces) fournit des valeurs de débit en pieds par seconde ou en mètres par seconde. Ce produit fonctionne sur des conduits en métal ou en plastique contenant des liquides comportant plus de 100 ppm de particules en suspension de 10 microns ou plus ou de gaz entraînés.
Principe de fonctionnement Le débitmètre FD613 utilise une technique de mesure trans-phase avancée, offrant une évaluation précise et non invasive de la vitesse du fluide, sans ouvrir la conduite. Cette série utilise deux cristaux piézoélectriques présents dans un transducteur pour transmettre l'énergie ultrasons dans le flux du fluide et recevoir l'énergie réfléchie par les discontinuités (particules en suspension ou gaz entraînés) dans le liquide en mouvement. Les transformations obtenues des réfléchissements de l'énergie sont traitées et converties en mesure de la vitesse du fluide par l'algorithme logiciel sophistiqué. Le processeur contrôle également toutes les opérations de l'instrument, depuis son circuit de gestion de batterie ultra-efficace jusqu'au programme de filtration FIR (réponse par impulsion finie) exclusif.
CARACTÉRISTIQUES Tension de débit : alimenté par 4 piles alcalines non rechargeables de type AA (incluses), offrant plus de 30 heures de fonctionnement en continu Plage de débit : 0,30 à 30,00 ft/s (0,10 à 9,00 m/s) Affichage : écran LCD à une ligne de 4 chiffres, lecture de la vitesse (chiffres de 18 mm (0,7pouces)), intensité du signal, unités de mesure et indication de batterie faible Température : -20 à 60 °C (-28 à 140 °F) Classement du boîtier/ Dimensions : plastique ABS NEMA 12X ; 200 H x 100 l x 38 mm H (7,76 x 4 x 1,5 pouces) Poids : 0,7 kg (1,5 lb) Précision : ±2 % de pleine échelle Matériau du transducteur : Corps plaqué ; matériau de capteur Ultem 1 000 Câble : Câble de 2 m (6,6') et connecteur Température : -40 à 82 °C (-40 à 180 °F) Humidité : 0 à 95 %, sans condensation Mode de fixation : à pince avec composé de couplage Dow 111
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Livré complet avec mallette de transport, liant en silicone, 4 piles AA, certificat NIST et manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.