Débit mètre à ultrasons de temps à transit

Série FDT-30

Débit mètre à ultrasons | Série FDT-30

Débit mètre à ultrasons

  • Boîtier compact
  • Large affichage numérique
  • Sorties 4 à 20 mA, TTL et de simulation de turbine
  • Affichages de la fréquence et du total
  • Compatible avec des liquides propres
Ultrasons Doppler/durée de transit - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les débitmètres ultrason

L'installation des modèles de la série FDT-30 est simple et économique grâce à l'utilisation de pinces à l'extérieur des systèmes de conduites existants. Le système de temps de transit non-invasif permet aux particules de passer à travers le tube sans endommager l'instrument de mesure. Les filtres en Y ou autres appareils de filtrage sont inutiles. Vous pouvez obtenir une meilleure précision dans des applications constituées de gaz entraînés. La série FDT-30 corrige automatiquement les sorties électroniques et les débits affichés. Une interface directe est fournie aux systèmes de collecte de données par l'intermédiaire d'une sortie 4 à 20 mA et de sorties de mesure d'impulsion TTL ou de simulation de turbine, lesquelles sont proportionnelles au débit du fluide. Cette série est conçue pour remplacer les débitmètres mécaniques pour les applications dans lesquelles les ­conditions liquides ont tendance à altérer ou gêner le ­fonctionnement du ­débitmètre. Aucune maintenance n'est requise. La série FDT-30 peut être utilisée pour des applications telles que l'eau de puits ou d'autres liquides dans lesquelles les quantités de particules en suspension ou l'aération sont modérées. Les modèles de la série FDT-30 sont fournis dans un boîtier adapté au ­montage à l'extérieur. Des ­transducteurs intégrés sont disponibles pour des ­conduites inférieures ou égales à 50 mm (2") de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES

Types de liquide :
la plupart des ­liquides propres ou les liquides ­contenant des quantités modérées de particules en suspension
Alimentation : 11 à 30 Vcc à 0,25 A
Vitesse : 0,03 à 12,4 m/s (0,1 à 40 pi/s)
Sortie 4 à 20 mA (en standard) : résolution de 12 bits ; alimentation source ; perte d'insertion maxi de 5 V ; impédance de boucle max. de 900 Ω ; peut partager la masse commune avec l'alimentation électrique isolée du ­système de conduites
Sortie en fréquence de la turbine
(Impulsion TTL) :
sélection par ­commutateur ; CA non référencé à la masse ; onde carrée référencée à la masse ; amplitude de 100 mV crête à crête par min/5 Vcc ; plage de 0 à 1 kHz ; cycle de service de 50 % ±10 %
Affichage : écran LCD avec 2 lignes de 8 caractères alternant entre le débit et le total par intervalles de 10 secondes
Ligne du haut : 18 mm (0,7"), 7 segments
Ligne du bas : 9 mm (0,35"), 14 segments
Débit : 8 chiffres maxi
Totalisateur : 8 chiffres maxi ; ­multiplicateurs exponentiels de -1 à +6
Unités : pieds, gallons, pi3, million-gal, barils (liquides et pétrole), acre-pieds, livres, mètres, m3, litres, million-litres, kg ; débits programmables par : ­seconde, minute, heure ou jour
Environnement de fonctionnement : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Boîtier : Matériel NEMA 3 en ABS, PVC et Ultem, laiton ou acier inoxydable
Dimensions : 75 l x 150 H x 63 mm de ­profondeur (3 x 6 x 2,5")
Type de transducteur : à pince pour ­fixation sur conduite ; à ultrasons de temps de transit
Précision : valeur ±1% des débits
> 0,3 m/s (1 pi/s) ; ±0,003 m/s (0,01 pi/s) des débits < 0,3 m/s (1 pi/s)
Répétabilité : ±0,5 % de la lecture
Temps de réponse : 0,3 à 30 s, réglable
Protection : Polarité inversée, ­suppression des surtensions
Tailles des conduites : 12 à 50 mm (0,5 à 2")
Matériaux des conduites : acier, acier inoxydable, cuivre et plastique
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFDT-GREASE
FDT-GREASE
€81.46
Stock: 1 semaine
 
Graisse de couplage pour série FDT-30/80
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur et graisse de couplage. Pour les applications dotées de conduites en cuivre, ajoutez le suffixe "-C" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront. Pour les applications dotées de conduites en plastique, ajoutez le suffixe "-T" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.