Débitmètre à ultrasons  - Discontinued

Série FDT-21

Série FDT-21 Débitmètre à ultrasons | Série FDT-21

Série FDT-21 Débitmètre à ultrasons

  • Commme remplacement veuillez consulter le FTD25
  • https://www.omega.fr/pptst/FDT-25.html
  • Débitmètre à transducteur à ultrasons
  • Précision de 1 %
  • Répétabilité de 0,2 %
  • Totalisateur positif, négatif et net
  • Afficheur LCD 4 lignes
  • Transducteurs à pince
  • Sortie RS232
Ultrasons Doppler/durée de transit - Voir Les Produits Associés

Déscription

The FDT21-U series has been discontinued. Please see the FDT25 as a possible alternative or contact our Engineering department.

Comment fonctionnent les débitmètres ultrason

Le débitmètre à ultrasons FDT-21 a été conçu pour mesurer la vitesse d'écoulement d'un liquide dans une conduite pleine/fermée. Il s'agit d'un système de mesure portatif aussi facile à installer qu'à utiliser. Le fonctionnement du modèle FDT-21 repose sur la différence de temps de transit des valeurs relevées. Il détermine la vitesse d'écoulement à partir du temps que met une impulsion pour passer d'un transducteur à un autre. Lorsque l'écoulement suit la même direction, l'impulsion a besoin de moins de temps pour atteindre le second transducteur que lorsque l'écoulement est inversé. Les transducteurs électroacoustiques reçoivent et émettent de brèves impulsions ultrasoniques dans le liquide de la conduite. Ils sont positionnés à la verticale à chaque extrémité de la conduite à mesurer. Les capteurs sont placés sur la conduite et maintenus à l'aide d'une pince. L'afficheur indique rapidement la vitesse d'écoulement. Le modèle FDT-21 est recommandé pour les conduites métalliques, en plastique ou en caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
±1 % de la lecture > (0,2 m/s) 0,6 ft/s
Répétabilité : 0,2 %
Linéarité : 0,5 %
Temps de réponse : 0 à 999 secondes (configuré par l'utilisateur)
Vitesse : (± 0,01 à 30 m/s) ±0,03 à 105 ft/s ; bidirectionnelle
Plage de température :
Standard : 0 à 70 ºC (32 à 158 ºF)
Avec transducteurs « hautes températures » : 0 à 160 ºC (32 à 320 ºF)
Taille de la conduite : DN 20 à 100 mm (0,75 à 4") standard (jusqu'à DN 6 000 mm (236") avec transducteurs en option)
Fréquence du transducteur : 1 MHz
Unités de débit (configurées par l'utilisateur) : Mètre, pieds, mètre cube, pieds cube, gallon US, baril d'huile, baril d'huile US, baril d'huile impérial, million gallons US
Totalisateur : totaux à 7 chiffres, débit positif, négatif et net
Types de liquide : La plupart des liquides comprennent de l'eau propre, eau de mer, eau d'égout, liquides chimiques, pétrole, pétrole brut, alcool, bière et autre
Concentration de suspension : 20 000 ppm (peut ­contenir des bulles d'air en très petites quantités)
Matériau de la conduite : tous les métaux, la plupart des ­plastiques, et la fibre de verre
Sécurité : code de verrouillage programmable
Affichage : lettres anglaises 4 x 16
Communications : RS232C (débit en bauds de 75 à 115 200 b/s)
Longueur du câble du transducteur : 5 m (15')
Alimentation : 3 piles NI-H AAA intégrées (comprises) avec chargeur de 90 à 230 Vca ; autonomie de 12 heures.
Enregistreur de données : Intégré, stock plus de 2 000 lignes de données, Totaliseur/Étalonnage : 7 digits utilisables pour l'étalonnage
Boîtier : plastique ABS avec mallette de transport en alliage d'aluminium
Boîtier : NEMA -4 (IP65)
Dimensions : 100 mm H x 66 mm l x 20 mm de profondeur
Poids : 514 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
FDT-21-U
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Débitmètre portable à ultrasons à temps de transit (transducteurs S2H compris)
Accessoires
  
FDT-21-S2H
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transducteur à haute température de rechange pour conduites de petite taille 20 à 100mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFDT-21-M2H
FDT-21-M2H
€486.11
Stock: 1 semaine
 
Transducteur à haute température pour conduites de taille moyenne 50 à 700mm
  
FDT-21-L2H
€486.11
Stock: 1 semaine
 
Transducteur à haute température pour conduites de taille moyenne 300 à 6.000mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFDT-21-GREASE-S1
FDT-21-GREASE-S1
€110.14
Stock: 1 semaine
 
Gel acoustique pour transducteurs standard
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFDT-21-GREASE-S1H
FDT-21-GREASE-S1H
139.50
Stock: 1 semaine
 
Gel acoustique pour transducteurs hautes températures
  
FDT-21-ADAPTER
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation universelle
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec 3 piles AAA, les transducteurs "hautes températures" pour conduites de petite taille (S2H), du gel acoustique, un mètre ruban, un chargeur à connecteur, un câble RS232, un câble pour transducteur, une solide mallette de transport et un manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.