Débitmètre à ultrasons à temps de transit pour liquides propres

FDT7000

fdt7000 Débitmètre à ultrasons
 | FDT7000

fdt7000 Débitmètre à ultrasons

  • Conception de type à pinces, se fixe autour de la canalisation pour une installation simple
  • Modèles pour des dimensions de canalisation de DIN 15 à DIN 300
  • Affichage localisé du débit et total
  • 4 à 20 mA Retransmission du débit. <= DIN50
  • RS485 Communications (Modbus®)
  • Pour la plupart des liquides propres
  • Boîtier conforme à la norme IP54 (NEMA 3)
Les nouveautés en produits de pH, débit et de l'environnement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les débitmètres à ultrasons de la gamme FDT7000 sont réputés pour leur facilité d'installation. Les capteurs de conduite à pinces ne requièrent pas de raccords ni de rupture de conduite car ils n'entrent pas en contact avec le liquide. Cette technologie offre des avantages inhérents par rapport à d'autres équipements à ultrasons, dont : un coût peu élevé, une installation simple, aucune perte de pression supérieure, aucune pièce mobile à entretenir ou remplacer, aucun problème de compatibilité de liquide, et une vaste plage de mesure pour des relevés fiables sur des vitesses des liquides de 0,1 à 6 mètres/sec. Cette série est conçue pour fonctionner sur des systèmes de conduites PVC, PP et UPVC.

Le débitmètre (<= DIN50) est pourvu d'une sortie analogique active de 4 à 20 mA utilisant le même comun que l'alimentation électrique. Cette sortie transmet un signal de courant continu proportionnel au débit de liquide. La sortie est réglée en usine ; afin que l'appareil ou le système d'acquisition de données recevant le signal de 4 à 20 mA réagisse correctement, il doit avoir la même mise à l'échelle.

Spécifications
Gamme de débits : de 0,1 à 6 m/s (0,3 à 19 pi/s)
Précision : ±1,5 % FS
Répétabilité : 0.3%
Liquide de mesure : À base d'eau propre
Matériau de tuyau : PVC-U/PP-R
Indice de protection : NEMA 3 (IP54)
Alimentation électrique : de 10 à 36 VCC, à 500 mA maximum
Sortie : de 4 à 20 mA (de zéro à pleine échelle) <= DIN50
Communications : RS485 (Modbus)
Plage de températures :
    Transmetteur/Transducteur : de 0 à 50°C
Humidité : Jusqu'à 99 % RH sans condensation
Boîtier : Enveloppe plastique ABS
Câble d'alimentation électrique : 3 mètres de longueur.
Écran : Cristaux liquides (LCD)
Poids : 0,5 kg
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FDT7015
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 15 / (inch)(½), Débitmètre à temps de transit ultrason clipsable,Plage de débit GPM 0,1 à 11,6 / (LPM)(0,4 à 40)
FDT7020
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 20 / (inch)(¾), Débitmètre à temps de transit ultrason clipsable,Plage de débit GPM 0,3 à 26,2 / (LPM)(1 à 100)GPM (LPM) 0.3 to 26.2 (1 to 100)
FDT7025
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 25 / (inch)(1), Débitmètre à temps de transit ultrason clipsable,Plage de débit GPM 0,5 à 46,6 / (LPM)(1,75 à 175)
FDT7032
1,289.42
Stock: 1 semaine
 
Pipe ID DIN (inch) 32 (1¼), Snap-on Diamètre interne Taille DIN 32 / (inch)(1¼), Débitmètre à temps de transit ultrason clipsable,Plage de débit GPM 0,7 à 73 / (LPM)(2,75 à 275)
FDT7040
1,350.30
Stock: 1 semaine
 
Diamètre interne Taille DIN 40 / (inch)(1½), Débitmètre à temps de transit ultrason clipsable,Plage de débit GPM 1 à 105 / (LPM) (4 à 400)
FDT7050
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 50 / (inch)(2), Débitmètre à temps de transit ultrason clipsable,Plage de débit GPM 2 à 186 / (LPM) (7 à 700)
FDT7065
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 65 / (inch)(2½), Débitmètre à temps de transit ultrason installation type V. Plage de débit GPM 3 à 291 / (LPM) (11 à 1100)
FDT7080
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 80 / (inch)(3), Débitmètre à temps de transit ultrason installation type V. Plage de débit GPM 4 à 419 / (LPM) (15.8 à 1580)
FDT7100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 100 / (inch)(4), Débitmètre à temps de transit ultrason installation type V,Plage de débit GPM 8 à 745 / (LPM) (28 à 2 800)
FDT7150
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 150 / (inch)(6), Débitmètre à temps de transit ultrason installation type V. Plage de débit GPM 17 à 1676 / (LPM) (63 à 6300)
FDT7200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 200 / (inch)(8), Débitmètre à temps de transit ultrason installation type V. Plage de débit GPM 30 à 2980 / (LPM) (112 à 11 200)
FDT7250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 250 / (inch)(10), Débitmètre à temps de transit ultrason installation type V. Plage de débit GPM 47 à 4656 / (LPM) (175 à 17 500)
FDT7300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Diamètre interne Taille DIN 300 / (inch)(12), Débitmètre à temps de transit ultrason installation type V,Plage de débit GPM 67 à 6705 / (LPM) (254 à 25 400)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.