CORDES CHAUFFANTES Omegalux®  - NOT CE Compliant

Série FGR

CORDES CHAUFFANTES | Série FGR

CORDES CHAUFFANTES

  • Température nominale de fonctionnement à 482 °C (900 °F)
  • S'enroule autour des conduites et tuyaux de petit diamètre
Éléments chauffants flexibles - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les eléments chauffant souple

Les cordes chauffantes OMEGALUX™ appliquent de la chaleur à des tuyaux de 3,2 mm (⅛") de diamètre. Avec une température de fonctionnement maximum admissible de 482 °C (900 °F), les cordes chauffantes de la série FGR peuvent s'enrouler autour de surfaces conductrices ou non conductrices. Chaque extrémité se termine par un fil conducteur avec isolation en fibre de verre de 610 mm (24") de long.

CARACTÉRISTIQUES
Température maximum admissible : 482 °C (900 °F)
Adapté pour utilisation sur surface conductrice : Oui
Résiste à la vapeur d'eau ou aux produits chimiques : Non
Diamètre standard : 5 mm (3⁄16")
Tension : 120 Vca ou Vcc, 240 V en option

Puissance linéaire : 4 watts/pouce
Longueur de l'élément chauffant : 0,9, 1,8, 2,4 ou 3,0 m
(3, 6, 8 or 10')
Longueur du fil : 609 mm (24")
Terminaison : fils dénudés
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.