Débitmètres à section variable Pour Liquides

Série FL-10

Débitmètre à section variable Pour Liquides | Série FL-10

Débitmètre à section variable Pour Liquides

508,67 FL-10D-V

  • Composants exposés aux fluides chimiquement inertes
  • Protection amovible
  • Testés individuellement pour fuites
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les débitmètres à section variable

Composé entièrement de PTFE, PFA et PCTFE, le débitmètre FL-10 est parfaitement adapté aux applications de grande pureté ou pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les modèles sont disponibles avec soupape standard pour surveiller et réguler le débit, ou sans soupape à des fins de surveillance uniquement. L'étanchéité de chaque instrument est vérifiée au moyen d'un détecteur de fuite à spectromètre de masse. Une intégrité de fuite de 1 x 10-7 SCCS d'hélium ou mieux est certifiée.

CARACTÉRISTIQUES

Échelles :
0 à 10 graduations
Précision : ±5 % de pleine échelle
Température maximale : 121 °C
Pression maximale : 6,7 bar (100 psig)
Intégrité de fuite : individuelle, étanchéité vérifiée et certifiée à une valeur nominale de 1 x 10-7 SCCS d'hélium
Gaines des tubes : Polycarbonate
Tubes de débit : PTFE PFA
Flotteurs : PTFE
Pièces exposées aux fluides : embouts en PTFE, Tiges de guidage en PCTFE
Débit faible : 144 mm L x 32 mm dia. ext.
Débit élevé : 267 mm L x 51 mm dia. ext.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles avec une vanne de régulation
FL-10A-V
490.46
Stock: 1 semaine
 
125 ml / min max 1/4 FNPT
FL-10B-V
508.67
Stock: 1 semaine
 
250 ml / min max quart FNPT
FL-10C-V
508.67
Stock: 6 semaines
 
400 ml / min max 1/4 FNPT
FL-10D-V
508.67
Stock: 6 semaines
 
500 ml / min max quart FNPT
FL-10F-V
508.65
Stock: 6 semaines
 
2000 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10G-V
508.65
Stock: 6 semaines
 
2500 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10H-V
508.65
Stock: 6 semaines
 
3000 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10J-V
508.67
Stock: 1 semaine
 
5000 ml / min max 3/8 FNPT
Modèles avec Pas de vanne de régulation
FL-10B
337.33
Stock: 6 semaines
 
250 ml / min max quart FNPT
FL-10D
346.22
Stock: 6 semaines
 
500 ml / min max quart FNPT
FL-10E
337.33
Stock: 6 semaines
 
1000 ml / min max 1/4 FNPT
FL-10F
337.33
Stock: 6 semaines
 
2000 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10G
337.33
Stock: 6 semaines
 
2500 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10H
337.33
Stock: 6 semaines
 
3000 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10J
337.33
Stock: 6 semaines
 
5000 ml / min max 3/8 FNPT
Modèles à haut débit avec une vanne de régulation
FL-10K-V
1,171.00
Stock: 1 semaine
 
13 L / min max 1/2 FNPT
FL-10L-V
1,171.00
Stock: 6 semaines
 
20 L / min max 1/2 FNPT
FL-10M-V
1,171.00
Stock: 6 semaines
 
30 L / min max 3/4 FNPT
FL-10N-V
1,187.00
Stock: 1 semaine
 
40 L / min max 3/4 FNPT
FL-10P-V
1,171.45
Stock: 6 semaines
 
45 L / min max 3/4 FNPT
Modèles à haut débit sans vanne de contrôle
FL-10K
818.87
Stock: 6 semaines
 
13 L / min max 1/2 FNPT
FL-10L
818.87
Stock: 6 semaines
 
20 L / min max 1/2 FNPT
FL-10M
818.87
Stock: 6 semaines
 
30 L / min max 3/4 FNPT
FL-10N
818.87
Stock: 6 semaines
 
40 L / min max 3/4 FNPT
FL-10P
818.87
Stock: 6 semaines
 
45 L / min max 3/4 FNPT
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
Pour le nettoyage à l'oxygène, ajoutez « -02CLEAN » à la référence du modèle ; affiche le coût supplémentaire.
† Pour l'étalonnage NIST, ajoutez le suffixe «-NIST » ; affiche le coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.