Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Les débitmètres de la série FL-1800 sont destinés à être utilisés avec des matériaux corrosifs. Ces débitmètres spéciaux utilisent des pièces exposées aux fluides en PVDF et en verre afin d'offrir une excellente résistance à la corrosion là où les débitmètres à section variable standard ne peuvent être utilisés. De ce fait, ces débitmètres peuvent être utilisés non seulement avec la plupart des acides et des bases, mais également avec un grand nombre de solvants organiques.
CARACTÉRISTIQUES Échelles : 150 mm (5,9"), 0 à 150 mm avec tableaux de corrélation pour l'air et l'eau Précision : ±5 % de pleine échelle Répétabilité : ±½ % de pleine échelle Raccordements : ¼ NPT, horizontaux, femelles Tubes de mesure : verre borosilicaté Flotteurs : verre Embouts, broche de joint : PVDF Plaques latérales : aluminium Butées du flotteur : PTFE Garniture du tube : FKM Joints toriques : FKM Pression max. : 10,34 bar (150 psig) à 38 °C (100 °F)
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Livré complet avec manuel utilisateur et tableaux de corrélation pour l'air et l'eau. Pour commander un modèle avec soupape de régulation en acier inoxydable de type 316, ajoutez le suffixe "-V" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.