Débitmètres à section variable Avec Soupapes En Ptfe

Série FL-3000/3100

Débitmètres à section variable Avec Soupapes En Ptfe | Série FL-3000/3100

Débitmètres à section variable Avec Soupapes En Ptfe

  • Excellente compatibilité chimique pour une utilisation avec des fluides corrosifs ou ultra-purs
  • Haute précision : jusqu'à ±2 % de pleine échelle
  • Protection avec section grossissante pour des résultats précis
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les débitmètres à section variable

Les débitmètres FL-3000 et FL-3100 sont conçus pour les applications impliquant des fluides corrosifs ou ultra-purs. Les instruments de mesure sont équipés de vannes à pointeau en PTFE intégrées avec joints toriques en Kel-F, verre borosilicatée, saphir et élastomère perfluoré. Grâce à sa conception particulière (une ligne verticale dessinée le long du tube et entrecoupée de graduations horizontales) la parallaxe et la fatigue oculaire sont réduites : vous bénéficiez ainsi de lectures ultra-précises. Par ailleurs, la protection avant en polycarbonate présente un effet grossissant.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
±2 % de pleine échelle
(FL-3007SA ±5 % de pleine échelle)
Répétabilité : ±0,25 % de pleine échelle
Pression max. : 6,7 bar (100 psig)
Température max. : 66 °C (150 °F)
Raccordements : 1/8 FNPT
Fixation : fixation sur panneau ou trépied en option
Hauteur/distance entre axes : 665 mm
(6,156"/5,156") ; 150 mm (10,469"/9,469")
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles de 65 mm
  
FL-3007SA
354.12
Stock: 5 semaines
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 8,30 Eau: 0,251
  
FL-3035SA
358.79
Stock: 1 semaine
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 72,3; Eau: 0,98
  
FL-3013SA
354.12
Stock: 5 semaines
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 159; Eau: 3,00
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFL-3010SA
FL-3010SA
354.12
Stock: 1 semaine
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 299; Eau: 4,7
  
FL-3051SA
354.11
Stock: 5 semaines
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 1 299; Eau: 34
  
FL-3092SA
367.00
Stock: 5 semaines
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 1 623; Eau: 36,74
  
FL-3088SA
336.70
Stock: 1 semaine
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 2 704; Eau: 61
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFL-3096SA
FL-3096SA
379.89
Stock: 1 semaine
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 8 144; Eau: 217
  
FL-3063SA
379.89
Stock: 1 semaine
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 28 326; Eau: 798
Modèles de 150 mm
  
FL-3145SA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 37; Eau: 0,56
  
FL-3141SA
447.00
Stock: 1 semaine
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 72; Eau: 0,99
  
FL-3161SA
463.58
Stock: 5 semaines
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 140; Eau: 1,92
  
FL-3102SA
447.00
Stock: 5 semaines
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 513; Eau: 9,96
  
FL-3103SA
447.00
Stock: 1 semaine
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 1 092; Eau: 26,1
  
FL-3104SA
444.70
Stock: 5 semaines
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 3 079; Eau: 78
  
FL-3105SA
463.58
Stock: 5 semaines
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 5 000; Eau: 126
  
FL-3139SA
465.62
Stock: 1 semaine
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 11 887; Eau: 315
  
FL-3140SA
482.90
Stock: 1 semaine
 
Débit max. (cm³/min.) Air: 29 364; Eau: 829
Accessoires
  
FLV-2
€99.92
Stock: 5 semaines
 
Raccords de manches en verre
  
FLTR-1
€74.81
Stock: 4 semaines
 
trépied pour 1 débitmètres à section variable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLTR-2
FLTR-2
€74.81
Stock: 4 semaines
 
trépied pour 2 débitmètres à section variable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLTR-3
FLTR-3
79.22
Stock: 4 semaines
 
trépied pour 3 débitmètres à section variable
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Le débit minimal est égal à 10 % du débit maximal affiché. Livré complet avec manuel utilisateur et instructions avec tableaux de corrélation pour l'air et l'eau au verso. Pour obtenir un certificat d'étalonnage NIST pour les produits d'air, ajoutez le suffixe "-NIST AIR" à la référence du modèle; pour les produits d'eau, ajoutez le suffixe "-NIST WATER" à la référence du modèle. Des frais supplémentaires s'appliqueront. Pour le nettoyage à l'oxygène, ajoutez "-02CLEAN" à la référence du modèle; des frais supplémentaires s'appliqueront.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.