Débitmètres à section variable de 65 et 150 mm. Nouveau design, remplacement du tube plus facile et lisibilité améliorée

FL3600; FL3800

Débitmètres à section variable de 65 et 150 mm. Nouveau design, remplacement du tube  plus facile et lisibilité améliorée | FL3600; FL3800

  • Précision jusqu'à ±2 % de pleine échelle
  • Broche de joint non rotative
  • Lecture facile des graduations de l'échelle
  • Conception particulière des écrous de blocage pour un remplacement du tube en toute simplicité
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les débitmètres à section variable

Les débitmètres à section variable allient précision et polyvalence ; destinés à des mesures d'air, d'eau ou de gaz, ils offrent une précision de ±2 % de pleine échelle et une répétabilité de 0,25 % de pleine échelle. Dotées d'une échelle graduée en millimètres facile à lire, ces unités sont accompagnées des tableaux de corrélation pour l'air et l'eau. Pour de plus amples détails sur les données de corrélation relatives à l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, l'hélium, l'argon et le dioxyde de carbone, veuillez consulter le département Engineering. L'échelle graduée est intégrée au tube de mesure à des intervalles de 1 mm ce qui offre à l'utilisateur une lecture du débit de la plus haute précision.
Grâce à sa conception particulière (une ligne verticale dessinée le long du tube et entrecoupée de graduations horizontales) la parallaxe et la fatigue oculaire sont réduites : vous bénéficiez ainsi de lectures ultra-précises (reportez-vous à l'encart en page suivante). Par ailleurs, la protection avant en polycarbonate est incurvée de manière à avoir un effet grossissant ; elle permet ainsi au débitmètres à section variable d'offrir des performances nettement supérieures à celles des autres produits de conception traditionnelle.

Remplacement du tube en toute simplicité
La conception particulière des écrous de blocage constitue l'avantage principal des débitmètres à section variable des séries FL-3600 à FL-3900 : l'installation et le remplacement des tubes d'écoulement sont facilités et permettent de changer de plage d'écoulement en toute simplicité. L'écrou de blocage moleté qui se trouve sur le dessus du tube est retenu à l'arrière par une petite clé Allen d'un diamètre de 1 mm, qui libère celui-ci pour permettre son remplacement. Le système est conçu de sorte que le tube ne tourne pas lorsqu'il est maintenu en place. Seules deux soupapes traditionnelles différentes sont utilisées : une pour des débits d'air jusqu'à 7 000 cm³/min et la seconde pour des débits plus importants. Six soupapes de haute résolution sont utilisées ; veuillez consulter le département Engineering pour obtenir des informations sur le remplacement des tubes.

Une protection renforcée pour les systèmes pressurisés
Dotés de tubes de mesure en verre borosilicaté étalonnés avec précision, ces débitmètres à section variable sont intégralement protégés contre la rupture. Une plaque de protection arrière opaque et blanche offre un arrière-plan permettant de mieux discerner la position du flotteur et d'obtenir des lectures plus précises.

Une fixation sur panneau
Ces débitmètres à section variable sont dotés d'orifices horizontaux et de filetages NPT assurant une fixation sur panneau en toute simplicité. Les orifices intègrent des filetages extérieurs et sont dotés d'écrous de retenue du panneau. Aucun équipement de fixation supplémentaire est nécessaire. Il vous suffit de percer deux trous espacés de 131 mm (au niveau des centres) pour les unités de 65 mm, et de 240 mm (au niveau des centres) pour les unités de 150 mm. Le diamètre de chaque trou doit être de 16 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Échelles :
échelle arbitraire de 65 ou de 150 mm
Précision : ±2 % de pleine échelle (±5 % FS pour les modèles marqués d'un astérisque [*])
Répétabilité : ±0,25 % de pleine échelle
Raccordements : 1/8 FNPT, horizontal
Tube de débit : verre borosilicaté
Embouts : aluminium anodisé ou acier inoxydable de type 316
Panneaux latéraux : aluminium
Orifice de la soupape : polyacétal pour les modèles en aluminium, Kel-F pour les modèles en acier inoxydable de type 316
Joints toriques et garnitures : Buna pour les modèles en aluminium, FKM pour les modèles en acier inoxydable de type 316
Garnitures : FKM
Butée du flotteur : PTFE
Température max. :
    Air :
121 °C
    Eau : 82 °C
Pression max. : 13,8 bar
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
65 Cadre en aluminium MM tubes de mesure
  
FL-3607G
189.98
Stock: 5 semaines
 
5,77 cc / min d'air 0,07 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3607ST
189.98
Stock: 5 semaines
 
16,77 cc / min d'air 0,28 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3607C
197.03
Stock: 5 semaines
 
32,99 cc / min d'air 0,62 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3635G
197.03
Stock: 1 semaine
 
48,7 cc / min d'air 0,59 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3635ST
197.03
Stock: 5 semaines
 
214,5 cc / min d'air 2,38 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3613G
189.98
Stock: 5 semaines
 
104 cc / min d'air 1,75 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3613ST
197.03
Stock: 5 semaines
 
298 cc / min d'air, 5,78 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3610G
189.98
Stock: 5 semaines
 
202 cc / min d'air 2,64 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3610ST
197.03
Stock: 5 semaines
 
522 cc / min d'air 12,0 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3610C
197.03
Stock: 5 semaines
 
818 cc / min d'air 20,8 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3651G
197.03
Stock: 5 semaines
 
986 cc / min d'air 20,5 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3651ST
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1946 cc / min d'air 55,6 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3692G
197.03
Stock: 5 semaines
 
1249 cc / min d'air 26,97 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3692ST
197.03
Stock: 1 semaine
 
2520 cc / min d'air 70,67 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3692C
209.90
Stock: 5 semaines
 
3680 cc / min d'air 103,5 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3788G
314.20
Stock: 5 semaines
 
2040 cc / min d'air 39,7 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3688G
197.03
Stock: 5 semaines
 
2040 cc / min d'air 39,7 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3688ST
197.03
Stock: 5 semaines
 
3980 cc / min d'air 108,3 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3688C
209.91
Stock: 5 semaines
 
5739 cc / min d'air 169,8 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3665G
197.03
Stock: 5 semaines
 
2678 cc / min d'air 52 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3665ST
197.03
Stock: 5 semaines
 
4922 cc / min d'air de 150 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3696ST
199.63
Stock: 5 semaines
 
12058 cc / min d'air 364 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3617ST
197.03
Stock: 5 semaines
 
24680 cc / min d'air 745 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3663ST
209.90
Stock: 5 semaines
 
42094 cc / min d'air 1261 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
  
FL-3663ST-NV
143.39
Stock: 5 semaines
 
42094 cc / min ou de l'air 1261 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm, pas de vanne
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFL-3663C
FL-3663C
209.91
Stock: 1 semaine
 
58500 cc / min d'air 1866 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 65mm
65 tubes de mesure 316 mm Cadre en acier inox
  
FL-3707G
318.33
Stock: 5 semaines
 
5,77 cc / min d'air 0,07 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3707ST
314.19
Stock: 5 semaines
 
16,77 cc / min d'air 0,28 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3707C
348.72
Stock: 5 semaines
 
32,99 cc / min d'air 0,62 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3735G
314.19
Stock: 5 semaines
 
48,7 cc / min d'air 0,59 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3735ST
314.19
Stock: 5 semaines
 
214,5 cc / min d'air 2,38 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3713G
314.19
Stock: 5 semaines
 
104 cc / min d'air 1,75 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3713ST
314.19
Stock: 5 semaines
 
298 cc / min de air7.24 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3710G
314.19
Stock: 5 semaines
 
202 cc / min d'air 2,64 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3710ST
318.33
Stock: 5 semaines
 
522 cc / min d'air 12,0 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3710C
314.20
Stock: 5 semaines
 
818 cc / min d'air 20,8 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3751G
314.19
Stock: 5 semaines
 
986 cc / min d'air 20,5 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3751ST
314.20
Stock: 5 semaines
 
1946 cc / min d'air 55,6 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3792G
314.19
Stock: 5 semaines
 
1249 cc / min d'air 26,97 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3792ST
314.19
Stock: 5 semaines
 
2520 cc / min d'air 70,67 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3792C
328.38
Stock: 5 semaines
 
3680 cc / min d'air 103,5 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3788ST
314.19
Stock: 5 semaines
 
3980 cc / min d'air 108,3 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3788C
314.19
Stock: 5 semaines
 
5739 cc / min d'air 169,8 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3765G
314.19
Stock: 5 semaines
 
2678 cc / min d'air 52 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3765ST
314.19
Stock: 5 semaines
 
4922 cc / min d'air de 150 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3796ST
314.20
Stock: 5 semaines
 
12058 cc / min d'air 364 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3717ST
314.20
Stock: 5 semaines
 
24680 cc / min d'air 745 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3763ST
328.38
Stock: 5 semaines
 
42094 cc / min d'air 1261 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
  
FL-3763C
328.38
Stock: 5 semaines
 
58500 cc / min d'air 1866 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 65mm
150 Cadre en aluminium MM tubes de mesure
  
FL-3845G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
18,6 cc / min d'air 0.196 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3845ST
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
61,8 cc / min d'air 0.956 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3845C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
110 cc / min d'air 1,92 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3841G
219.79
Stock: 5 semaines
 
48,5 cc / min d'air 0,53 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3841ST
219.79
Stock: 5 semaines
 
141,5 cc / min d'air 2,45 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3861G
227.93
Stock: 5 semaines
 
92 cc / min d'air 0,85 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3861SA
232.53
Stock: 5 semaines
 
140 cc / min d'air 1,92 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3861ST
227.93
Stock: 5 semaines
 
263 cc / min d'air 4.7 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3861C
227.93
Stock: 5 semaines
 
454 cc / min d'air 8.5 Cadre aluminium cc / min d'eau,, tube de 150 mm
  
FL-3802G
227.93
Stock: 1 semaine
 
374 cc / min d'air 5.5 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3802ST
231.90
Stock: 1 semaine
 
814 cc / min d'air 20,4 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3802C
227.93
Stock: 1 semaine
 
1222 cc / min d'air 33,7 cadre en aluminium cc / min d'eau,, tube de 150 mm
  
FL-3803G
227.93
Stock: 5 semaines
 
825 cc / min d'air 16,5 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3803ST
219.79
Stock: 1 semaine
 
1682 cc / min d'air 46 cc cadre en aluminium / min d'eau,, tube de 150 mm
  
FL-3804G
227.93
Stock: 1 semaine
 
2313 cc / min d'air 53,5 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3804ST
227.93
Stock: 5 semaines
 
4562 cc / min d'air 130 cadre en aluminium cc / min d'eau,, tube de 150 mm
  
FL-3805G
227.93
Stock: 5 semaines
 
3807 cc / min d'air 84,3 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFL-3805ST
FL-3805ST
219.79
Stock: 5 semaines
 
7590 cc / min d'air 216,6 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3839G
221.36
Stock: 5 semaines
 
8678 cc / min d'air 210 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3839ST
227.93
Stock: 1 semaine
 
16737 cc / min d'air 506 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3840G
246.58
Stock: 1 semaine
 
22536 cc / min d'air 541 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3840C
243.38
Stock: 1 semaine
 
59494 cc / min d'air 1881 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
  
FL-3840ST
280.15
Stock: 1 semaine
 
41512 cc / min d'air 1288 cc / min d'eau, cadre en aluminium, tube de 150 mm
150 tubes de mesure 316 mm Cadre en acier inox
  
FL-3945G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
18,6 cc / min d'air 0.196 cc / min d'eau, 316 SS Frame, tube de 150 mm
  
FL-3945ST
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 

This product is being discontinued refer to FL3600-FL3800-Series for a possible alternative.


61,8 cc / min d'air 0.956 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3941G
418.50
Stock: 5 semaines
 
48,5 cc / min d'air 0,53 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3941ST
418.50
Stock: 5 semaines
 
141,5 cc / min d'air 2,45 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3961G
418.50
Stock: 5 semaines
 
92 cc / min d'air 0,85 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3961ST
418.50
Stock: 5 semaines
 
263 cc / min d'air 4.7 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3961C
418.50
Stock: 5 semaines
 
454 cc / min d'air 8.5 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3902G
418.50
Stock: 5 semaines
 
374 cc / min d'air 5.5 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3902ST
418.50
Stock: 5 semaines
 
814 cc / min d'air 20,4 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3902C
418.50
Stock: 5 semaines
 
1222 cc / min d'air 33,7 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3903G
418.50
Stock: 5 semaines
 
825 cc / min d'air 16,5 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3903ST
424.01
Stock: 5 semaines
 
1682 cc / min d'air 46 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3904G
418.50
Stock: 5 semaines
 
2313 cc / min d'air 53,5 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3904G-HRV
585.94
Stock: 5 semaines
 
2313 cc / min d'air 53,5 cc / min d'eau avec 16 soupapes résolution haute tour
  
FL-3904ST
424.01
Stock: 1 semaine
 
4562 cc / min d'air 130 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3905G
418.50
Stock: 5 semaines
 
3807 cc / min d'air 84,3 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3905ST
418.50
Stock: 5 semaines
 
7590 cc / min d'air 216,6 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3939G
418.50
Stock: 5 semaines
 
8678 cc / min d'air 210 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3939ST
418.50
Stock: 5 semaines
 
16737 cc / min d'air 506 cc / min d'eau
  
FL-3939ST-HRV
585.92
Stock: 5 semaines
 
16737 cc / min d'air 506 cc / min d'eau avec 16 soupapes résolution haute tour
  
FL-3940G
431.38
Stock: 5 semaines
 
22536 cc / min d'air 541 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3940ST
431.39
Stock: 1 semaine
 
41512 cc / min d'air 1288 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
  
FL-3940ST-HRV
598.77
Stock: 5 semaines
 
41512 cc / min d'air 1288 cc / min d'eau avec 16 soupapes résolution haute tour
  
FL-3940C
431.39
Stock: 5 semaines
 
59494 cc / min d'air 1881 cc / min d'eau, cadre 316SS, tube de 150 mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec fiches de corrélation relatives à l'air et à l'eau avec instructions au verso.
Signification des suffixes : "G" indique que le flotteur est en verre, "ST" qu'il est en acier inoxydable de type 316, "C", qu'il est en Carboloy®, "SA" qu'il est en saphir. Pour commander une unité sans soupape, ajouter le suffixe "-NV" à la référence du modèle ; affiche le coût réduit pour le modèle en aluminium/acier inoxydable de type 316.
Le débit minimal représente 10 % du débit maximal représenté.
Pour commander un débitmètres à section variable de 150 mm avec soupape 16 tours haute résolution à tige fixe, ajouter le suffixe "-HRV" à la référence du modèle ; consulter le service des ventes pour connaître le coût correspondant.
**Pour disposer de l'étalonnage NIST, ajouter le suffixe "-NIST AIR" à la référence du modèle ; affiche le coût supplémentaire par tube/gaz/flotteur. Ajouter le suffixe "-NIST WATER" à la référence du modèle ; affiche le coût supplémentaire par tube.
Pour disposer du nettoyage à l'oxygène, ajouter "-02CLEAN" à la référence du modèle ; affiche le coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.