Débitmètres En Ligne

Série FL-500WW

Débitmètres En Ligne | Série FL-500WW

Débitmètres En Ligne

  • Indication directe du débit
  • Corps et embouts en PVC
  • Arbre et ressort en titane
  • Fixation facile, quelque soit l'orientation du tube
  • Applications courantes
  • Sulfate d'aluminium (alun) : clarification
  • Eau chlorée : désinfection
  • Chlorure ferrique : clarification
  • Permanganate de potassium : désinfection
  • Bisulfite de sodium : désinfection
  • Hypochlorite de sodium (javellisant) : désinfection
  • Hydroxyde de sodium : neutralisation
  • Dioxyde de soufre (dans l'eau) : déchloration
  • Dioxyde de chlore : désinfection
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les modèles de la série FL-500WW affichent le débit des solutions chimiques aqueuses diluées de 1 à 5 % qui sont utilisées dans le traitement de l'eau et des eaux usées.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :
177,8 mm (7") de long
FL-505 à FL-515 : 50,8 mm (2") de dia.
FL-520 à FL-550 : 76,2 mm (3") de dia.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Kits d’interrupteurs (installation sur site)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Valeurs nominales de l'interrupteur : 8 W, 100 Vcc/120 Vca. Livré complet avec manuel utilisateur. † Pour le certificat traçable NIST ajoutez le suffixe « -NIST » à la référence du modèle ; affiche le coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.