Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Débitmètres en ligne économiques capacités: 0,8 à 57 l/min. d'eau; 0,8 à 57 l/min. d'huile

Série FL-6000A

Débitmètres en ligne économiques capacités: 0,8 à 57 l/min. d'eau; 0,8 à 57 l/min. d'huile | Série FL-6000A

  • Précision ±2 % de pleine échelle
  • Répétabilité ±1 %
  • Lecture directe de l'huile ou de l'eau
  • Bonne stabilité de la viscosité
  • Fixation quelque soit la position
  • Pression nominale de 241,3 bar (3 500 psig)
  • Plage de température de 116 °C
  • Connecteurs verticaux pour fixation en ligne
  • Pour fluides transparents et opaques
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les débitmètres universels de la série FL-6000A sont conçus pour fournir une indication de débit de l'huile et de l'eau précise et économique. Ces débitmètres industriels utilisent un assemblage à ressort et piston, ce qui leur permet d'être montés dans n'importe quelle position et leur confère une protection contre les changements de viscosité. Les débitmètres FL-6000A peuvent être utilisés dans des environnements extrêmes allant jusqu'à 241,3 bar (3 500 psig) et 116 °C.

CARACTÉRISTIQUES
Précision : ±2 % de pleine échelle
Répétabilité : ±1 %
Raccordement : ½ FNPT
Dimensions : Modèles de 60,96 x 53,34 mm pour 116 °C
Longueur : 168 mm pour toutes les unités
Pression maximale : 241,3 bar (3 500 psig)
Température maximale :
En série:
116 °C
En option : 204 °C
Poids à l'expédition
Huile:
0,57 kg
Eau : 1,18 kg
Pièces exposées aux fluides: ressort en acier inoxydable de type 302 (unités d'huile ou d'eau), joints toriques en FKM, sulfure de phénylène/aimant céramique. Les unités d'huile sont dotées d'un corps en aluminium, tandis que les unités d'eau sont composées d'un corps en laiton.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFL-6102A
FL-6102A
301,22
Stock: 1 semaine
 
Plage de débit l/min: 0,8 à 7,5; Milieu/gravité spécifique: Huile/0,876
  
FL-6105A
312,39
Stock: 1 semaine
 
Plage de débit l/min: 2 à 19; Milieu/gravité spécifique: Huile/0,876
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFL-6110A
FL-6110A
301,22
Stock: 7 semaines
 
Plage de débit l/min: 3 à 37; Milieu/gravité spécifique: Huile/0,876
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFL-6115A
FL-6115A
312,39
Stock: 7 semaines
 
Plage de débit l/min: 3 à 57; Milieu/gravité spécifique: Huile/0,876
  
FL-6302ABR
376,52
Stock: 7 semaines
 
Plage de débit l/min: 0,8 à 7,5; Milieu/gravité spécifique: Eau/1,0
  
FL-6305ABR
376,52
Stock: 1 semaine
 
Plage de débit l/min: 2 à 19; Milieu/gravité spécifique: Eau/1,0
  
FL-6310ABR
376,52
Stock: 7 semaines
 
Plage de débit l/min: 3 à 37; Milieu/gravité spécifique: Eau/1,0
  
FL-6315ABR
373,47
Stock: 1 semaine
 
Plage de débit l/min: 3 to 57; Milieu/gravité spécifique: Eau/1,0
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur. Pour les unités avec filetage BSPP, ajoutez le suffixe "-BSPP" à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire. Pour les unités 204 °C, ajoutez le suffixe "-H" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront pour les unités d'huile et d'eau.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.