Débitmètres En Ligne Économiques

FL-7000A

Débitmètres En Ligne Économiques | FL-7000A

Débitmètres En Ligne Économiques

  • Précision ±2 % de pleine échelle
  • Répétabilité ±1 %
  • Fixation quelque soit la position
  • Bonne stabilité de la viscosité
  • Lecture directe de l'huile ou de l'eau
  • Pression nominale: 241 bar
  • Connecteurs verticaux pour fixation en ligne
  • Température nominale : 116 °C en série, 204 °C en option
  • Pour fluides transparents et opaques
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les débitmètres universels de la série FL-7000A sont conçus pour fournir une indication du débit précise et économique pour l'huile et l'eau. Ces débitmètres industriels utilisent un assemblage à ressort et piston, ce qui leur permet d'être montés dans n'importe quelle position et leur confère une protection contre les changements de viscosité. Les débitmètres FL-7000A peuvent être utilisés dans des environnements extrêmes allant jusqu'à 241 bar et 116 °C.

CARACTÉRISTIQUES

Précision : ±2 % de pleine échelle
Répétabilité : ±1 %
Raccordements : 3/4 FNPT
Dimensions : 72 x 63 mm pour les unités à 116 °C
Longueur : 181,8 mm pour toutes les unités
Pression maximale : 241,3 bar
Température maximale : 116 °C en série, 204 °C à 124 bar max., en option
Poids à l'expédition : 0,9 kg pour les débitmètres d'huile, 1,8 kg pour les débitmètres d'eau
Plage de viscosité : 44 à 400 SSU (±5 %)
Pièces exposées aux fluides : sulfure de phénylène/aimant céramique, joints toriques en FKM ; Le FL-7100 est doté d'un corps en aluminium et d'un ressort en acier inoxydable de type 302 ; le FL-7300BR comprend un corps en laiton et un ressort en acier inoxydable de type 302
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FL-7102A
439,95
Stock: 4 semaines
 
0,8 à 7,5 l/min. Huile
FL-7105A
439,96
Stock: 4 semaines
 
2 à 19 l/min. Huile
FL-7110A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3 à 37 l/min. Huile
FL-7120A
424,22
Stock: 4 semaines
 
7 à 74 l/min. Huile
FL-7130A
439,96
Stock: 1 semaine
 
11 à 114 l/min. Huile
FL-7302ABR
592,98
Stock: 1 semaine
 
0,8 à 7,5 l/min. Eau
FL-7305ABR
592,98
Stock: 1 semaine
 
2 à 19 l/min. Eau
FL-7310ABR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3 à 37 l/min. Eau
FL-7320ABR
592,97
Stock: 4 semaines
 
7 à 74 l/min. Eau
FL-7330ABR
592,97
Stock: 4 semaines
 
11 à 114 l/min. Eau
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
Pour les unités avec filetage BSPP, ajoutez le suffixe « -BSPP » à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire.
Pour les unités 204 °C (400 °F), ajoutez le suffixe « -H » à la référence du modèle ; affiche le coût supplémentaire pour les unités d'huile et d'eau.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.