Débitmètres à section variable à lecture directe encastrables ou en ligne

Série FLD1000/2000

Série  FLD1000/2000 Débitmètres à section variable | Série  FLD1000/2000

Série FLD1000/2000 Débitmètres à section variable

  • Fabrication compacte et rigide
  • Double échelle de lecture rotative pour lecture directe air ou eau
  • Graduations en unités impériales et métriques
  • Fixation verticale en ligne ou sur panneau
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les débitmètres à section variable

Équipés de la technologie classique de verre de précision à surface variable, ces débitmètres robustes en PTFE sont économiques et offrent la précision requise pour la mesure des débits intermédiaires.
Chaque instrument FLD1000/FLD2000 comporte une double échelle de lecture rotative unique, permettant une lecture directe en SCFM et SLPM (air), ainsi qu'en gal/min. et l/min. (eau).
L'étanchéité de chaque instrument est vérifiée au moyen d'un détecteur de fuite à spectromètre de masse. Une intégrité de fuite de 1 x 10-7 SCCS d'hélium ou mieux est certifiée.

CARACTÉRISTIQUES
Précision : +5 % de pleine échelle
Température maximale : 65 °C (150 °F) ou 121 °C (250 °F)
pour les modèles en laiton ou en acier inoxydable de type 316
Pression maximale :
Métal Corps: 10.3 bar (150 psig) @ 93°C (200°F)
Corps PTFE: 6.7 bar (100 psig) @ température ambiante
Raccordements : ⅜ NPT femelle en ligne, ou horizontal à l'arrière
Échelles : rotatives, avec lecture directe pour l'air (SCFM-SLPM) et l'eau (gal/min.-l/min.). Longueur nominale de l'échelle 127 mm (5").
Intégrité de fuite : Étanchéité vérifiée et certifiée individuellement
Gaines des tubes : polycarbonate
Tubes d'écoulement : verre borosilicaté de précision à parois épaisses
Flotteurs : PTFE ou PTFE3, acier inoxydable de type 316 pour les modèles de même matière et en laiton
Pièces exposées aux fluides : PTFE, laiton ou acier inoxydable de type 316
Joints : PTFE ; FKM pour les modèles en acier inoxydable de type 316 et en laiton
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Verticales en ligne
En acier inoxydable avec clapet
FLD1001
793.10
Stock: 1 semaine
 
Air: 5 SCFM à 140 SLPM eau: 1,2 LPM GPM et 4
FLD1002
793.10
Stock: 6 semaines
 
Air: 10 SCFM à 280 SLPM eau: 2 GPM et 8 LPM
FLD1003
793.09
Stock: 6 semaines
 
Air: 15 SCFM et 425 SLPM eau: 3 LPM et 11,5 GPM
FLD1004
793.10
Stock: 6 semaines
 
Air: 20 SCFM à 575 SLPM eau: 4 GPM LPM et 15
FLD1005
793.09
Stock: 6 semaines
 
Air: 30 SCFM à 900 SLPM eau: 5 LPM GPM et 20
En acier inoxydable sans clapet
FLD1001-NV
699.76
Stock: 6 semaines
 
Air: 5 SCFM à 140 SLPM eau: 1,2 LPM GPM et 4
FLD1002-NV
699.76
Stock: 6 semaines
 
Air: 10 SCFM à 280 SLPM eau: 2 GPM et 8 LPM
FLD1003-NV
699.76
Stock: 6 semaines
 
Air: 15 SCFM et 425 SLPM eau: 3 LPM et 11,5 GPM
FLD1004-NV
699.76
Stock: 6 semaines
 
Air: 20 SCFM à 575 SLPM eau: 4 GPM LPM et 15
FLD1005-NV
699.76
Stock: 6 semaines
 
Air: 30 SCFM à 900 SLPM eau: 5 LPM GPM et 20
En laiton avec vanne
FLD1101
520.81
Stock: 6 semaines
 
Air: 5 SCFM à 140 SLPM eau: 1,2 LPM GPM et 4
FLD1102
559.60
Stock: 6 semaines
 
Air: 10 SCFM à 280 SLPM eau: 2 GPM et 8 LPM
FLD1103
559.60
Stock: 6 semaines
 
Air: 15 SCFM et 425 SLPM eau: 3 LPM et 11,5 GPM
FLD1104
559.60
Stock: 6 semaines
 
Air: 20 SCFM à 575 SLPM eau: 4 GPM LPM et 15
FLD1105
559.60
Stock: 6 semaines
 
Air: 30 SCFM à 900 SLPM eau: 5 LPM GPM et 20
Laiton sans valve
FLD1101-NV
484.46
Stock: 6 semaines
 
Air: 5 SCFM à 140 SLPM eau: 1,2 LPM GPM et 4
FLD1102-NV
484.46
Stock: 6 semaines
 
Air: 10 SCFM à 280 SLPM eau: 2 GPM et 8 LPM
FLD1103-NV
484.46
Stock: 6 semaines
 
Air: 15 SCFM et 425 SLPM eau: 3 LPM et 11,5 GPM
FLD1104-NV
484.46
Stock: 6 semaines
 
Air: 20 SCFM à 575 SLPM eau: 4 GPM LPM et 15
FLD1105-NV
484.46
Stock: 6 semaines
 
Air: 30 SCFM à 900 SLPM eau: 5 LPM GPM et 20
PTFE avec valve
FLD1201
852.09
Stock: 6 semaines
 
Air: 3.5 SCFM à 100 SLPM eau: 0,8 LPM GPM et 3
FLD1202
852.07
Stock: 6 semaines
 
Air: 7 SCFM à 200 SLPM eau: 1,5 GPM et 5,75 LPM
FLD1203
852.07
Stock: 6 semaines
 
Air: 10.5 SCFM à 300 SLPM eau: 2,2 LPM et 8,25 GPM
FLD1204
852.07
Stock: 6 semaines
 
Air: 14 SCFM à 400 SLPM eau: 2,9 GPM et 11 LPM
FLD1205
852.07
Stock: 6 semaines
 
Air: 17.5 SCFM à 500 SLPM eau: 3.5 GPM et 13,25 LPM
FLD1206
852.07
Stock: 6 semaines
 
Air: 22 SCFM et 625 SLPM eau: 4,1 LPM GPM et 16
PTFE sans valve
FLD1201-NV
746.85
Stock: 6 semaines
 
Air: 3.5 SCFM à 100 SLPM eau: 0,8 LPM GPM et 3
FLD1202-NV
746.85
Stock: 6 semaines
 
Air: 7 SCFM à 200 SLPM eau: 1,5 GPM et 5,75 LPM
FLD1203-NV
746.85
Stock: 6 semaines
 
Air: 10.5 SCFM à 300 SLPM eau: 2,2 LPM et 8,25 GPM
FLD1204-NV
746.85
Stock: 6 semaines
 
Air: 14 SCFM à 400 SLPM eau: 2,9 GPM et 11 LPM
FLD1205-NV
746.85
Stock: 6 semaines
 
Air: 17.5 SCFM à 500 SLPM eau: 3.5 GPM et 13,25 LPM
FLD1206-NV
746.85
Stock: 6 semaines
 
Air: 22 SCFM et 625 SLPM eau: 4,1 LPM GPM et 16
Montage sur panneau
En acier inoxydable avec clapet
FLD2001
806.21
Stock: 6 semaines
 
Air: 5 SCFM à 140 SLPM eau: 1,2 LPM GPM et 4
FLD2002
773.16
Stock: 6 semaines
 
Air: 10 SCFM à 280 SLPM eau: 2 GPM et 8 LPM
FLD2003
806.19
Stock: 6 semaines
 
Air: 15 SCFM et 425 SLPM eau: 3 LPM et 11,5 GPM
FLD2004
806.19
Stock: 6 semaines
 
Air: 20 SCFM à 575 SLPM eau: 4 GPM LPM et 15
FLD2005
816.82
Stock: 6 semaines
 
Air: 30 SCFM à 900 SLPM eau: 5 LPM GPM et 20
En acier inoxydable sans clapet
FLD2001-NV
662.36
Stock: 6 semaines
 
Air: 5 SCFM à 140 SLPM eau: 1,2 LPM GPM et 4
FLD2002-NV
699.77
Stock: 1 semaine
 
Air: 10 SCFM à 280 SLPM eau: 2 GPM et 8 LPM
FLD2003-NV
699.76
Stock: 6 semaines
 
Air: 15 SCFM et 425 SLPM eau: 3 LPM et 11,5 GPM
FLD2004-NV
699.76
Stock: 6 semaines
 
Air: 20 SCFM à 575 SLPM eau: 4 GPM LPM et 15
FLD2005-NV
699.76
Stock: 6 semaines
 
Air: 30 SCFM à 900 SLPM eau: 5 LPM GPM et 20
En laiton avec vanne
FLD2101
550.56
Stock: 6 semaines
 
Air: 5 SCFM à 140 SLPM eau: 1,2 LPM GPM et 4
FLD2102
550.59
Stock: 6 semaines
 
Air: 10 SCFM à 280 SLPM eau: 2 GPM et 8 LPM
FLD2103
550.56
Stock: 6 semaines
 
Air: 15 SCFM et 425 SLPM eau: 3 LPM et 11,5 GPM
FLD2104
550.56
Stock: 6 semaines
 
Air: 20 SCFM à 575 SLPM eau: 4 GPM LPM et 15
FLD2105
550.56
Stock: 6 semaines
 
Air: 30 SCFM à 900 SLPM eau: 5 LPM GPM et 20
Laiton sans valve
FLD2101-NV
484.46
Stock: 6 semaines
 
Air: 5 SCFM à 140 SLPM eau: 1,2 LPM GPM et 4
FLD2102-NV
484.46
Stock: 6 semaines
 
Air: 10 SCFM à 280 SLPM eau: 2 GPM et 8 LPM
FLD2103-NV
484.46
Stock: 6 semaines
 
Air: 15 SCFM et 425 SLPM eau: 3 LPM et 11,5 GPM
FLD2104-NV
484.46
Stock: 6 semaines
 
Air: 20 SCFM à 575 SLPM eau: 4 GPM LPM et 15
FLD2105-NV
484.46
Stock: 6 semaines
 
Air: 30 SCFM à 900 SLPM eau: 5 LPM GPM et 20
PTFE avec valve
FLD2201
917.60
Stock: 6 semaines
 
Air: 3.5 SCFM à 100 SLPM eau: 0,8 LPM GPM et 3
FLD2202
917.60
Stock: 6 semaines
 
Air: 7 SCFM à 200 SLPM eau: 1,5 GPM et 5,75 LPM
FLD2203
917.60
Stock: 6 semaines
 
Air: 10.5 SCFM à 300 SLPM eau: 2,2 LPM et 8,25 GPM
FLD2204
917.60
Stock: 6 semaines
 
Air: 14 SCFM à 400 SLPM eau: 2,9 GPM et 11 LPM
FLD2205
917.60
Stock: 6 semaines
 
Air: 17.5 SCFM à 500 SLPM eau: 3.5 GPM et 13,25 LPM
FLD2206
917.60
Stock: 6 semaines
 
Air: 22 SCFM et 625 SLPM eau: 4,1 LPM GPM et 16
PTFE sans valve
FLD2201-NV
814.13
Stock: 6 semaines
 
Air: 3.5 SCFM à 100 SLPM eau: 0,8 LPM GPM et 3
FLD2202-NV
814.13
Stock: 6 semaines
 
Air: 7 SCFM à 200 SLPM eau: 1,5 GPM et 5,75 LPM
FLD2203-NV
814.13
Stock: 6 semaines
 
Air: 10.5 SCFM à 300 SLPM eau: 2,2 LPM et 8,25 GPM
FLD2204-NV
814.13
Stock: 6 semaines
 
Air: 14 SCFM à 400 SLPM eau: 2,9 GPM et 11 LPM
FLD2205-NV
814.13
Stock: 6 semaines
 
Air: 17.5 SCFM à 500 SLPM eau: 3.5 GPM et 13,25 LPM
FLD2206-NV
814.13
Stock: 6 semaines
 
Air: 22 SCFM et 625 SLPM eau: 4,1 LPM GPM et 16
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
Pour le nettoyage à l'oxygène, ajoutez « -O2CLEAN » à la référence du modèle pour afficher le coût supplémentaire.
Étalonnage traçable NIST non disponible.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.