SYSTÈMES D'INFORMATIONS DE COMMANDE DE PROCÉDÉS DU DÉBITMÈTRE

Systèmes complets de capteurs de débit FLR

SYSTÈMES D'INFORMATIONS DE COMMANDE DE PROCÉDÉS DU DÉBITMÈTRE | Systèmes complets de capteurs de débit FLR

  • Précision : 2 % de pleine échelle
  • Tuyau rectiligne non obligatoire
  • Unités sélectionnables : gallons, litres, m3, pieds3, etc.
  • Montage possible dans n'importe quelle position
  • 4 à 20 mA, 0 à 5 Vcc et 0 à 10 Vcc standard
  • Indicateur numérique de débit et de débit total
  • Compensation sur le terrain :
    -- Gravité spécifique des liquides
    -- Viscosité des liquides à base de pétrole
    -- Gravité spécifique, pression et température dans le cadre d'applications pneumatiques
Débitmètres à section variable, commutateurs et débitmètres à section variable - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les Débitmètres

Capteurs robustes de débit en ligne
Disponibles en formats 13, 19 et 32 mm avec corps en aluminium anodisé, laiton et/ou acier inoxydable. Livrés avec 4,5 m de câble intégral à extrémité dénudée. Sur le terrain, le câble intégral peut être rallongé jusqu'à 300 m avec le câble en cuivre blindé. Les appareils sont bien protégés dans un boîtier résistant en fonte d'aluminium et sont faciles à installer et à fixer dans n'importe quelle position, verticale ou horizontale. Capables de surveiller les liquides dont le débit atteint jusqu'à 560 l/min en conditions normales de référence ou les conduites pneumatiques à l'intérieur desquelles le débit atteint jusqu'à 28 m3/min.

CARACTÉRISTIQUES
Ports : G ¼ à G 1¼ en fonction de la plage (voir le tableau Pour commander)
Plage de température : -29 à 116 °C
Pression maximale : 3 500 psig (FLR6100, FLR6300, 7100, 7300, 8100 et 8300) ; 5000 psig (FLR6400, FL8400) ; 1 000 psig (tous les
modèles d'air)
Alimentation électrique :
    Sortie 0 à 5 Vcc :
10 à 30 Vcc à
    0,75 W maximum
Sortie 0 à 10 Vcc : 12 à 30 Vcc à
    0,75 W maximum
Sortie 4 à 20 mA : Alimentation en boucle, 30 Vcc maximum
Consommation d'énergie : 25 mA maximum
Protection des circuits : polarité inverse et limite de courant
Répétabilité : ±0,5 %
Non-linéarité : ±0,05 %
Isolation : isolation inhérente de la tuyauterie
Affichage : modes d'affichage fixe ou basculement entre débit et débit total. Affichage numérique à 8 digits, de 17,8 mm de hauteur pour le débit et affichage alphanumérique à
8 digits de 8,9 mm de hauteur pour les unités et la configuration.
Temps de réponse : 1 seconde
Dérive de température : 0,05 % de l'étendue par °C maximum
Sorties analogiques : 4 à 20 mA en 1 000 Ω maximum
0 à 5 Vcc en 1 000 Ω minimum
0 à 10 Vcc en 1 000 Ω minimum
Raccordements utilisateur : câble 4,5 m (standard)
Distance de transmission : 4 à 20 mA limités par la résistance du câble
0 à 5 Vcc, 300 m maximum
0 à 10 Vcc, 300 m maximum
Boîtier :
Matériau :
aluminium anodisé et à revêtement poudre époxy avec lentille polycarbonate
Joints : joint en silicone entre le boîtier et le protège-écran. Joints toriques FKM entre le boîtier et le corps du
débitmètre.
Raccordement : raccordement à 4 broches (standard)
Fixations : acier inoxydable T303
Degré de protection : IP52/54
Certifications : Émissions CEM (Compatibilité-électromagnétique) conformes à la norme EN 50081-2 ;
Immunité CEM conforme à la norme
EN 50082-2.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FLR6102D-BSPP
1 040,04
Stock: 7 semaines
 
Plage de débit de 1 à 7,5; Milieu: Pétrole; Filetage: G ½; Corps: Aluminium
FLR6105D-BSPP
1 040,04
Stock: 7 semaines
 
Plage de débit de 1 à 19; Milieu: Pétrole; Filetage: G ½; Corps: Aluminium
FLR6115D-BSPP
1 040,04
Stock: 7 semaines
 
Plage de débit de 4 à 56 ;Milieu: Pétrole; Filetage; G 1/2 ; Corps: Aluminium
FLR7120D-BSPP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage de débit de 1 à 7,5 ;Milieu: Pétrole; Filetage: G 3/4; Corps: Aluminium
FLR7130D-BSPP
1,123.31
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit de 10 à 115; Milieu: Pétrole; Filetage: G 3/4 ; Corps: Aluminium
FLR8140D-BSPP
1,123.31
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit de 15 à 150 ; Milieu: Pétrole; Filetage G 1; Corps: Aluminium
FLR8150D-BSPP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage de débit de 20 à 190 ; Milieu: Pétrole; Filetage: G 1; Corps: Aluminium
FLR9175D-BSPP
1,897.00
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit de 40 à 280 ; Milieu: Pétrole; Filetage: G 1 1/4; Corps: Aluminium
FLR9110D-BSPP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage de débit de 50 à 380 ;Milieu: Pétrole; Filetage: G 1 1/4; Corps: Aluminium
FLR9115D-BSPP
1,896.79
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit de 50 à 560 ; Milieu: Pétrole; Filetage: G 1 1/4; Corps: Aluminium
FLR6302D-BSPP
1,110.48
Stock: 4 semaines
 
Plage débit de 1 à 7,5 ; Milieu: Eau; Filetage: G 1/2 ; Corps: Laiton
FLR6305D-BSPP
1,110.48
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit de 1 à 19 ; Milieu: Eau; Filetage: G 1/2 ; Corps: Laiton
FLR6315D-BSPP
1,110.48
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit de 4 à 56 ; Milieu: Eau; Filetage: G 1/2; Corps: Laiton
FLR7320D-BSPP
1,285.16
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit de 10 à 76 ; Milieu: Eau; Filetage: G 3/4; Corps: Laiton
FLR7330D-BSPP
1,285.00
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit de 10 à 115 ; Milieu: Eau; Filetage G 3/4 ; Corps: Laiton
FLR8340D-BSPP
1,398.77
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit: 15 à 150 ; Milieu: Eau; Filetage: G 1; Corps: Laiton
FLR8350D-BSPP
1,399.00
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit: 20 à 190 ; Milieu: Eau; Filetage: G 1; Corps: Laiton
FLR9375D-BSPP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage de débit: 40 à 280 ; Milieu: Eau; Filetage: G 1 1/4; Corps: Laiton
FLR9310D-BSPP
2,561.00
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit de 50 à 380 ; Milieu: Eau; Filetage: G 1 1/4; Corps: Laiton
FLR9315D-BSPP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage de débit: 50 à 560 ; Milieu: Eau; Filetage: G 1 1/4; Corps: Laiton
FLR6725D-BSPP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage de débit: 0,05 à 0,7 ; Milieu: Air ; Filetage: G 1/2; Corps: Aluminium
FLR6750D-BSPP
1,002.82
Stock: 7 semaines
 
Plage de débit: 0,15 à 1,4 ; Milieu: Air ; Filetage: G 1/2; Corps: Aluminium
FLR7710D-BSPP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage de débit: 0,3 à 2,8 ; Milieu: Air ; Filetage: G 3/4; Corps: Aluminium
FLR7715D-BSPP
1,123.00
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit: 0,4 à 4,2 ; Milieu: Air ; Filetage: G 3/4; Corps: Aluminium
FLR8725D-BSPP
1,123.00
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit: 0,7 à 7,0 ; Milieu: Air ; Filetage: G 1; Corps: Aluminium
FLR9740D-BSPP
1,897.00
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit: 0,7 à 11,0 ; Milieu: Air ; Filetage: G 1 1/4; Corps: Aluminium
FLR9760D-BSPP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage de débit: 1,4 à 17,0 ; Milieu: Air; Filetage: G 1 1/4; Corps: Aluminium
FLR9710D-BSPP
1,897.00
Stock: 4 semaines
 
Plage de débit: 2,8 à 28,0 ; Milieu: Air ; Filetage: G 1 1/4; Corps: Aluminium
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel d'utilisation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.