capteur de débit à turbine pour faibles débits

Série FLR1000

capteur de débit à turbine pour faibles débits | Série FLR1000

capteur de débit à turbine pour faibles débits

389,21 FLR1001

  • Fabrication en PPS ou en laiton
  • Précision de 1 % avec les liquides
  • Répétabilité pouvant atteindre 0,2 %
  • Sortie analogique de 0 à 5 V
  • Disponible avec ou sans écran
Débitmètres à turbines/roues à aubes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Débitmètres

Les débitmètres de la série FLR1000 sont capables de mesurer des débits très faibles, de 20 ml/min à 5 l/min. Ils conviennent aux applications industrielles, commerciales et de laboratoire. Les débitmètres de la série FLR1000 fonctionnent en 12 Vcc et sont destinés à être intégrés dans des systèmes d'acquisition de données fournissant 12,5 Vcc aux capteurs et recevant des signaux linéaires de 0 à 5 Vcc en retour. En raison de leur caractère économique, les mesureurs FLR1000 peuvent remplacer les débitmètres classiques à tube en verre et bille dans les applications requérant un signal électrique proportionnel au débit. La série FLR1000 utilise une turbine Pelton pour déterminer le débit de gaz. La vitesse de rotation de la turbine est linéaire sur une plage dynamique étendue. Le système opto-électrique comporte une diode émettant de l'énergie sur le spectre infrarouge. L'énergie lumineuse est alternativement réfléchie et absorbée par les "rayons" déposés sur la mini-turbine. L'énergie lumineuse réfléchie est détectée par une photodiode. Ainsi, la rotation de la turbine sous l'effet du flux de gaz génère des impulsions électriques.

Les circuits de traitement traduisent ces impulsions en tension de courant continu proportionnelle au débit. Par exemple, le signal de sortie est de 1,0 Vcc à 20 % du débit nominal ; de 2,5 Vcc à 50 % du débit nominal ; de 4,0 Vcc à 80 % du débit nominal ; et de 5,0 Vcc à 100 % du débit nominal. Ces débitmètres sont capables de fonctionner à des débits supérieurs de 20 % au débit nominal sans être endommagés. Pour mesurer des débits de liquides et afficher les valeurs mesurées, la série FLR1000ST-D constitue la gamme de référence. La conception sophistiquée de ces modèles à turbine Pelton permet de bénéficier de marges de réglages élevées, de temps de réponse courts et de résultats précis et reproductibles. Une sortie analogique de 0 à 5 Vcc équipe en série les débitmètres. Dotés d'un écran à 3½ digits affichant le débit dans les unités usuelles de l'industrie, ces débitmètres sont idéaux pour les laboratoires et installations d'essai.

CARACTÉRISTIQUES

Précision : ±1 % de pleine échelle (liquides), ±3 % (gaz)
Affichage : écran LCD à 3½ digits, 22 mm de hauteur
Signal de sortie : de 0 à 5 Vcc, ajustable à ±20 % (valeur type)
Alimentation électrique : 11,5 à 15 Vcc régulée, 30 mA (valeur type)
Matériau de fabrication en série : polysulfure de phénylène avec 40 % de verre, hublot en verre, support de paliers en acier inoxydable ; tige et palier en saphir ; joints toriques en caoutchouc FKM (en série)
Pression nominale : 40 psi à 20 °C pour les gaz, 100 psi pour les liquides, 500 psi pour les modèles en laiton utilisés avec les liquides
Température nominale : de 0 à 50 °C
Sensibilité à la température : ±0,2 % par °C
Linéarité : ±3 % de pleine échelle
Répétabilité : ±0,5 % de pleine échelle de 50 à 100 % du débit nominal maximal pour les gaz ; ±0,2 % de pleine échelle pour les liquides
Assemblage de câble : 0,9 m de long
Dimensions :
Avec afficheur : 76 x 44 x 89 mm
Sans afficheur : 60 x 42 x 37 mm
Sensibilité à la pression : ±0,07 % par mmHg (pour l'air entre 1 et 3 atm)
Fixation : quatre trous pour vis nº4
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Débitmètres d'air
  
FLR1001
389.21
Stock: 7 semaines
 
20 à 100 ml / min d'air
  
FLR1001-D
526.78
Stock: 7 semaines
 
20 à 100 ml / min d'air. Avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1002
FLR1002
389.21
Stock: 7 semaines
 
40 à 200 ml / min d'air
  
FLR1002-D
526.78
Stock: 7 semaines
 
40 à 200 ml / min d'air. Avec affichage
  
FLR1003
389.21
Stock: 7 semaines
 
100 à 500 ml / min d'air
  
FLR1003-D
556.39
Stock: 7 semaines
 
100 à 500 ml / min d'air. Avec affichage
  
FLR1004
375.28
Stock: 7 semaines
 
200 à 1000 ml / min d'air
  
FLR1004-D
526.78
Stock: 1 semaine
 
200 à 1000 ml / min d'air. Avec affichage
  
FLR1005
377.99
Stock: 1 semaine
 
0,4 à 2,0 d'air l / min
  
FLR1005-D
556.39
Stock: 1 semaine
 
0,4 à 2,0 L / min d'air. Avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1006
FLR1006
389.21
Stock: 7 semaines
 
1,0 à 5,0 l / min d'air
  
FLR1006-D
556.39
Stock: 7 semaines
 
1,0 à 5,0 L / min de l'air. Avec affichage
Débitmètres d'eau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1007
FLR1007
376.96
Stock: En stock
 
13 à 100 ml / min d'eau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1007-D
FLR1007-D
526.78
Stock: 1 semaine
 
13 à 100 ml / min d'eau. Avec affichage
  
FLR1007-BR
683.97
Stock: 7 semaines
 
Raccords en laiton End, 13 à 100 ml / min d'eau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1008
FLR1008
377.99
Stock: 1 semaine
 
20 à 200 ml / min d'eau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1008-D
FLR1008-D
526.78
Stock: 7 semaines
 
20 à 200 ml / min d'eau. Avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1009
FLR1009
375.28
Stock: 1 semaine
 
50 à 500 ml / min d'eau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1009-D
FLR1009-D
556.39
Stock: 1 semaine
 
50 à 500 ml / min d'eau. Avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1010
FLR1010
401.01
Stock: 1 semaine
 
60 à 1000 ml / min d'eau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1010-D
FLR1010-D
526.78
Stock: 7 semaines
 
60 à 1000 ml / min d'eau. Avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1011
FLR1011
382.84
Stock: 1 semaine
 
0,1 à 2,0 l / min d'eau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1011-D
FLR1011-D
556.39
Stock: 1 semaine
 
0,1 à 2,0 l / min d'eau. Avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1012
FLR1012
439.28
Stock: 1 semaine
 
0,5 à 5,0 l / min d'eau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLR1012-D
FLR1012-D
562.22
Stock: 7 semaines
 
0,5 à 5,0 l / min d'eau. Avec affichage
Accessoires
  
FLR1000-230PW
€105.27
Stock: En stock
 
Alimentation de 230 V avec fiche européenne
  
FLR1000-C
€63.42
Stock: 4 semaines
 
Câble de remplacement de 0,9 m
  
DP25B-E-230
447.84
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de tableau avec 12 volts d'excitation
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour un certificat d'étalonnage NIST à 4 points pour l'air, ajoutez le suffixe "-NISTAIR" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront.
Pour un certificat d'étalonnage NIST à 4 points pour l'eau, ajoutez le suffixe "-NISTWATER" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront (les étalonnages sont à 3 points avec le FLR1007).
Livré complet avec câble de 0,9 m et manuel utilisateur.

Manuels de Produit:

Télécharger FLR1000, 1000BR, 1000ST Series - Flow Sensors & Meters for Liquids
Télécharger FLR1000, 1000BR Series - Flow Sensors & Meters for Gases
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.