Low Level Amplifier for Magnetic Pickup Sensors

FLSC-AMP

Low Level Amplifier | FLSC-AMP

Low Level Amplifier

114,69 FLSC-AMP

Garantie 1 an
  • Ultra Low Speed to 15 kHz Operation
  • 20 mV to 50 V Sensitivity
  • 100 mA Current Sinking Output
  • 11 to 26 Vdc Power Supply Range
  • Easy Mount Metal Housing
  • Screw Terminal Connections
Débitmètres à turbines/roues à aubes - Voir Les Produits Associés

Déscription

The FLSC-AMP amplifies the low level signals from the magnetic pickup of gear teeth or flow transmitters by a factor of more than a hundred times to drive any OMEGA ratemeter, counter or controller. It is mounted in a rugged 50 x 75 mm metal housing with screw terminals for easy installation.

SPECIFICATIONS:
Power Requirements: 11 to 26 Vdc; 30mA Maximum.
Input Impedance: 1500 ohms.
Input Frequency: 0-15 KHz.
Input Voltage: 0.020 to 50 V.
Output Characteristics: Open Collector with internal 2700 ohms pull-up resistor to supply voltage. 100 mA Maximum sink to 1 v or less.
Operating Temperature Range: 0 to 60°C.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLSC-AMP
FLSC-AMP
114,69
Stock: En stock
 
Magnetic pickup amplifier
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with operator’s manual.
Compatible with paddle wheel sensors and turbine meters.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.