- Discontinued Débitmètres massiques de gaz économiques. Pour gaz propres, avec afficheur intégré en option

Séries FMA1700/1800

 | Séries FMA1700/1800

  • The FMA1700 / FMA 1800 series has been discontinued. Please see the FMA1700A / FMA 800A as a possible alternative or contact our sales Engineering department.

  • Mesure le débit massique de gaz, sans compensation de température ou de pression
  • Version économique en aluminium ou version en acier inoxydable de type 316 résistante à la corrosion
  • Écran LCD inclinable pour faciliter la lecture
  • Étalonnage traçable NIST
Débitmètres de masse électronique - Voir Les Produits Associés

Déscription

The FMA1700 / FMA 1800 series has been discontinued. Please see the FMA1700A / FMA 800A as a possible alternative or contact our sales Engineering department.

Les débitmètres électroniques des séries FMA1700/1800 permettent de mesurer le débit massique d'un grand nombre de gaz, de 10 SCCM jusqu'à 1 000 SLM. Les modèles des séries FMA1700/1800 mesurent directement le débit moléculaire du gaz à partir du transfert de chaleur au travers d'un tube chauffé sans avoir à compenser les variations de température ou de pression du gaz (sur une plage définie). Ils sont disponibles en deux versions : aluminium/laiton, économique pour les débits classiques, et acier inoxydable de type 316 pour les environnements plus corrosifs.

Sans afficheur, la série FMA1700, est idéale pour une utilisation à distance grâce à sa sortie analogique de 0 à 5 Vcc ou de 4 à 20 mA ; la série FMA1800 est quant à elle dotée d'un écran pour un affichage à 3½ digits et d'une sortie analogique. L'écran peut être incliné de 90 degrés pour une lecture agréable. Il est étalonné pour fournir des lectures de débit massique d'azote directement en SCCM ou en SLM (d'autres étalonnages sont disponibles sur commande). Grâce à leur coût exceptionnel, leur afficheur intégré, leur sortie analogique et leur non-sensibilité aux variations de pression et de température du gaz mesuré, les débitmètres des séries FMA1700/1800 peuvent parfaitement remplacer les débitmètres à section variable dans de nombreuses applications. Utilisée avec son kit de batterie portable FMA178BP, la série FMA1800 est idéale pour étalonner les débitmètres sur le terrain ou tester les équipements d'échantillonnage d'air.

Le kit de batterie FMA178BP comprend des batteries, un chargeur et un étui de transport avec bandoulière et boucle de fixation à la ceinture. Le FMA178BP permet au débitmètre de fonctionner pendant plus de 40 heures et les batteries peuvent être rechargées plus de 200 fois. Les instruments de la série FMA1700/1800 fonctionnent en 12 Vcc à 200 mA maximum, fournis par exemple par une prise d'alimentation FMA178PW. Les circuits électroniques sont protégés contre les inversions de polarité et par un fusible facilement accessible. L'accessoire FMA178C (vendu séparément) offre un connecteur D homologue à 9 broches avec 0,9 m (3 pieds) de câble ruban raccordable à la sortie analogique de 0 à 5 Vcc et à la borne d'entrée de l'alimentation (utiliser l'accessoire FMA178C-MA pour le signal de sortie de 4 à 20 mA). L'écran LCD de la série FMA1800 est relié au système électronique inférieur par une fiche modulaire. Vous pouvez le déplacer à distance grâce à l'assemblage de câble distant FMA18RC vendu séparément. Vous devez alors construire votre propre assemblage pour encastrer l'écran LCD.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
±1,5 % de pleine échelle, linéaire sur les plages de 15 à 25 °C et 5 à 60 psia (0,35 à 4,2 kg/cm2) ; ±3 % de pleine échelle, linéaire sur les plages de 0 à 50 °C et 1 à 500 psia (0,07 à 10 kg/cm2)
Répétabilité : ±0,5 % de pleine échelle et pour les unités ≥100 scm, de 0 à 20 % de la plage
Coefficient de température : 0,15 % de pleine échelle par °C, ou mieux
Coefficient de pression : 0,01 % de pleine échelle par psi (0,07 bar)
Chute de pression maximale :
Temps de réponse : 800 ms de constante de temps ; 2 secondes (valeur type) jusqu'à ±2 % du débit défini, sur 25 à 100 % de la pleine échelle
Pression de gaz max. : 500 psig (35 kg/cm² manométrique) ; 20 psig valeur optimale

Température ambiante et du gaz : 0 à 50 °C
Intégrité de fuite : 1 x 10-7 cm³/s d'hélium maximum vers l'atmosphère extérieure

Matériaux exposés aux fluides :
    Modèles en aluminium : joints toriques en aluminium anodisé, acier
    inoxydable de type 316, laiton et FKM
    Modèles en acier inoxydable : joints toriques en acier inoxydable de
    type 316 et FKM
Signal de sortie
    Linéaire de 0 à 5 Vcc : charge minimale de 1 000 Ω ;
    4 à 20 mA : rés. de boucle de 50 à 250 Ω
Alimentation du transducteur : 12 Vcc à 200 mA max.
Poids à l'expédition : 1,1 kg
Conformité : EN55011 classe 1, class B ; EN50082-1
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Transmetteurs de débit massique sans afficheur
  
FMA1702
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-10 Débitmètre massique sccm sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1704
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-20 Débitmètre massique sccm sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1706
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-50 Débitmètre massique sccm sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1708
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-100 sccm Débitmètre massique sans affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1710
FMA1710
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-200 sccm Débitmètre massique sans affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1712
FMA1712
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-500 sccm Débitmètre massique sans affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1714
FMA1714
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-1 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1716
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-2 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1718
FMA1718
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-5 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1720
FMA1720
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-10 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1723
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-15 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1723
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-15 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1724
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-20 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1726
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-30 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1728
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-50 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1740
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-60 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1741
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-80 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1742
FMA1742
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-100 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1743
FMA1743
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-200 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1744
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-500 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1745
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-1000 Débitmètre massique SLPM sans affichage, corps en aluminium / laiton
Débitmètres massiques avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1802
FMA1802
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-10 withdisplay sccm Débitmètre massique, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1804
FMA1804
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-20 withdisplay débitmètre de masse sccm, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1806
FMA1806
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-50 Débitmètre massique sccm avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1808
FMA1808
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-100 sccm Débitmètre massique avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1810
FMA1810
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-200 sccm Débitmètre massique avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1812
FMA1812
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-500 sccm Débitmètre massique avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1814
FMA1814
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-1 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1816
FMA1816
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-2 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1818
FMA1818
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-5 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1820
FMA1820
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-10 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1823
FMA1823
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-15 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1824
FMA1824
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-20 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1826
FMA1826
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-30 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1828
FMA1828
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-50 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
  
FMA1840
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-60 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1841
FMA1841
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-80 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1842
FMA1842
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-100 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1843
FMA1843
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-200 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1844
FMA1844
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-500 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1845
FMA1845
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-1000 Débitmètre massique SLPM avec affichage, corps en aluminium / laiton
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA178PW-220VAC
FMA178PW-220VAC
81.80
Stock: 1 semaine
 
Source d'alimentation enfichable pour 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA178C
FMA178C
43.62
Stock: 1 semaine
 
Connecteur 9 broches femelle avec 3 pi de câble plat, sortie 0-5 Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA178C-MA
FMA178C-MA
€39.90
Stock: 1 semaine
 
Même que FMA178C, mais pour une sortie 4-20 mA
  
FMA178BP-220VAC
386.97
Stock: 5 semaines
 
Batterie portable pour modèles standard d'alimentation de 12Vcc uniquement, avec chargeur pour 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA18RC10
FMA18RC10
€38.55
Stock: 1 semaine
 
Câble de 10 pi pour localiser à distance le LCD de FMA1800
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA18RC25
FMA18RC25
€62.73
Stock: 5 semaines
 
Câble de 25 pi pour localiser à distance le LCD de FMA1800
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA-TOTAL-(*)
FMA-TOTAL-(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur de totalisateur avec câble et répartiteur. Nécessite gamme d'étalonnage - débit. Pour obtenir la gamme, faites la demande dans la section des commentaires lors de la commande
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec raccords à compression, certificat d'étalonnage NIST et manuel utilisateur. Alimentations électriques vendues séparément. Pour commander un modèle 24 Vcc, ajoutez le suffixe "-24VDC" à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire. Pour commander une unité nettoyée à l'oxygène, ajoutez le suffixe "-02CLEAN" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.