Contrôleurs et débitmètres massiques économiques pour gaz propres

Série FMA3100

Contrôleurs et débitmètres massiques économiques pour gaz propres | Série FMA3100

  • Pour des débits de jusqu'à 10 SLM
  • Sortie linéaire de 0 à 5 Vcc
  • Rentable
Débitmètres de masse électronique - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les instruments de la série FMA3100 révolutionnent la technologie des capteurs de débit massique. Rentables et ultra-performants, ces capteurs combinent un système électronique de pointe, une conception mécanique compacte et des concepts d'outillage de production de masse en un seul et même produit. Le capteur de débit de gaz est adapté pour de nombreuses applications OEM. Une sortie linéaire de 0 à 5 Vcc équipe en série ces instruments. Grâce au FMA3100, un capteur thermique de débit massique de base, les contrôleurs de débit massique de la série FMA3200 offrent une régulation constante et précise des débits de gaz, le tout dans un ensemble compact. Lorsque l'instrument est éteint, la soupape de régulation de l'écoulement est fermée, ce qui permet un taux de fuite minimal. Ce contrôleur économique est parfaitement adapté à de nombreuses applications OEM grâce à sa sortie linéaire de 0 à 5 Vcc et une entrée de contrôle de 0 à 5 Vcc. Les modèles FMA3300 associent les fonctions de la série FMA3100 à modèle doté d'un afficheur LCD numérique réglable à 3½ digits permettant d'afficher le débit dans les unités usuelles de l'industrie (c.-à-d. ml/min. ou l/min.). Ces débitmètres compacts ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications en laboratoire.

CARACTÉRISTIQUES

Sortie :
0 à 5 Vcc (2 500 Ω minimum)
Tension du point de consigne d'entrée
(FMA3200 uniquement):
0 à 5 Vcc
Précision : ±1,5 % de pleine échelle*
Répétabilité : ±0,5 % de pleine échelle
Temps de réponse : de 2 secondes (valeur type) jusqu'à ±2 % du débit réel de 25 à 100 % de pleine échelle
Environnement de fonctionnement : 10 à 50 °C (50 à 122 °F), atmosphère sans condensation
Plage de pression de fonctionnement : jusqu'à 150 psi maximum à 25 °C (77 °F)
Coefficient de température : ±0,2 % par °C
Coefficient de pression : ±0,02 % par psi
Intégrité de fuite : 1x10-4 SCCS d'hélium maximum vers l'atmosphère extérieure
Alimentation électrique :
    FMA3100 et FMA3300 :
12 à 15 Vcc, 100 mA (1,5 W)
FMA3200: 112 à 15 Vcc,
    250 mA (3,75 W)
Raccordements : raccords à compression de 1?8" : plage d'écoulement jusqu'à 1 l/min. ; raccord à compression de ¼" : jusqu'à 5 l/min. ; raccord à compression de ⅜" : jusqu'à 10 l/min.
Matériaux exposés aux fluides : aluminium anodisé, joints toriques en FKM, acier inoxydable de type 304 et 316, époxy, raccord de tube à compression en acétal en série
Marge de réglage : 10:1
Gaz : la plupart des gaz propres et secs (par exemple, l'air, l'azote, le dioxyde de carbone, l'argon, l'hydrogène, l'hélium, le méthane ou l'oxygène)
Filtrage : nécessite un filtre de 20 microns si le gaz contient des particules
(Contrôleurs de débit FMA3200)
Pression différentielle :
15 à 40 psi
Cycle de vie de la soupape : >1 million de cycles ; la soupape est normalement fermée
Fuite de la soupape : 0,2 SCCM ou moins de 2% de pleine échelle (valeur la plus élevée)
Plage de contrôle : 50:1
Tension du point de consigne distant : 0 à 5 Vcc
Poids :
    FMA3100:
199 g (0,44 lb)
FMA3300: 249 g (0,55 lb)
FMA3200: 386 g (0,85 lb)
Taille approximative sans raccords :
    FMA3100:
165 mm L x 110 mm l
    x 90 mm H (1,87 x 1,03 x 3,55")
FMA3300: 45 mm l x 26 mm L
    x 127 mm H (1,87 x 1,03 x 5,0")
FMA3200: 81 mm l x 26 mm L
    x 97 mm H (3,17 x 1,03 x 3,80")
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Compteurs sans écrans
  
FMA3101
431.12
Stock: 7 semaines
 
0 à 20 sccm
  
FMA3102
469.79
Stock: 7 semaines
 
0 à 50 sccm
  
FMA3103
543.57
Stock: 7 semaines
 
0 à 100 sccm
  
FMA3104
524.15
Stock: 1 semaine
 
0 à 200 sccm
  
FMA3105
519.65
Stock: 7 semaines
 
0 à 500 sccm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA3106
FMA3106
519.65
Stock: 1 semaine
 
0 à 1000 sccm
  
FMA3107
524.15
Stock: 1 semaine
 
0 à 2000 sccm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA3108
FMA3108
524.15
Stock: 7 semaines
 
0 à 5000 sccm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA3109
FMA3109
612.16
Stock: 1 semaine
 
0 à 10 000 sccm
Compteurs avec écrans
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA3301
FMA3301
825.43
Stock: 7 semaines
 
0 à 20 sccm
  
FMA3302
842.49
Stock: 1 semaine
 
0 à 50 sccm
  
FMA3303
916.68
Stock: 7 semaines
 
0 à 100 sccm
  
FMA3304
883.91
Stock: 7 semaines
 
0 à 200 sccm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA3305
FMA3305
916.68
Stock: 7 semaines
 
0 à 500 sccm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA3306
FMA3306
883.91
Stock: 7 semaines
 
0 à 1000 sccm
  
FMA3307
879.14
Stock: 3 semaines
 
0 à 2000 sccm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA3308
FMA3308
883.91
Stock: 7 semaines
 
0 à 5000 sccm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA3309
FMA3309
978.38
Stock: 7 semaines
 
0 à 10 000 sccm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA3309
FMA3309
978.38
Stock: 7 semaines
 
0 à 10 000 sccm
Contrôleurs
  
FMA3202-(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 50 sccm
  
FMA3203-(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 100 sccm
  
FMA3204-(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 500 sccm
  
FMA3205-(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 5000 sccm
  
FMA3206-(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 10 000 sccm
Autres accessoires suggérés
  
FMA3230PW
€169.39
Stock: 5 semaines
 
Alimentation 230Vca avec câble entrée / sortie pour la série FMA3100 FMA3300
  
FMA3223PW
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation 230Vac avec câble entrée / sortie pour la série FMA3200
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA3000C
FMA3000C
€61.10
Stock: 1 semaine
 
Un câble de 3 pieds avec connecteur femelle et extrémités dénudées. Pour une utilisation avec des alimentations qui ont des bornes de connexion. *
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Précisez le gaz, la pression d'entrée/de sortie et la température. ** Les plages de débit concernent par défaut l'air sec ou l'azote ; les plages pour d'autres gaz sont disponibles (dioxyde de carbone, hélium, argon, hydrogène, méthane, oxygène) à un coût supplémentaire. Pour le certificat d'étalonnage NIST à 4 points en option, ajoutez le suffixe "-NISTAIR" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.