Débitmètres massiques programmables de gaz et totalisateurs programmables

Série FMA-4100/4300

Totalisateurs et débitmètres massiques programmables pour gaz propres | Série FMA-4100/4300

  • 23 unités usuelles de l'industrie disponibles (au choix de l'utilisateur)
  • Totalisateur programmable
  • Alarmes de niveau haut-bas du débit de gaz
  • Deux ensembles de relais SPDT programmables avec fonction verrouillage
  • Sorties analogiques de 0 à 5 Vcc ou de 4 à 20 mA (au choix)
  • Facteurs de conversion internes pour jusqu'à 32 gaz
  • Interface numérique RS232 en série
  • Réglage automatique du décalage du point zéro sur le capteur (via l'interface numérique ou le bouton-poussoir local)
  • Tests d'auto-diagnostic
  • Afficheur doté d'un rétro-éclairage réglable
Débitmètres de masse électronique - Voir Les Produits Associés

Déscription

Sur la série FMA-4100/4300, le débit peut être affiché dans 23 unités habituellement utilisées dans l'industrie pour le débit volumétrique ou massique ; il peut même être défini par l'utilisateur. Les débitmètres peuvent être programmés à distance via une interface RS232 ou RS485 (en option). Les débitmètres des séries FMA-4100/4300 intègrent diverses fonctions dont un totalisateur de débit programmable, une alarme de niveau haut-bas du débit de gaz, un réglage automatique du point zéro, deux sorties à relais, des sorties analogiques de 0 à 5 Vcc ou de 4 à 20 mA sélectionnables par cavalier, un système de diagnostic d'état à LED, un enregistrement jusqu'à 10 étalonnages de gaz différents, et des facteurs K internes ou définis par l'utilisateur. Les modèles avec afficheur sont dotés d'un affichage LCD avec deux lignes de 16 caractères et rétro-éclairage réglable qui indique simultanément le débit, le total et la lecture de diagnostic. L'interface numérique RS232 ou RS485 (en option) permet d'accéder aux données internes utilisables, notamment au débit, à la température de l'unité centrale, au zéro automatique, aux paramètres du totalisateur et aux alarmes, au tableau des gaz, aux facteurs de conversion et à la sélection des unités, à la compensation de réponse dynamique, et au réglage du tableau de linéarisation. L'interface analogique fournit des sorties de 0 à 5 Vcc ou de 4 à 20 mA (sélectionnables par cavalier) pour la lecture du débit. Les modèles de la série FMA-4100/4300 permettent de régler automatiquement le décalage du point zéro sur le capteur ; ce réglage peut être lancé localement via le bouton-poussoir de maintenance ou à distance via l'interface numérique. Avec la fonction de zéro automatique, il est indispensable qu'aucun débit ne traverse l'instrument de mesure au cours du processus de réglage. Vous devez respecter certaines dispositions avant de lancer, lire ou enregistrer la valeur actuelle du zéro automatique à partir des commandes numériques. Les commandes numériques du totalisateur sont : mettre à zéro, démarrer à un débit prédéfini, attribuer une action à une valeur prédéterminée, démarrer/arrêter la totalisation et procéder à la lecture. Vous pouvez également programmer des limites d'alarme de niveau haut-bas du débit de gaz via l'interface numérique. Vous pouvez définir l'alarme selon un intervalle préréglé (de 0 à 3 600 secondes) afin d'activer le contact le plus proche (niveaux haut et bas séparés). La fonction verrouillage permet à chaque relais d'être verrouillé ou de s'aligner sur l'état d'alarme correspondant.

CARACTÉRISTIQUES

Étalonnage :
sauf indication contraire, étalonnage effectué dans des conditions
normales (101,4 kPa (14,7 psia)
et 21,1 °C (70 °F)
Environnement (PER IEC 664) : Niveau II d'installation ; degré de pollution II
Précision de débit (linéarité comprise) : ±1 % de pleine échelle à température et pression d'étalonnage
Répétabilité : ±0,15 % de pleine échelle
Coefficient de température du débit : 0,15 % de pleine échelle par °C ou mieux
Coefficient de pression du débit : 0,01 % de pleine échelle par psi (6,895 kPa) ou mieux
Marge de réglage : 50:1
Temps de réponse du débit : 600 ms de constante de temps; environ
2 secondes jusqu'à ±2 % du débit défini
pour 25 à 100 % du débit de pleine échelle
Pression de gaz max. : jauge, 3 447 kPa (500 psig)
Chute de pression max. :
Débit max. ≤10 SLM : 1,28 kPa (0,18 psi)
Débit max. >10 SLM : 27,58 kPa (4 psi)
Température ambiante et du gaz : 5 à 50 °C (41 à 122 °F)
Humidité relative du gaz : jusqu'à 70 %
Intégrité de fuite : 1 x 10-9 SCCS d'hélium maximum vers l'atmosphère extérieure
Sensibilité altitude : écart jusqu'à 1 % de la précision
indiquée, après remise à zéro
Signal de sortie : linéaire de 0 à 5 Vcc (impédance de charge de 3 000 Ω min.); linéaire de 4 à 20 mA (résistance de boucle de 500 Ω max.). Bruit maxi. de 20 mV crête à crête (pour sortie de 0 à 5 Vcc)
Relais : SPDT (30 Vcc, 1 A)
Puissance d'entrée du transducteur : 11 à 26 Vcc, bruit de sortie crête à crête de 100 mV max.
Consommation d'énergie : +12 Vcc (200 mA max.) ; +24 Vcc (100 mA max.) ; le circuit imprimé comprend une protection intégrée contre les inversions de polarité, un fusible réarmable de 300 mA qui offre une protection aux entrées d'alimentation
Matériaux exposés aux fluides :
    Modèles en aluminium (en série) :
aluminium anodisé, laiton,
    acier inoxydable de type 316,
    joints toriques en FKM
Modèles en acier inoxydable
    (en option) :
acier inoxydable de type 316, joints
    toriques en FKM
Matériaux de joint torique
    (en option) :
Buna, EPR (éthylène-propylène)
    ou élastomère perfluoré
Raccordements d'entrée et de sortie :
    Modèle FMA-4100/4300:
en série,
    raccords à compression de
    6,35 mm (¼") ;     pour les unités de
    60 SLM et plus, 9,53 mm (⅜")
En option : raccords à compression
    de 3,18 ou 9,53 mm (⅛ ou ⅜")
Affichage (modèles FMA-4300) : affichage local LCD avec deux lignes de 16 caractères et rétro-éclairage réglable (2 lignes de texte)
Options d'étalonnage : étalonnage traçable NIST à 10 points en série. Vous pouvez commander un étalonnage jusqu'à 9 point supplémentaires (option payante). Contactez OMEGA pour plus d'informations
Conformité CE : Conformité EMC avec la directive 89/336/CEE telle qu'amendée
Norme en matière d'émissions : EN 55011:1991, Groupe 1
Norme d'immunité Classe A : EN 55082-1:1992
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FMA-4102
1 042,39
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 5 SCCM
FMA-4103
1 081,06
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 10 SCCM
FMA-4104
1 111,00
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 20 SCCM
FMA-4105
1 111,00
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 50 SCCM
FMA-4106
1 042,39
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 100 SCCM
FMA-4107
1 126,00
Stock: 1 semaine
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 200 SCCM
FMA-4108
1 188,00
Stock: 1 semaine
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 500 SCCM
FMA-4109
1 081,06
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 1 SLM
FMA-4110
1 081,06
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 2 SLM
FMA-4111
1 111,00
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 5 SLM
FMA-4112
1 042,39
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 10 SLM
FMA-4113
1 247,76
Stock: 1 semaine
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 20 SLM
FMA-4114
1 341,00
Stock: 1 semaine
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 30 SLM
FMA-4115
1 341,00
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 40 SLM
FMA-4116
1 258,53
Stock: 1 semaine
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 50 SLM
FMA-4117
1 687,00
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 60 SLM
FMA-4118
1 687,00
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 80 SLM
FMA-4119
1 569,23
Stock: 1 semaine
 
Aluminum, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 100 SLM
FMA-4302
1 150,09
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 5 SCCM
FMA-4303
1 242,00
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 10 SCCM
FMA-4304
1 150,09
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 20 SCCM
FMA-4305
1 150,09
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 50 SCCM
FMA-4306
1 150,09
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 100 SCCM
FMA-4307
1 226,00
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 200 SCCM
FMA-4308
1 148,44
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 500 SCCM
FMA-4309
1 150,09
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 1 SLM
FMA-4310
1 150,09
Stock: 1 semaine
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 2 SLM
FMA-4311
1 150,09
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 5 SLM
FMA-4312
1 150,09
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 10 SLM
FMA-4313
1 367,84
Stock: En stock
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 20 SLM
FMA-4314
1 367,84
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 30 SLM
FMA-4315
1 367,84
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 40 SLM
FMA-4316
1 367,84
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 50 SLM
FMA-4317
1 643,65
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 60 SLM
FMA-4318
1 629,59
Stock: 8 semaines
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 80 SLM
FMA-4319
1 643,65
Stock: 1 semaine
 
Aluminum, avec afficheur, raccords à compression d'entrée et de sortie de 6,35 (¼) pouces, gamme de 0 à 100 SLM
Accessoires
FMA-4000PS-NA
€103.10
Stock: 11 semaines
 
Alimentation électrique 110 Vca, fiche américaine
FMA-4000PS-EU
€110.52
Stock: 11 semaines
 
Alimentation électrique 230 Vca, fiche européenne
FMA-4000PS-UK
€139.10
Stock: 11 semaines
 
Alimentation électrique 230 Vca, fiche britannique
FMA-4000PS-AU
€130.51
Stock: 8 semaines
 
Alimentation électrique 230 Vca, fiche australienne
FMA-4000PS-NA-A
€148.57
Stock: 11 semaines
 
Alimentation électrique 110 Vca, fiche américaine avec fils analogiques
FMA-4000PS-EU-A
€153.06
Stock: 11 semaines
 
Alimentation électrique 230 Vca, fiche européenne avec fils analogiques
FMA-4000PS-UK-A
€183.13
Stock: 8 semaines
 
Alimentation électrique 230 Vca, fiche britannique avec fils analogiques
FMA-4000PS-AU-A
€195.17
Stock: 11 semaines
 
Alimentation électrique 230 Vac, fiche australienne avec fils analogiques
FMA-4000C
€79.40
Stock: En stock
 
Câble D à 5 broches pré-câblé de 1,8 m (6') au PC, et de 0,9 m (3') à l'alimentation électrique
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec logiciel sur CD (manuel utilisateur compris sur le CD), câble D à 15 broches pré-câblé de 1,8 m (6') et certificat NIST. Alimentations électriques vendues séparément. Les alimentations intègrent également le câble. Pour commander un modèle avec corps en acier inoxydable, ajoutez le suffixe « -ST » à la référence du modèle ; consultez le département d''ingénierie des flux pour en connaître le prix. Pour remplacer les communications RS232 par RS485, ajoutez le suffixe « -RS485 » à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire. Pour commander un modèle avec raccords à compression de ⅛", ajoutez le suffixe « -1/8 » à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire. Pour commander un modèle avec raccords à compression de ⅜", ajoutez le suffixe « -3/8 » à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.