Contrôleurs économiques de débit massique de gaz, avec affichage intégré en option

Série FMA5400

Contrôleurs économiques de débit massique de gaz, avec affichage intégré en option | Série FMA5400

  • Étalonnage traçable NIST
  • Mesure et régule le débit massique de gaz, sans compensation de température ou de pression
  • Version économique en aluminium ou version en acier inoxydable de type 316 résistante à la corrosion
  • Écran LCD inclinable pour faciliter la lecture

Déscription

Les contrôleurs de débit massique de gaz des séries FMA5400/5500 permettent de mesurer et réguler le débit d'un grand nombre de gaz, de 10 SCCM jusqu'à 1 000 SLM. Les modèles des séries FMA5400/5500 mesurent directement le débit massique du gaz à partir du transfert de chaleur au travers d'un tube chauffé, sans avoir à compenser les variations de température ou de pression du gaz (sur une plage définie). Les contrôleurs sont disponibles dans une version économique en aluminium/laiton pour les débits classiques, et en acier inoxydable de type 316 pour les environnements plus corrosifs. La série FMA5400, sans affichage, est idéale pour une utilisation à distance grâce à sa sortie analogique de 0 à 5 Vcc ou de 4 à 20 mA ; la série FMA5500 est quant à elle dotée d'un écran intégré pour un affichage à 3 chiffres + décimale et d'une sortie analogique.

L'afficheur peut être incliné à 90 degrés pour une lecture agréable ; il est étalonné pour fournir des lectures de débit massique d'azote directement en SCCM ou en SLM (d'autres étalonnages sont disponibles sur commande). Les contrôleurs de débit massique des séries FMA5400/5500 comportent une soupape électromagnétique intégrée chargée de maintenir le débit constant, indépendamment des variations de la pression d'entrée ou de sortie. Le point de consigne peut être réglé localement, via un potentiomètre accessible depuis l'écran du boîtier, ou à distance, via un signal analogique de 0 à 5 Vcc ou de 4 à 20 mA (sélection sur le terrain). Les contrôleurs de débit des séries FMA5400/5500 doivent être alimentés de 12 à 15 Vcc à 800 mA maximum, au moyen, par exemple, de la prise murale d'alimentation FMA545PW (un modèle de 24 Vcc à 650 mA est disponible en option). Les circuits électroniques sont protégés contre les inversions de polarité par un fusible qui peut être réarmé.

Le modèle réf. FMA545C (vendu séparément) comporte un connecteur D à 15 broches et un câble armé de 2,4 m permettant d'accéder aux signaux analogiques et aux entrées d'alimentation électrique. L'écran LCD de la série FMA5500 est relié au système électronique inférieur via une fiche modulaire. Vous pouvez le déplacer à distance grâce à l'assemblage de câble distant FMA18RC vendu séparément. Vous devez alors construire votre propre assemblage pour encastrer l'écran LCD.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
±1,5 % de pleine échelle, avec linéarité sur les plages de 15 à 25 °C et de 0,7 à 4,2 kg/cm² (10 à 60 psia) ±3 % de pleine échelle pour les unités ≥100 slm, sur 0 à 20 % de la plage
Répétabilité : ±0,5 % de pleine échelle
Coefficient de pression : 0,01% de pleine échelle par 0,07 bar
Coefficient de température : 0,15% de pleine échelle par °C
Chute de pression maximale : 3.45 bar
Pression de gaz maximale : 35 kg/cm² manométrique; 1,76 kg/cm² optimal
Température ambiante et du gaz : 5 à 50 °C
Temps de réponse : 5 secondes jusqu'à ±2 % du débit de consigne, sur 25 à 100 % de pleine échelle
Intégrité de fuite : 1 x 10-7 cm³/s d'hélium maximum vers l'atmosphère extérieure
Matériaux exposés aux fluides :
    Modèles en aluminium :
Joints toriques en aluminium anodisé, acier inoxydable de type 316, laiton et FKMs
    Modèles en acier inoxydable : joints toriques en acier inoxydable de type 316 et FKM
Signal de sortie :
    Linéaire de 0 à 5 Vcc :
charge minimale de 1 000Ω
    De 4 à 20 mA : résistance de boucle de 50 à 500Ω, bruit max. ± 20 mV
Alimentation du transducteur : 12 Vcc à 800 mA en standard ; 24 Vcc à 650 mA en option
Marge de réglage : 50:1
Poids à l'expédition : 1,8kg
Conformité: EN55011 classe 1, classe B; EN50082-1
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Les exemples de codes d'articles sont montrés ci-dessous. Pour d'autres configurations voir le tableau constructeur de référence en dessous de ce tableau.
Régulateurs de débit massique avec affichage
  
FMA5502
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-10SCCM, avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA5504
FMA5504
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-20 SCCM, avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA5506
FMA5506
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-50SCCM, avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA5508
FMA5508
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-100 SCCM, avec affichage
  
FMA5510
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-200 SCCM, avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA5512
FMA5512
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-500SCCM, avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA5516
FMA5516
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-2 SLM avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA5518
FMA5518
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-5 SLM avec affichage
  
FMA5528
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-50 SLM avec affichage
  
FMA5540
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-60 SLM avec affichage
  
FMA5542
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-100 SLM avec affichage
  
FMA5543
2,281.00
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de débit massique 0-200 SLM avec affichage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA5544
FMA5544
2,423.00
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de débit massique 0-500 SLM avec affichage
  
FMA5545
2,746.51
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de débit massique 0-1000 SLM avec affichage
Régulateurs de débit massique sans afficheur
  
FMA5410
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-200SCCM, sans afficheur
  
FMA5412
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-500SCCM, sans afficheur
  
FMA5414
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-1 SLPM, sans afficheur
  
FMA5414
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-1 SLPM, sans afficheur
  
FMA5416
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-2 SLPM, sans afficheur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA5418
FMA5418
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-5 SLM sans afficheur
  
FMA5420
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-10 SLM sans afficheur
  
FMA5423
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-15 SLM sans afficheur
  
FMA5426
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-30 SLM sans afficheur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA5428
FMA5428
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de débit massique 0-50 SLM sans afficheur
  
FMA5443
2,159.00
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de débit massique 0-200 SLM sans afficheur
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA545PW-220VAC
FMA545PW-220VAC
€99.95
Stock: En stock
 
Prise d'alimentation de 220 Vca de type européen
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA545C
FMA545C
64.96
Stock: 1 semaine
 
Connecteur D femelle à 15 broches, câble armé de 2,4 m (8')
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA18RC10
FMA18RC10
38.55
Stock: 1 semaine
 
Câble de 3,0 m (10') pour montage distant de l'écran LCD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA18RC25
FMA18RC25
€62.73
Stock: 5 semaines
 
Câble de 7,6 m (25') pour montage distant de l'écran LCD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA-TOTAL-(*)
FMA-TOTAL-(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Afficheur du totalisateur avec câble et répartiteur. Pas à l'échelle. Nécessite un étalonnage de gamme de débit.
  
FMA-TOTAL-(16)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Afficheur du totalisateur de 0-2 SLM avec câble et séparateur
  
FMA-TOTAL-(43)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Afficheur du totalisateur de 0-200 SLPM avec câble et séparateur
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Livré avec des connexions de 3/4 FNPT au lieu de raccords à compression.

Livré complet avec raccords à compression, certificat d'étalonnage NIST et manuel utilisateur. Alimentations électriques vendues séparément. Les plages de mesure spécifiées concernent de l'azote ou de l'air à 20 psig d'entrée (jusqu'à 50 SLM) ou à 25 psig d'entrée (de 60 à 100 SLM) et à 0 psig de sortie. Lorsque l'instrument est utilisé avec un autre gaz, un coefficient de multiplication est appliqué pour déterminer le débit ; l'écran LCD doit alors être remis à échelle sur le site.
Pour demander un étalonnage spécifique, ajoutez l'abréviation du gaz et les pressions d'entrée/sortie en suffixe à la référence du modèle. Les étalonnages sont réalisés uniquement à la température ambiante de 20 ºC.
Pour commander un modèle 24 Vcc, ajoutez le suffixe "-24VDC" à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire.
Pour commander une unité nettoyée à l'oxygène, ajoutez le suffixe "02CLEAN" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.