Contrôleurs et débitmètres massiques pour gaz propres avec affichage intégré en option - NOT CE COMPLIANT - NOT FOR SALE in UK/EU.

Série FMA-A2000

Contrôleurs et débitmètres massiques pour gaz propres avec affichage intégré en option | Série FMA-A2000

  • Précision ±1 %
  • Sortie analogique linéaire
  • Économique
  • Technologie thermique
  • Pour des débits jusqu'à 100 SLM
  • Alimentation électrique comprise
Dispositifs de débit massique - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les contrôleurs et debitmètres massiques électroniques de la série FMA-A2000 allient la performance et polyvalence, dans un boîtier compact à la pointe de la technologie. Ils mesurent directement le débit massique de gaz en utilisant une technologie thermique de type capillaire. Aucune correction de température, de pression ou de racine carrée n'est nécessaire. La série FMA-A2300/2400 comporte un afficheur LCD, et tous les modèles sont dotés d'une sortie linéaire de 0 à 5 Vcc et de 4 à 20 mA. La série FMA-A2000 mesure le débit massique des gaz sur 24 plages de mesure, de 0 à 100 SLM. La liste complète des plages de mesure est donnée sur la page D-20. La série FMA-A2000 est compatible avec la plupart des gaz non corrosifs. Nous vous recommandons de vérifier la compatibilité des matériaux exposés aux fluides avec les gaz utilisés. Les contrôleurs de débit massique OMEGA utilisent une vanne proportionnelle électromagnétique interne pour réguler le débit massique. Un signal de commande peut être transmis via le potentiomètre de réglage du point de consigne interne, ou par un signal externe de 0 à 5 Vcc.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
±1 % de pleine échelle, linéarité comprise
Répétabilité : ±0,15 % de pleine échelle, ou mieux
Marge de réglage : 100:1
Temps de réponse : 5 secondes
Température ambiante du gaz : 0 à 50 °C
Coefficient de température : 0,05 % de pleine échelle par °C, ou mieux
Coefficient de pression : 0,01 % de pleine échelle par psi, ou mieux
Pression minimale requise :
    Debitmètres :
1 in de H2O
    Contrôleurs jusqu'à 1 SLM : 1 psi
    Contrôleurs au-delà de 20 SLM : 20 psi
Pression différentielle pour contrôleurs de débit massique : < 5 l/min., 5 à 50 psi standard > 5 l/min., 20 à 40 psi standard
Pression de gaz maximale :
    Polyacétal :
250 psig
    Acier inoxydable de type 316 : 500 psig
Intégrité de fuite : 1 x10-6 cm3/min. de He, ou mieux
Pièces exposées aux fluides :
    Standard :
polyacétal, joints toriques en FKM
    En option : acier inoxydable de type 316, joints toriques en FKM
Raccordements : ¼ FNPT en standard ; raccord à compression ¼" pour tous les modèles en acier inoxydable
Connexion entrée/sortie : Connecteur sub-D à 9 broches
Signal de régulation : 0 à 5 Vcc
Soupape de régulation : vanne électromagnétique normalement fermée
Signal de sortie : linéaire de 0 à 5 Vcc, charge min. de 1 000 V, de 4 à 20 mA, résistance de boucle de 500 V
Filetages de fixation :
    Corps acier inoxydable de type 316 :
filetage 6⁄32"
    Polyacétal : vis auto-taraudeuse réf. 4/6
Alimentation électrique :
    Débitmètres :
24 Vcc à 150 mA, 115 Vca, 230 Vca avec adaptateur CA
    Contrôleur : 24 Vcc à 300 mA, 115 Vca, 230 Vca avec adaptateur CA
Dimensions : voir schéma
Poids : 1,25 kg avec alimentation électrique
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Les exemples de codes d'articles sont montrés ci-dessous. Pour les autres configurations voir le tableau constructeur de référence en dessous de ce tableau.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur, connecteur sub-D à 9 broches, alimentation électrique et étalonnage NIST (sans points).
* Ajoutez le code de la plage de mesure (tableau en haut de cette page) à la référence du modèle. Pour commander un modèle avec corps en acier inoxydable de type 316 en option, ajoutez le suffixe "-SS" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront (raccords à compression ¼" en standard). Un corps en acier inoxydable est standard pour les contrôleurs FMA-A22 et FMA-A24. Remarque : toutes les plages de mesure spécifiées concernent de l'azote ou de l'air à 20 psig ; pour déterminer le débit avec les autres gaz, un facteur de corrélation est requis.
** Précisez le gaz, la pression d'entrée/sortie, la température. Pour le certificat d'étalonnage NIST à 5 points, ajoutez le suffixe "-NIST5" à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire. Pour le certificat d'étalonnage NIST à 10 points, ajoutez le suffixe "-NIST10" à la référence du modèle ; des frais supplémentaires s'appliqueront.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.